Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Precision RTL Plus

Precision RTL Plus tarjoaa luokkansa parhaan tulosten laadun toimittajasta riippumattomalla FPGA-synteesiratkaisulla ja lisää DO-254-sertifiointiapuohjelmia mil-aero-sovelluksille, sirun virheenkorjauksen ja validoinnin sekä resurssien optimoinnin DSP:ille ja RAM-muistiille.

KESKEISET OMINAISUUDET

Toimittajasta riippumaton FPGA-synteesi mil-aero-ja turvalliselle

Precision RTL Plus mahdollistaa toimittajasta riippumattoman suunnittelun, nopeuttaa markkinoille tuloa, poistaa suunnitteluvirheet ja tuottaa erinomaisen laadun mil-aero- ja turvallisuuskriittisiin malleihin. Siinä on kaikki ominaisuudet, joita tarvitaan standardien, kuten DO-254, täyttämiseen.

Mil-Aero, Turvallisuuskriittinen ja DO-254

Precision RTL Plus tarjoaa useita ominaisuuksia turvallisuuskriittisiin malleihin sotilas- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, jotka edellyttävät DO-254-sertifiointia. Näitä ovat synteesitulosten taattu toistettavuus, synteesi suunnittelun varmistamiseen ja DO-254-sertifiointi, joka mahdollistaa integroinnin työkalujen, kuten ReqTracerin, kanssa.

A promotional image for a safety-critical DO-254 standard in military aeronautics.

Liity IC-suunnitteluyhteisöön

Liity keskusteluun uusista aiheista, ominaisuuksista, sisällöstä ja teknisistä asiantuntijoista.

Kuulokkeet

Tarkkuussynteesin tuki

Käytä yksityiskohtaista dokumentaatiota, koulutusresursseja ja paljon muuta.

EDA-konsultointi

Autamme sinua saavuttamaan maksimaalisen liiketoiminnan vaikutuksen vastaamalla monimutkaisiin teknologia- ja yrityshaasteisiin ainutlaatuisella sekoituksella kehitys- ja suunnittelukokemusta sekä metodologiaosaamista.