Yleiskatsaus
mPower Digital
mPower Digital -työkalu tarjoaa nopeat ajoajat suurimmille digitaalisille asetteluille ja siruille samalla kun se tarjoaa täyden kattavuuden tarkan tehon eheyden analysointiin. Koska mPower Digital -ratkaisu käyttää ei-patentoituja muotoja, se voidaan helposti integroida kaikkiin suunnittelu- ja todentamisvirtoihin.

Nopea, skaalautuva virraneheyden todentaminen
Nopean, tarkan ja skaalautuvan digitaalisen tehon eheysanalyysin avulla mPower Digital mahdollistaa täyden sirun työmäärän analysoinnin suurimmille ja monimutkaisimmille SOC-malleille, mukaan lukien tekoäly ja koneoppiminen.
Täysin skaalautuva hyödykkeiden laitteistoihin
mPower Digitalin kyky hyödyntää muistia koneiden välillä mahdollistaa massiivisen ja kustannustehokkaan skaalauksen heterogeenisissä verkoissa jopa 1000 ytimellä.

Korkean kattavuuden vektoriton analyysi
Useat iteraatiot, joissa käytetään korkean peittoalueen vektoritonta algoritmia, varmistavat, että käyttäjän määrittämä prosenttiosuus esiintymistä katetaan, mikä tarjoaa suuren kattavuuden tarkkaa analyysiä varten.

Moottoriohjattujen mallien käynnistysanalyysi
Simuloi virtakäyttöisten mallien kytkemistä ja sammuttamista huippuvirta- ja käynnistysaika-analyysiä varten, eliminoi arvailut ja minimoi liiallisen simulaation.

Ennen mPowerin käyttöä emme voineet tehdä yhden ajon täyden sirun EM/IR-analyysiä 1000+ ytimen 64-bittisellä RISC-V AI -sirullamme. MPowerin avulla voimme käyttää 24 miljardin transistorin 7 nm tekoälysirua palvelintilallamme vähemmillä resursseilla ja paremmalla läpimenoajalla kuin aiemmin luulimme mahdolliseksi.
Oletko valmis oppimaan lisää mPowerista?
Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi! Ota yhteyttä tiimiimme tänään:
Soita: 1-800-547-3000
mPower-konsultointipalvelut
Autamme sinua ottamaan käyttöön, ottamaan käyttöön, mukauttamaan ja optimoimaan tehoanalyysiympäristösi. Suora pääsy suunnitteluun ja tuotekehitykseen antaa meille mahdollisuuden hyödyntää syvää alan ja aiheen asiantuntemusta.
Liity IC-suunnitteluyhteisöön
Liity keskusteluun uusista aiheista, ominaisuuksista, sisällöstä ja teknisistä asiantuntijoista.
Tukikeskus
Siemens Support Center tarjoaa kaiken yhdessä helppokäyttöisessä paikassa -
tietokanta, tuotepäivitykset, dokumentaatio, tukitapaukset, lisenssi-/tilaustiedot ja paljon muuta.