Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Tehoanalyysi ja optimointi

PowerPro tarjoaa luokkansa parhaat ominaisuudet pienitehoisten ja energiatehokkaiden järjestelmien kehittämiseen yhdistämällä nopean ja tarkan tehon arvioinnin alan johtavaan tehooptimointiin. Sen monipuolisten ominaisuuksien ja mittareiden ansiosta se mahdollistaa suunnittelun pienitehoiseksi koko RTL-suunnittelusyklin ajan.

TRENDIT JA TEKNOLOGIAT

Keskeiset haasteet

Teho on hyödyntämätön tapa tuoda tuotteesi seuraavalle tasolle. Tehooptimointi voi pidentää tuotteidesi päivittäistä, viikoittaista ja elinikäistä käyttöä. PowerPro mahdollistaa RTL- ja porttitason analyysin. Tutustu tähän sivuun ja PowerPro-päähakemistoon oppiaksesi ratkaisut tämän toteuttamiseksi.

Tehon arviointi

Tehon arviointi on tärkeää, koska muutokset on tehtävä nopeasti ja tarkistettava. Tarkkuutta, esteettömyyttä ja tehoseurantaa tarvitaan tiiviiseen työnkulkuun. Napsauta alla nähdäksesi, kuinka PowerPro vastaa tähän haasteeseen.

SoC-teho

SoC-teho asettaa valtavan haasteen suunnittelun koosta ja todellisten työkuormien laajuudesta. PowerPro tutkii täydellistä sirun tehoprofiilia miljardien porttien suunnitteluun, mikä tekee suurista malleista hallittavissa.

Virtahäiriö

Häiriövoima voi olla merkittävä tekijä suunnittelun dynaamisessa voimassa. Intensiivisten prosessien, kuten tekoälyn, syntyminen voi aiheuttaa häiriövoiman 40% dynaamisesta tehosta.

Tehon optimointi

Pienitehoinen suunnittelu voi tarjota merkittäviä haasteita RTL-suunnittelijoille, koska se vaatii paitsi pienitehoista asiantuntemusta myös merkittäviä ponnisteluja virransyöttöongelmien löytämiseksi ja korjaamiseksi RTL-suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa.

Siemens Xcelerator -logo, jossa on tyylitelty 'X' ja kapea muotoilu sinivalkoisilla väreillä.

PowerPron tilauskoulutus

Tutustu, testaa ja opi PowerProa Xccelerator Academyn avulla

VIRTUAALINEN SEMINAARI

Parhaat käytännöt pienitehoisten suunnitteluhaasteiden voittamiseksi

Nämä käytännöt ovat välttämättömiä pienitehoisten ja energiatehokkaiden mallien toteuttamiseksi, ja ne voivat auttaa sinua täyttämään energiabudjetit, lieventämään sähköstä johtuvia mahdollisia luotettavuusongelmia ja havaitsemaan lämpöongelmia varhaisessa vaiheessa korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. NXP esittelee näkemyksensä näiden tekniikoiden soveltamisesta. Opit kuinka pienitehoinen suunnittelualustamme auttaa yksinkertaistamaan pienitehoista suunnittelua RTL-suunnittelijoille.

Virtuaalivirtaseminaari: RTL-virran optimointi: parhaiden käytäntöjen soveltaminen pienitehoisten suunnitteluhaasteiden voittamiseksi
Resurssikirjasto

PowerPro-tehoanalyysi ja optimointi

Opi, miten Siemensin PowerPro auttaa täyttämään energiabudjetit ja tuottamaan energiatehokkaita IP-osoitteita mahdollistamalla pienitehoisen RTL-kehityksen koko suunnittelusyklin ajan ja määrittelemällä IP-osoitteet ai/ML-, CPU/GPU- ja modeemeista IoT:hen.

Kirjasto, jossa on kirjoja hyllyillä ja tietokone pöydällä.