Yrityksen prototyyppialusta
Veloce Primo CS
Tämän päivän monimutkaisten SoC-mallien tarkistaminen jatkuvasti kasvavilla ohjelmistoilla vaatii uudenlaisen laitteistoavusteisen vahvistusalustan. Erittäin skaalautuva, FPGA-pohjainen yritysprototyyppijärjestelmä, jossa yhdistyvät nopea ja yhtenäinen siirtyminen emulaatiosta merkittäviin ajonaikaisen suorituskyvyn parannuksiin.
Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Skaalautuva kapasiteetti ja korkea suorituskyky
Veloce Primo CS -teräpohjainen arkkitehtuuri tarjoaa joustavuutta minkä tahansa työmäärän suorittamiseen pienistä IP-osoitteista monen miljardin portti-SoC-suunnitteluun. Yleiset käännös- ja ajonaikaiset ohjelmistot varmistavat, että suunnittelun käyttöönotto on nopeaa. AMD: n VP1902 Versal FPGA: lla varustettu Veloce Primo CS parantaa ajonaikaista suorituskykyä vähintään 5x.
Nopea ja luotettava suunnittelu
Veloce Primo CS jakaa saman käännösohjelman Veloce Strato CS:n kanssa. Tämä ei ainoastaan tarjoa täydellistä yhdenmukaisuutta alustojen välillä, vaan mahdollistaa myös suunnittelun nopean siirtymisen emulaatiosta prototyyppiin, usein päivissä kuukausien sijasta. Veloce Primo CS jakaa myös ajonaikaisen ohjelmiston Veloce Strato CS:n kanssa, joten käyttäjä pysyy samassa ympäristössä molemmilla alustoilla, mikä parantaa käytettävyyttä ja tuottavuutta.

Suorituskyky Software-työkuormien suorittamiseen helposti
Veloce Primo CS toimii tyypillisesti samaa mallia noin viisi kertaa nopeammin kuin Veloce Strato CS, mikä mahdollistaa käyttöjärjestelmän täyden käynnistyksen ja työkuormien suorittamisen lyhyemmässä ajassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen alustan ohjelmistojen varhaiseen validointiin ja laitteisto/ohjelmistojen integrointiin. Innovatiivisen laitteistoarkkitehtuurinsa ansiosta tämä tehokas suorituskyky skaalautuu kapasiteetilla riippumatta siitä, kuinka suuri muotoilu on, näet aina suorituskyvyn paranemisen.

Kyky käsitellä kaikkia malleja, suuria ja pieniä
Veloce Primo CS sisältää teräpohjaisen arkkitehtuurin, joka tarjoaa joustavuutta ja skaalautuvuutta järjestelmien kokoamiseen, jotka vastaavat Veloce Strato CS -porttien kapasiteettia +40B. Yhden FPGA: n rakeisuus ja monen käyttäjän ominaisuudet mahdollistavat heterogeenisten työkuormien tehokkaan suorittamisen ilman kapasiteetin menetystä. Jokaiseen Veloce Primo CS -terään mahtuu jopa 8 samanaikaista käyttäjää, eli jopa 128 käyttäjää täyttä tornia kohden.

Oletko valmis puhumaan jonkun kanssa tänään?
Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi.
Ota yhteyttä myyntitiimiimme: 1-800-547-3000 tai 1-503-685-8000
Liity IC-suunnitteluyhteisöön
Liity keskusteluun uusista aiheista, ominaisuuksista, sisällöstä ja teknisistä asiantuntijoista.
Koulutus ja tuki
Käytä yksityiskohtaisia käyttäjän sovellusmuistiinpanoja, koulutusresursseja ja paljon muuta.
EDA-konsultointi
Autamme sinua saavuttamaan maksimaalisen liiketoiminnan vaikutuksen vastaamalla monimutkaisiin teknologia- ja yrityshaasteisiin ainutlaatuisella sekoituksella kehitys- ja suunnittelukokemusta sekä metodologiaosaamista.