Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

Katapultin suunnittelun tarkistaja

Catapult tuo nukkaa ja muodollisen analyysin C++/SystemC-mallien oikeellisuuden validoimiseksi ennen synteesiä. Vältä suunnitteluongelmia, jotka liittyvät alustamattomiin muistilukuihin, sidotun taulukon ulkopuolisiin käyttöoikeuksiin, epätäydellisiin kytkinlausekkeisiin ja QoR-ongelmiin, joita voi ilmetä HLS-koodauksen yhteydessä.


Verifiointi C ++: lla vähentää kustannuksia jopa 80%

katapultin suunnittelun tarkistajan tarjous
KESKEISET OMINAISUUDET

Muodollinen ja staattinen nukka C ++/SystemC: lle

Catapult Design Checker tarjoaa useita tarkistustiloja, jotka poistavat suunnittelun ongelmien simulaatiopohjaisen virheenkorjauksen tarpeen. Koodausongelmat, QoR-ongelmat ja mahdolliset C++/SystemC - RTL -yhteensopimattomuudet ja epäselvyydet saadaan nopeasti antamalla tarkkaa palautetta lähteestä ja syystä.

LÖYTÄÄ QOR-ONGELMIA

Staattinen nukka QoR:lle

Yleisten koodausongelmien löytäminen ennen synteesiä on helppoa Catapult Design Checkerin avulla.

staattinen nukka QoR-virtaukselle: Katapult Design Checkerin avulla on helppoa löytää yleisiä koodausongelmia ennen synteesiä.
Mukautettu tarkistustila

Keskity erityisiin ongelmiin

Catapult Design Checker antaa käyttäjälle mahdollisuuden mukauttaa ja priorisoida tarkistuksia keskittyäkseen kiireellisiin ongelmiin ja vähentäen samalla jo tunnettujen ongelmien aiheuttamaa melua.

Vuokaaviokaavio, joka näyttää mukautetun tarkistusprosessin vaiheet nuolilla, jotka yhdistävät erilaisia muotoja ja tekstielementtejä.

Oletko valmis keskustelemaan Design Checkerista?

Jos sinulla on kysyttävää, meillä on vastaukset!

subject=catapult%20design%20checker%20inquiry%20> Lähetä meille sähköpostia

Catapult-tilauskoulutus

Catapultin korkean tason synteesin (HLS) on-demand-koulutuskirjasto sisältää joukon oppimispolkuja moduuleilla, jotka tutustuttavat insinööreihin HLS: ään ja korkean tason todentamiseen.

Korkean tason synteesi- ja todentamisryhmä

Ryhmä keskustelemaan suunnittelun ja todentamisen hienoista kohdista Siemens EDA HLS- ja HLV-työkalujen avulla. Liity keskusteluun uusista aiheista, ominaisuuksista, sisällöstä ja teknisistä asiantuntijoista.

HLSLIB:t

Vapaa ja avoin joukko kirjastoja, jotka on toteutettu tavallisessa C ++: ssa bittitarkkaa laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelua varten. Se on avoin yhteisö tiedon ja IP: n vaihdolle HLS: lle, jota voidaan käyttää sekä tutkimuksen että suunnittelun nopeuttamiseen.

Kuvake, jossa on sininen vesipisara ja kirjan valkoinen ääriviiva.

HLS-suunnittelu- ja todentamisblogi

Blogi, joka kattaa seuraavan sukupolven korkean tason synteesin (HLS) suunnittelu- ja todentamismenetelmät ja tekniikat.

Kuulokkeet

Katapultin tuki

Käytä yksityiskohtaista dokumentaatiota, julkaisuja, resursseja ja paljon muuta.

EDA-konsultointi

Autamme sinua saavuttamaan maksimaalisen liiketoiminnan vaikutuksen vastaamalla monimutkaisiin teknologia- ja yrityshaasteisiin ainutlaatuisella sekoituksella kehitys- ja suunnittelukokemusta sekä metodologiaosaamista.