Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

Calibre nmCLSRAF

Calibre NMCLSraf suorittaa ILT-ohjattua, mallipohjaista SRAF-synteesiä kaarevissa malleissa varmistaakseen tarkan litografian ohjauksen, yhdenmukaisuuden aliresoluution avustusominaisuuden (SRAF) sijoittelussa, maskin valmistuksen (MRC) noudattamisen ja integroitujen piirien (IC) valmistuksen nopean käyttöajan.

Tekninen paperi

Edistykselliset ILT-ratkaisut fotoniikan mallien valmistukseen

Viime vuosikymmenen aikana fotoniikkatekniikka on ollut kehittyvä tekniikka optiseen tietoliikenteeseen ja optisiin liitäntöihin mikroelektroniikassa. Tämän seurauksena suuri valikoima fotoniikan suunnittelumenetelmiä on sulautunut erittäin haastaviin mittakaavoihin ja muotoihin. Tällaisten kurvikkaiden ja kriittisten fotoniikkamuotojen valmistus vaatii edistyneitä resoluution parannustekniikoita (RET), mukaan lukien käänteiset litografiatekniikat (ILT) 193 nm: n upotuslitografialla. Tässä artikkelissa tutkimme useiden edistyneitä ILT-ratkaisuja käyttävien fotoniikkalaitteiden valmistushaasteita ja SRAF-lisäyksen vaikutusta hyvän litolaadun tuottamiseen, mukaan lukien reunan sijoitusvirhe (EPE), PVkaista ja viivan reunan karheus (LER). Esittelemme, kuinka Calibre ILT -ratkaisumme mahdollistavat haastavimpien fotoniikkamallien valmistuksen.

A integrated circuit and printed circuit board
Tärkeimmät ominaisuudet

Kaarevat mallit täyden sirun SRAF-lisäykseen

Mallipohjainen lähestymistapa tarjoaa litografialaadun, joka vastaa ILT SRAF: itä prosessiikkunan vaihtelun (PV-kaista), yhteisen tarkennussyvyyden (DOF) ja kuvan lokin kaltevuuden (ILS) suhteen, samalla kun se parantaa merkittävästi ajonaikaistehokkuutta - nopeammin kuin alkuperäinen ILT SRAF -synteesi.

Caliber NMCLSraf -esitelmät resurssit

Tutustu suositeltuihin resursseihimme saadaksesi lisätietoja Calibre NMCLSrafista.

FAQ

Calibre NMCLSraf usein kysytyt kysymykset

Oletko valmis oppimaan lisää Calibresta?

Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi! Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään

Soita: 1-800-547-3000

Caliber konsultointipalvelut

Autamme sinua ottamaan käyttöön, ottamaan käyttöön, mukauttamaan ja optimoimaan monimutkaiset suunnitteluympäristöt. Suora pääsy suunnitteluun ja tuotekehitykseen antaa meille mahdollisuuden hyödyntää syvää alan ja aiheen asiantuntemusta.

Tukikeskus

Siemens Support Center tarjoaa kaiken yhdessä helppokäyttöisessä paikassa -
tietokanta, tuotepäivitykset, dokumentaatio, tukitapaukset, lisenssi-/tilaustiedot ja paljon muuta.

Caliber IC suunnittelu ja valmistus

Calibre-työkalupaketti tarjoaa tarkan, tehokkaan ja kattavan IC-todentamisen ja optimoinnin kaikissa prosessisolmuissa ja suunnittelutyyleissä minimoiden resurssien käytön ja nauhanpoistoaikataulut.