Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

Kaliiperi PERC ja 3DPERC

Calibre PERC -alusta on alan johtava luotettavuuden varmennusratkaisujen valmistaja, joka mahdollistaa laajan valikoiman IC-piirien luotettavuustarkastuksia, jotka eivät ole mahdollisia perinteisillä fyysisillä varmentamistyökaluilla. Calibre 3DPERC laajentaa nämä 3D-piiriin useiden muottien ja prosessisolmujen kautta.


Ota yhteyttä tekniseen tiimiimme: 1-800-547-3000

Suojavarusteissa oleva henkilö, joka tutkii suurta teollisuuskonetta tai -laitetta tehdasympäristössä

Caliber-älykkyys

Calibre tarjoaa luotettavia puolijohderatkaisuja tärkeimpien haasteiden ratkaisemiseksi ja seuraavan sukupolven teknologian edistämiseksi.

Tärkeimmät ominaisuudet

Mikä on Calibre PERC?

Calibre PERC on alan johtava luotettavuuden varmennusratkaisujen valmistaja, joka mahdollistaa laajan valikoiman IC-piirien luotettavuustarkastuksia, jotka eivät ole mahdollisia perinteisillä fyysisillä todentamistyökaluilla. Sen edistyneet ominaisuudet takaavat kestävyyden sekä sähköisten että fyysisten suunnittelusääntöjen suhteen.

Tärkeimmät ominaisuudet

Mikä on Calibre 3DPERC?

Calibre 3DPERC laajentaa alan johtavat Calibre PERC:n luotettavuuden varmennusratkaisut 3D-piiriin useiden muottien ja prosessisolmujen kautta. Tämä ratkaisu tarjoaa skaalautuvuuden haastavimpien 3D-IC-kokoonpanojen käsittelyyn.

Innovatiivinen kontekstitietoinen SPICE-simulointi parantaa suurten mallien sähköstaattista purkausanalyysiä

Lisääntyvän monimutkaisuuden, transistorimäärän lisääntymisen ja IC: iden mittojen kutistumisen myötä ESD-todentaminen on osoittautunut merkittäväksi haasteeksi edistyneissä solmuissa. Perinteinen ESD-todentaminen loisuutolla, jota seuraa simulointiohjelma integroidun piirin painottamisella (SPICE) -simulaatiolla, pyrkii mallintamaan tarkasti piirien dynaamista käyttäytymistä suurissa malleissa ja tarjoamaan simulaatiotuloksia käytännön ajoaikoina suuren lohkon tai täyden sirun tasolla. Calibre PERC -kontekstitietoinen SPICE-simulaatio yhdistää sekä staattisen että dynaamisen lähestymistavan parhaat puolet yhdistämällä komponentin fyysisen asettelun sähköiseen toteutukseen ja analysoimalla näitä tietoja ESD-kestävyyden arvioimiseksi. Tämän kontekstitietoisen SPICE-simulointivirran avulla suunnittelijat voivat saavuttaa tarkan ESD-analyysin suurimmille malleille missä tahansa prosessisolmussa.

FAQ

Calibre PERC — usein kysytyt kysymykset

FAQ

Caliber 3DPERC usein kysytyt kysymykset

Calibre PERC -esitelmät resurssit

Tutustu suositeltuihin resursseihimme tai käy koko Calibre PERC -resurssikirjastossa nähdäksesi tilauswebinaareja, teknisiä papereita ja tietosivuja.

Oletko valmis oppimaan lisää Calibresta?

Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi! Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään

Soita: 1-800-547-3000

Caliber konsultointipalvelut

Autamme sinua ottamaan käyttöön, ottamaan käyttöön, mukauttamaan ja optimoimaan monimutkaiset suunnitteluympäristöt. Suora pääsy suunnitteluun ja tuotekehitykseen antaa meille mahdollisuuden hyödyntää syvää alan ja aiheen asiantuntemusta.

Tukikeskus

Siemens Support Center tarjoaa kaiken yhdessä helppokäyttöisessä paikassa -
tietokanta, tuotepäivitykset, dokumentaatio, tukitapaukset, lisenssi-/tilaustiedot ja paljon muuta.

Caliber IC suunnittelu ja valmistus

Calibre-työkalupaketti tarjoaa tarkan, tehokkaan ja kattavan IC-todentamisen ja optimoinnin kaikissa prosessisolmuissa ja suunnittelutyyleissä minimoiden resurssien käytön ja nauhanpoistoaikataulut.