Digitaalisen toteutuksen haasteet
Suunnittelun monimutkaisuuden, suorituskyky-/teho-/aluetavoitteiden ja markkinoille tuloajan hallinta ovat ratkaisevia haasteita modernissa SoC-suunnittelussa. Suunnittelusääntöjen monimutkaisuus ja kokousten ajoitus tekevät suunnittelun sulkemisesta haastavampaa kuin koskaan ja vaativat paradigman muutosta paikan ja reitin suhteen.
Kongon demokraattisen tasavallan sulkemisen saavuttaminen
Monikuvioitustekniikan, EUV-litografian ja sekakorkeisten kennojen laaja käyttö vaikeuttaa sijoittamista ja reititystä. Paikka- ja reittitekniikkaan tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia Kongon demokraattisen tasavallan sulkemiseksi tehokkaasti.
Kilpailukykyisen PPA: n toimittaminen
Markkinat haluavat piirejä, joilla on alhaisin virrankulutus ja korkein suorituskyky. Läpimurtooptimointitekniikat voivat minimoida tehon samalla, kun saavutetaan ajoitus- ja aluetavoitteet ja hallitaan kehityskuluja.
Sulkemisajan lyhentäminen
Tarkka reitin jälkeinen ajoituksen arviointi on vaikeampaa kuin koskaan johdin/viivastuksen lisääntyessä. Vältä iteraatioita, paranna PSA:ta ja lyhennä sulkemisaikaa lisäämällä reitin yksityiskohtien näkyvyyttä aikaisemmassa vaiheessa.
Paikka ja reitti ravistelee digitaalista IC-suunnittelua
PowerFirst-toteutustekniikka
Vähennä sähköherkkien sovellusten kokonaisvirrankulutusta
Yksityiskohtainen reittikeskeinen synteesi
Toteuta nopea suunnittelun sulkeminen ja ratkaise edistyneet solmun korkean johdin/via-resistanssin haasteet
Johtavien valimojen sertifiointi
Johtavien valimojen sertifiointi 4 nm:n tarkkuudella ja nopealla nousulla 3 nm:n sertifioinnilla
Esittelyssä Aprisa: Paikka- ja reittiohjelmistoratkaisu
Aprisa paikka-ja-reittialusta on yksityiskohtainen reittikeskeinen ratkaisu nykyaikaisen digitaalisen IC-toteutuksen haasteisiin.