Säästä jopa 30% suunnittelujaksostasi
XPD on suunniteltu Advanced Semiconductor Packaging -teknologioiden fyysiseen suunnitteluun, todentamiseen ja mallintamiseen.
Nykypäivän monisiru/ASIC-paketit käyttävät tyypillisesti substraatteja nopeaan integraatioon ja paketti-BGA: ita kytkemiseen piirilevyyn. Tämä kokoonpano ylittää usein miljoona tai enemmän nastoja. On ratkaisevan tärkeää, että IC-pakkaustyökalusi pystyvät käsittelemään kapasiteettia ja tuottamaan tuottavuutta ja käytettävyyttä.
Xpedition Substraattiintegraattori ja Xpedition Package Designer on suunniteltu tuottamaan tuottavuutta miljoonille pin plus -malleille.

Lue lisää IC-pakkaussuunnittelijan tuottavuudesta ja tehokkuudesta ja eduista.

XPD on suunniteltu Advanced Semiconductor Packaging -teknologioiden fyysiseen suunnitteluun, todentamiseen ja mallintamiseen.
Suorituskyky- ja suunnittelukapasiteettituki erittäin korkean nastamäärän mallien prototyyppien suunnitteluun ja suunnitteluun. Katso, kuinka miljoonan tapin laitteen, jossa on 4000-nastainen alue, rakentaminen kestää alle 30 sekuntia.