Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Turvallisuustestaus

Turvallisuustestauspalvelumme Helmondissa Alankomaissa ovat EN ISO/IEC 17025 -akkreditoituja (rekisteröintinumero. L547) ja RDW (E4) ja KBA (E1) akkreditoidun laboratorion sertifiointia varten sekä testauslaitoksemme mahdollistavat laajan valikoiman testejä sisäisesti.

Pääset akkreditoituun testaukseen

Turvallisuustestauspalvelumme Helmondissa Alankomaissa ovat EN ISO/IEC 17025 -akkreditoituja (rekisteröintinumero. L547), joka on osoitettu RDW (E4) ja KBA (E1) -testikeskuksen sertifioimiseksi, tarjoaa laajan valikoiman turvakomponenttien ja järjestelmien testejä kypärästä täydellisiin turvajärjestelmiin. Kehitystestauksen lisäksi tarjoamme myös lopullisen riippumattoman varmistuksen siitä, että tuotteesi on maailmanlaajuisten standardien mukainen.

Erityisten turvakomponenttien testaamisen ohella testaamme ajoneuvojen yleistä turvallisuutta. Yli 30 vuoden kokemuksella tarjoamme simulointiohjelmistoja sekä täydentävää tietoa ja työkaluja erilaisten passiivisten ja aktiivisten turvallisuusjärjestelmien kehittämiseen, suunnitteluun, testaamiseen ja validointiin. Testauslaitoksemme ovat täysin varustettuja suorittamaan monenlaisia testejä autoteollisuuden sovelluksiin, sekä sisä- että ulkokäyttöön.

A visual of a component testing facility.

Passiivinen turvallisuustestaus

Lasten turvajärjestelmien testaus ja hyväksyntä

Kypärän testaus ja hyväksyntä

Turvavöiden testaus ja hyväksyntä