Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Drivetrain Analyzer Cloud?

Hyödynnä pilvipalvelua voimansiirron toiminnan parantamiseksi. Drivetrain Analyzer Cloud on tekoälypohjainen sovellus, joka optimoi voimansiirron suorituskyvyn, tehokkuuden ja luotettavuuden. Se auttaa välttämään suunnittelemattomia seisokkeja ja vähentämään kustannuksia analysoimalla jatkuvasti laitteiden kuntoa ja energiankulutusta. Hanki ympärivuorokautinen maailmanlaajuinen näkyvyys koko hajautetun kalustosi kuntoon ja energiankulutukseen yhden intuitiivisen käyttöliittymän avulla.

Drivetrain Analyzer Cloud -sovelluksella voit yhdistää voimansiirron jokaisen komponentin helposti pilveen. Tämä sovellus on todella plug and play.

Keskeiset edut

Hanki sijoitetun pääoman tuotto nopeasti

Voimansiirron ennakoiva huolto tuottaa sijoituksellesi tuoton alle vuodessa.

Pidennä tuotteen käyttöikää

Lisää voimansiirron käyttöikää jopa 30%.

Vähennä kustannuksia

Säästä jopa 25% koneen ylläpito- ja optimointikustannuksista.

Esitetyt ominaisuudet