Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Teollisuuslaitos, jossa on digitaalinen peittokuva ja henkilö, joka analysoi lasissaan heijastuneita prosessidatakaavioita.
TEOLLISUUSAUTOMAATIO

Siemensin digitaaliset sovellukset

Hyödynnä laitostietojasi älykkäämmin prosessiteollisuudelle luotujen digitaalisten työkalujen ja palveluiden avulla. Paranna käyttöaikaa, virtaviivaistaa hallintaa ja saavuta operatiivinen huippuosaaminen toimialakohtaisten ohjelmistojen avulla.

Optimoi toiminta digitaalisilla ratkaisuillamme

Digitaaliset palvelumme ja laaja sovellusvalikoimamme toimivat yhdessä tarjotakseen täyden läpinäkyvyyden laitoksen koko elinkaaren ajan. Valitse oikea sovelluspaketti, jotta voit kokea nopean perimmäisen syyn analysoinnin, tehokkaan resurssien kohdentamisen ja merkittävien kustannussäästöjen. Joustava data-analytiikka yksinkertaistaa ja suojaa tiedonkeruuta ja käsittelyä, joten voit toteuttaa optimointitoimenpiteitä ja saavuttaa korkeimman toiminnan tehokkuuden.

  • Vähennä suunnittelukustannuksia. Voit säästää 30%: n johdonmukaisella, kokonaisvaltaisella automaatio- ja ohjelmistovalikoimallamme digital twinille.
  • Paranna OPEX: ää. Big data -analyysit ja ennakoiva ylläpito voivat tuottaa 20% parempia tuloksia.
  • Katso pienemmät eräkoot. Pienennä eräkokoja jopa 50 kertaa joustavalla tuotannolla ja optimoiduilla toimitusketjuilla.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Tutustu tuotteisiin

Hyödynnä digitaalisia sovelluksia, joiden avulla voit seurata järjestelmän kuntoa, analysoida prosesseja ja optimoida tuotantoa tekoälyn avulla sekä käyttää reaaliaikaisia laitostietoja. Paranna tehokkuutta, vähennä seisokkeja ja tue tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu mahdollisuuksiin