Kiinteä reuna
Ostajan opas
Tutustu pakettivaihtoehtoihin ja opi aloittamaan Solid Edgen käytön.
Designcenter Solid Edgen käytön aloittaminen
Designcenter X Solid Edge on saatavana turvallisena SaaS-ratkaisuna (Software-as-a-Service), joka tarjoaa Designcenter Solid Edgen ydinominaisuudet sekä tehokkaat pilviominaisuudet.
Keskeisiä etuja ovat:
- Sisäänrakennettu pilvitietojen hallinta
- Pilvipohjaiset palvelut asennuksen jakeluun ja päivityksiin
- Ad-hoc-yhteistyö Teamcenter Jaa
- Pilvipohjainen nimetty käyttäjän lisensointi
- Pääsy suunnittelutietoihin mistä tahansa, millä tahansa laitteella
- Seuraavan sukupolven yhteistyötyökalut
- Lisätyn todellisuuden (AR) ominaisuudet
Huomautus: Designcenter Solid Edge -tilaus- ja lisensointivaihtoehtoja on saatavana maailmanlaajuisen valtuutettujen Siemens-ratkaisukumppaneiden ekosysteemin kautta. Ota yhteyttä paikalliseen yhteistyökumppaniin saadaksesi lisätietoja.
Designcenter Solid Edge XaaS ja Designcenter X Solid Edge tukevat Designcenter Solid Edge Value-Based Licensing -tunnuspakettien lisäämistä lisätuotteiden käytön mahdollistamiseksi. Muita lisätuotteita voi ostaa myös erillisinä lisensseinä.
Designcenter Solid Edge Value-Based Licensing antaa sinun valita haluamasi ominaisuudet tarvittaessa. Tämä joustava lisenssivaihtoehto, joka on saatavana Designcenter Solid Edge XaaS -tilauksesi kautta, antaa sinulle välittömän pääsyn tehokkaisiin työkaluihin, kuten Generative Design Pro, Point Cloud Visualization, Electrical Routing, PCB Collaboration, Advanced PMI, Simulation ja Designcenter Solid Edge XpresRoute. Joustavan tunnusjärjestelmän avulla käyttäjät voivat helposti sekoittaa ja sovittaa lisätuotteita tarpeen mukaan.
Designcenter Solid Edge XaaS arvopohjaiset lisenssitunnukset ovat ostettavissa verkossa 25 ja 50 pakkauksissa.
Designcenter X Solid Edge Value-Based Licensing -tunnuksia voi ostaa verkosta 10, 25 ja 50 pakkauksissa.
Verkossa ostettavissa olevat Designcenter X Solid Edge -lisäosat ovat:
• Designcenter X Solid Edge -putkikirjasto
• Designcenter X Solid Edge -putkiston ja letkujen reititys
Designcenter Solid Edge -lisenssejä voi ostaa verkosta, luottokortilla, tilimaksulla tai pyytämällä tarjousta. Designcenter Solid Edge -lisenssejä voi ostaa myös rekisteröityjen kumppaneiden kautta. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Sjärjestelmävaatimukset
Designcenter Solid Edge 2026 on sertifioitu toimimaan seuraavilla laitteilla:
Suositeltava järjestelmän kokoonpano
Windows 10 Enterprise tai Professional (vain 64-bittinen), Microsoftin aktiivisen tuen piiriin kuuluvat versiot
TAI
Windows 11 Enterprise tai Professional, versiot aktiivisessa Microsoft-tuessa
- Asennukseen tarvitaan 12,0 Gt levytilaa (sisältää edellytykset)
- 32 Gt RAM-muistia tai enemmän
- Microsoft Office 2024 ja Microsoft Office 365 Business
- True Color (32-bittinen) tai 16 miljoonaa väriä (24-bittinen)
- Näytön tarkkuus: 1920 x 1080
- Video-RAM: 2 Gt
- Nykyaikaiset ja suositut selaimet, kuten Google Chrome, Microsoft Edge ja Mozilla Firefox
Järjestelmän vähimmäiskokoonpano
Windows 10 Enterprise tai Professional (vain 64-bittinen), Microsoftin aktiivisen tuen piiriin kuuluvat versiot
TAI
Windows 11 Enterprise tai Professional, versiot aktiivisessa Microsoft-tuessa
- Asennukseen tarvitaan 12,0 Gt levytilaa (sisältää edellytykset)
- 16 Gt RAM-muistia kaupallisille käyttäjille ja 8 Gt RAM-muistia akateemisille käyttäjille
- 65K väriä
- Näytön tarkkuus: 1920 x 1080
Huomautus:
- Microsoft Office 2019 ei ole enää tuettu.
- Windows Home Editionia ei tueta.
- Suosittelemme, että et käytä Designcenter Solid Edgeä palvelinkäyttöjärjestelmissä.
Lisätietoja Designcenter Solid Edge 2026 -käyttöjärjestelmästä ja kolmannen osapuolen tuesta on osoitteessa Laitteisto- ja Software-sertifikaatit Siemensin tukikeskuksessa ja valitse sitten Suunnittelukeskus Kiinteä reuna 2026 (v2510).