Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Ryhmä erilaisia insinöörejä istuu tietokoneen ympärillä ja keskustelee.

NX CAD -käyttöönotto- ja pakettivaihtoehdot

Ota NX käyttöön paikan päällä, SaaS-palvelun kautta, virtualisoiduna ympäristönä tai suoratoistopalveluna julkisen pilvipalvelun tarjoajalta. Pilvituotevalikoimalla voit ostaa palkittu NX CAD tilauksena. Joustava pilvipohjainen lisensointi vähentää IT- ja ylläpitokustannuksiasi.

30 päivän ilmainen kokeiluversio

Kokeile NX X: tä: SaaS CAD -ratkaisumme

NX X on pilvipohjainen SaaS NX, joka tarjoaa NX-suunnitteluominaisuuksien täyden tehon kolmen skaalautuvan istuinvaihtoehdon avulla. NX X voidaan asentaa helposti laitteisiisi saumaton liitettävyys. NX-arkkitehtuurin pohjalta voit jatkaa yhteistyötä eri tieteenalojen välillä ilman datahäviötä — luottaen turvallisiin tiedonhallintaominaisuuksiin.

Kokeile ennen ostamista lataamalla 30 päivän kokeiluversio.

Henkilö, jolla on virtuaalitodellisuuskuulokkeet värikkäällä abstraktilla

Käyttöönottoasetukset

NX on saatavana jatkuvien lisensointi-, tilaus- ja vuokrausvaihtoehtojen kautta

Hanki integroitu työkalusarja, joka koordinoi tieteenaloja ja säilyttää tietojen eheyden ja suunnittelun tarkoituksen. NX virtaviivaistaa koko prosessia konseptisuunnittelusta suunnitteluun ja valmistukseen.

Halusitpa sitten käyttää NX:ää pilvestä tai isännöidä sitä IT-ympäristössäsi, Siemensin NX CAD tarjoaa lisensointivaihtoehtoja työskentelytavoillesi. Sinulla on samat tarkat ominaisuudet riippumatta siitä, kuinka päätät käyttää NX CAD: tä. Valinta on sinun.

Käyttöönottovaihtoehtoja ovat:

  • Perinteinen paikan päällä
  • Pilvessä (suoratoistettu palvelu AWS: ltä tai Microsoft Azuresta)
  • SaaS: n kanssa NX X
Two engineers working on a new design while a third views NX CAD on a computer monitor.

Jatkuva vapautus

NX Continuous Release -prosessin avulla voit lyhentää päivitysten ja uusien tuoteominaisuuksien välistä aikaa, käyttöönottoaikaa ja käyttöönottokustannuksia ja riskejä sekä edistää innovaatioita, jotka auttavat menestymään markkinoillasi.

Hitaat vapautuskadenssit rajoittavat kykyä tuottaa uusia innovaatioita. Pyrimme nopeuttamaan innovaatiosykliämme tarjotaksemme uusia ominaisuuksia, jotka tuovat lisäarvoa toiminnallesi vakioituneella ja luotettavalla poljinnopeudella.

Uusia lisämoduuleja on saatavana 6 kuukauden välein jatkuvan julkaisun kautta.

Person with blue hair working at a computer terminal.

Sijoitussuoja

Käytä vanhoja tietojasi milloin haluat. NX:n avulla voit käyttää aiempien NX- ja Unigraphics-julkaisujen tietoja nykyisessä NX-julkaisussa, joka ulottuu ensimmäiseen Unigraphics-julkaisuun (noin 1984). Ei käännöksiä. Ei uudelleenkäsittelyä.

Various NX CAD assemblies from a turbine in the foreground, in cross section, and a 2D drawing of one part.

Lisämoduulit ja tunnukset

Laajenna ja paranna NX-tuotteiden toimivuutta lisämoduuleilla.

NX software tarjoaa valmiiksi määritettyjä ratkaisuja, jotka on suunnattu tiettyihin tuotekehitysaloihin ja ongelmiin. NX-lisäosien avulla voit määrittää nämä ratkaisut erityistarpeisiisi erikoistuneilla suunnittelutyökaluilla, vakio-osasovelluksilla, suunnitteluun integroiduilla simulointiratkaisuilla, ohjelmointi- ja räätälöintityökalusarjoilla sekä suorilla kääntäjillä.

Näin se toimii:

  • Osta kiinteä määrä rahakkeita käyttäjillesi, jotta he voivat käyttää mitä tahansa tokenia tukevaa tuotetta, kunhan ne eivät ylitä ostettua yhdistettyä tokenien määrää
  • Käytä (sisään-/uloskirjautuminen) yli 80 erilaista NX-sovellusta, jotka ovat tällä hetkellä tunnuspoolissa
  • Kuluta määritetyn määrän tunnuksia, kun jokainen tunnuspoolin NX-sovellus on käytössä
  • Kun poistut NX: stä, tunnuksen määrä vapautuu, jotta käyttäjät voivat käynnistää muita ohjelmistovaihtoehtoja
  • Käytä uusia lisätuotteita sisäisen ostotiimisi kanssa, kun ne lisätään pooliin ilman lisäponnisteluja

Arvopohjaiset lisensointitunnukset ovat saatavilla arvokkaat pakkaukset. Ne tarjoavat joustavan ja kustannustehokkaan tavan käyttää melkein mitä tahansa NX-tuotesuunnittelulaitetta. Se tarjoaa suuria kustannussäästöjä yrityksille, jotka käyttävät satunnaisesti monenlaisia sovelluksia.

A rendering of silver

Käyttöliittymä/mukautuva käyttöliittymä ja ohje

Hyödynnä NX-asiantuntijan henkilökohtaista avustajaa. Se käyttää tekoälyä (AI) ja koneoppimista (ML) seuratakseen toimintaasi ja oppimaan niistä. Sitten se ennustaa NX-komennot, joita todennäköisesti käytät seuraavaksi, ja esittää nämä komennot pienikokoisessa, mukautuvassa käyttöliittymäpaneelissa.

Jos esimerkiksi työskentelet metallilevyn (tai työkalu- tai valusuunnittelun) kanssa, se tietää, että käytetään tiettyä komentosarjaa. Sitten se alkaa esittää komentoja, joita saatat tarvita seuraavaksi - se ymmärtää, että sekvenssi on olemassa.

ML- ja AI-yhteensopiva käyttöliittymä voi myös ennustaa ja tarjota sinulle komentoja opittujen komentojen käyttömallien perusteella. Se tarjoaa suunnitteluympäristön mukauttamisen ottamalla huomioon tiedon, tyylin ja mieltymysten erot. Opittujen komentojen käyttötietojen hyödyntäminen ja jakaminen mahdollistaa oppimiskäyrän pienentämisen, edistää toimialan ja/tai toimialakohtaisten parhaiden käytäntöjen käyttöä ja lisää tuottavuutta.

Screenshot of the NX CAD Adaptive UI feature.
Tilausverkkoseminaari

Raskaiden laitteiden digital twinin visualisointi

Lue lisää NX-virtuaalitodellisuudesta ja NX Renderistä sekä siitä, miten etätiimien jäsenet voivat visualisoida 3D-digital twinin samanaikaisesti NX:n kanssa suunnittelua varten.

Raskaan rakennuskoneen digitaalinen esitys tietopäällysteellä rakennustyömaan taustalla

Tutustu NX CAD -tuotteisiin