Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
HD 3D -renderöinti sivukuva sinisestä Chevrolet Bolt -autosuunnittelusta Designcenter NX CAD -sovelluksessa
Jatkuva vapautus

Mitä uutta NX: ssä kesäkuu 2025

Esittelyssä Designcenter NX -ohjelmiston uusin versio.

Katso mitä uutta Designcenter NX:n kesäkuun 2025 julkaisupäivän ensi-ilta -videoon saat lisätietoja Designcenter NX:n uusimmista ominaisuuksista.

Designcenter NX: n uudet päivitykset kesäkuu 2025

Seuraa tämän vuoden vuosittaista Designcenter NX: n uudet ominaisuudet ensi-ilta -video, jossa opit kaikista uusimmista ja parhaista NX-ominaisuuksista ja parannuksista.

Lisäämme jatkuvasti uusia toimintoja osana NX softwaren jatkuvaa julkaisusykliä CAD-asiantuntijoidemme innovaatioiden ja kaltaisesi NX-käyttäjien suoran palautteen perusteella.

Kesäkuun 2025 julkaisussa NX sisältää pilviyhteistyötä, mukaansatempaavaa suunnittelua ja tekoälyä tukevia työkaluja sekä joitain täysin uusia ominaisuuksia, kuten NX Inspector ja NX DFM Advisor — tämä on ensi-ilta, jota et halua missata.

Siemensin Designcenter mahdollistaa saumattoman digitaalisen säikeen

NX on sydän Suunnittelukeskus, kattavin ohjelmistopaketti tuotekehitykseen vertaansa vailla olevalla skaalautuvuudella, joustavuudella ja toiminnallisuudella.

Designcenter tarjoaa neljä pilvipohjaista CAD-ohjelmistotarjontaa, joten voit skaalata saumattomasti käynnistyksestä yritystasolle ja suunnitella sekä selain- että työpöytäsovelluksia 100-prosenttisella tarkkuudella.

Ainutlaatuisten integroitujen Siemens Xcelerator -alustan kautta voit tehdä yhteistyötä eri tieteenalojen välillä ja luoda kokonaisvaltaisen digitaalisen säikeen tuotteellesi konseptisuunnittelusta valmistukseen ja elinkaaren hallintaan.

NX X - pilvipohjainen tuotesuunnittelu

Select...

Neljä tasoa pilvipohjaisia CAD-ratkaisuja

Tutustu NX X Design -ratkaisuihin. Yhteisiin ydinominaisuuksiin perustuvat NX X Design Essentials, Standard, Advanced ja Premium lisäävät toiminnallisuutta vaativimpien suunnittelutiimien tarpeisiin.

Jokainen taso tarjoaa korkean suorituskyvyn CAD-ominaisuudet ja sisäänrakennetun tiedonhallinnan pilvipohjaisessa ja SaaS-ympäristössä. Voit käyttää samoja tietoja ilman käännöksiä kaikilla NX X -tasoilla ja skaalata NX X -ratkaisusi organisaation kasvaessa.

NX X on täysin yhteensopiva kaikkien muiden Siemens Xcelerator -ohjelmistojen kanssa ja voi jakaa tietoja saumattomasti yhteistyön tehostamiseksi ja suunnittelu- ja tuotantosyklien nopeuttamiseksi.

Uusia tekoälyä tukevia suunnitteluominaisuuksia NX CAD: ssä

Select...

NX X -perämiehenä

Keskustele luonnollisen kielen kanssa Design Copilot NX: n kanssa saadaksesi neuvoja NX -ohjelmiston ja lisämoduulien käytöstä. Generatiivisen tekoälyn ja suurten kielimallien avulla kopilotti perustaa vastauksensa käyttämäsi NX-version dokumentaatioon.

Se tarjoaa jopa linkkejä täydelliseen dokumentaatioon, jos haluat lisätietoja, ja voit käynnistää kaikki komentot, jotka toinen ohjaaja mainitsee suoraan vastauksiinsa. Vie hiiri komennon päälle nähdäksesi, missä se on käyttöliittymässä myöhempää tarvetta varten.

Suunnittelun tulevaisuus on mukaansatempaava

Select...

NX mukaansatempaava suunnittelija

Luo, tarkastele ja muokkaa 3D-CAD-malleja ennennäkemättömällä tavalla virtuaalitodellisuudessa tai lisätyssä todellisuudessa, ja saat täyden pääsyn NX-työtilaan sekä fyysisten että virtuaalisten näyttöjen kautta.

Voit joko olla vuorovaikutuksessa mallin kanssa suoraan käsiohjaimilla tai käyttää NX:ää normaalisti ja nähdä muutoksesi päivittyvän välittömästi AR- tai VR-muodossa. Vaihda saumattomasti perinteisen ja mukaansatempaavan suunnittelun välillä täysin kaksisuuntaisella NX CAD-laajennuksella virtuaalitilaan.

Uudet lisämoduulit NX: ssä kesäkuussa 2025

Select...
NX-tarkastaja

Ensimmäisen artikkelin tarkastus ja ominaisuuksien hallinta

Lisää mallipohjaisia ominaisuuksia tuotteesi digital twiniin määrittääksesi loppupään laadun ja valmistusprosessit uraauurtavalla uudella moduulilla, NX Inspector. Designcenter on ensimmäinen CAD-pohjainen alusta, joka toteuttaa Digital Metrology Standards Consortiumin mallipohjaiset ominaisuudet -standardin.

Ominaisuuksien päivitykset NX:ssä kesäkuussa 2025

Select...

NX-luonnos

Koe mielenrauha luonnostellessasi vapaammin ja luonnollisemmin tietäen, että NX pystyy huolehtimaan geometrisesta tarkkuudesta puolestasi. Uusi Sketch Checker tarkistaa luonnoksessa automaattisesti yleisiä ”läheltä piti” -ongelmia, kuten viivoja, jotka eivät ole aivan yhdensuuntaisia, tai käyriä, jotka eivät ole aivan tangenttisia. Ongelmat näkyvät sekä grafiikkaikkunassa, että Sketch-navigaattori ja NX voivat korjata ongelmat automaattisesti yhdellä napsautuksella.

30 päivän ilmainen kokeiluversio

Kokeile NX X: tä: SaaS CAD -ratkaisumme

NX X on pilvipohjainen SaaS NX, joka tarjoaa NX-suunnitteluominaisuuksien täyden tehon kolmen skaalautuvan istuinvaihtoehdon avulla. NX X voidaan asentaa helposti laitteisiisi saumaton liitettävyys. NX-arkkitehtuurin pohjalta voit jatkaa yhteistyötä eri tieteenalojen välillä ilman datahäviötä — luottaen turvallisiin tiedonhallintaominaisuuksiin.

Kokeile ennen ostamista lataamalla 30 päivän kokeiluversio.

Henkilö, jolla on virtuaalitodellisuuskuulokkeet värikkäällä abstraktilla