Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

NX CAD ostajan opas

Tutustu järjestelmävaatimuksiin, käyttöönottovaihtoehtoihin, tietojen yhteentoimivuuteen ja hallintaan, lisämoduuleihin ja NX CAD -suunnittelu- ja suunnittelutuotteiden token-lisensointiin. Voit myös tutustua ostovaihtoehtoihin sekä NX X Design -ratkaisujen asennusohjeisiin.

NX CAD: n käyttöönotto

Tutustu Designcenter NX CAD: n järjestelmävaatimuksiin ja käyttöönottovaihtoehtoihin; tietoja tietojen yhteentoimivuudesta, hallinnasta ja tallentamisesta sekä tuote- ja lisävarusteisiin, jotka ovat saatavilla Designcenter NX CAD:n ostamiseen.

Ostettavissa oleva versio: joulukuu 2025

Select...

NX CAD -järjestelmävaatimukset

NX CAD on saatavana vain Windowsille. Lue lisää käyttö- ja laitteistojärjestelmävaatimuksista sekä suosituksista NX CAD: n suorittamiseen.

Käyttöjärjestelmävaatimukset ja tiedot NX CAD: lle

Designcenter NX December 2025: ää tuetaan seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

  • Tuettu: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Limited tuki: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Tuki Designcenter X NX Essentialsille: Windows, macOS, ChromeOS uusimmassa tuetussa Chrome-, Edge- tai Safari-versiossa

NX CAD: n laitteistojärjestelmävaatimukset

Työasemat: Designcenter NX December 2025 on sertifioitu toimimaan useilla HP-, Dell-, Lenovo-, Fujitsu-, MSI- ja Siemens-työasemilla.

Näytönohjaimet: Designcenter NX December 2025 on myös sertifioitu tukemaan useilla AMD Firepro/Radeon Pro-, NVIDIA Quadro- ja Intel HD -näytönohjaimilla. Näitä näytönohjaimia tuetaan vain, kun niitä käytetään OEM-valmistajan määrittämissä tuetuissa järjestelmissä ja käyttämällä suositeltua ohjainta. Mitään eGPU: ta tai ulkoisia näytönohjaimia ei ole sertifioitu tai suunnitteilla.

Tuetut laitteet Designcenter X NX Essentials: Voit käynnistää Designcenter X NX Essentialsin millä tahansa laitteella, jolla on Internet-yhteys, mukaan lukien tabletit ja älypuhelimet (iPhone 8 tai uudemmat, uusimmat iPad-mallit ja Android-laitteet, joissa on yhteensopivat näytönohjaimet).

Katso lisätietoja sertifioiduista työasemista ja näytönohjaimista.

Suositellut laitteistotiedot NX CAD: lle

  • 32 Gt RAM-muistia tai enemmän

    • NX pystyy käsittelemään suuria kokoonpanoja ja erittäin monimutkaisia osia. Optimaalisen käyttökokemuksen ja sovellusten suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme, että asennat niin paljon RAM-muistia kuin voidaan asentaa asiakastyöasemaan, jossa NX toimii.
  • Asennukseen tarvitaan 9,0 Gt levytilaa (sisältää edellytykset)
  • True Color (32-bittinen) tai 16 miljoonaa väriä (24-bittinen)
  • Näytön tarkkuus: 1920 x 1080
  • Video-RAM: 2 Gt

NX CAD: n vähimmäislaitteistovaatimukset

  • 8 GT RAM-MUISTIA
  • Asennukseen tarvitaan 9,0 Gt levytilaa (sisältää edellytykset)
  • 65K väriä
  • Näytön resoluutio: 1920 x 1080
  • Video-RAM: 2 Gt

Käynnistä järjestelmä uudelleen NX- tai huoltopakettien asentamisen jälkeen.

Pilvi

NX June 2025 voidaan käyttää useilla sertifioiduilla pilvikokoonpanoilla Microsoft Azuren, Microsoft VMD:n ja Amazon AWS:n kanssa.

NX CAD -tuotteiden ostaminen ja käyttöönotto

Tutustu NX X Essentials-, NX X Design Standard-, NX X Design Advanced-, NX X Design Advanced- ja NX Design Premium -ratkaisujen käyttöönottoon. Lisäksi saat lisätietoja siitä, mistä ja miten voit ostaa NX X -arvopohjaista lisenssiä ja muita NX CAD -tuotteita.

Select...

Mistä ostaa NX CAD -tuotteita

Voit ostaa NX CAD -tuotteita suoraan tuotesivuiltamme tai voit ottaa yhteyttä myyntiin. NX X Design -ratkaisut on korostettu alla, mutta voit myös käydä tuotehakemistossamme nähdäksesi kaikki ostettavissa olevat NX CAD -tuotteet.

NX X Design -ratkaisut, NX X Value Based Licensing ja Siemens Mechanical Design Software -ratkaisu ovat ostettavissa suoraan verkkosivustoltamme.

Jos olet kiinnostunut ostamaan Fibersimin, Sony-XR-päähän asennetun näytön NX Immersive Designerille tai olet kiinnostunut NX Design -ratkaisujen paikallisesta käyttöönotosta, ota yhteyttä myyntiin.

Osta NX X -suunnitteluratkaisuja verkosta

Osta NX X Essentials, Standard, Advanced ja Premium sekä 50-pakkaus NX X Value Based Licensing -tunnuksia suoraan verkkosivustoltamme.

Aiheeseen liittyvät resurssit

Etkö ole valmis tekemään ostoksia? Tutustu näihin lisäresursseihin saadaksesi lisätietoja NX X -suunnitteluratkaisuista ja NX X -arvopohjaisista lisensointitarjouksista.