Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
SINAMICS DC-DC-muunnintuotteiden ryhmä.
KÄYTTÖTEKNIIKKA

Siemens DC-DC-muunninsalkku

Optimoi tuottavuus, tehokkuus ja komponenttien luotettavuus integroimalla tallennusjärjestelmät taajuusmuuttajavalikoimaan DC-DC-muuntimillamme. Regeneratiivista energiaa voidaan varastoida väliaikaisesti ja käyttää prosessissa, syöttää taajuusmuuttajavalikoimaan huippukuormituksen aikana tai käyttää varana sähkökatkojen aikana.

TEOLLISUUDEN SÄHKÖRATKAISUT

Luotettavat DC-DC-muuntimet kaikkiin tarpeisiin

Löydä räätälöity ratkaisu mihin tahansa sovellukseen, tehoon ja vaatimuksiin laajasta valikoimasta SINAMICS DC-DC-muuntimia.

Luotettava:

  • Suunniteltu teollisiin sovelluksiin
  • Todistettu teknologia Siemensin asiantuntemuksen tukemana
  • Korkea luotettavuus ja toimintaturvallisuus poikkeuksellisen tuotteiden ja valmistuksen laadun ansiosta

Yhdistettävissä:

  • Yhdistetään helposti SINAMICS S120 -laitteeseen samoilla työkaluilla
  • Toimii sujuvasti muiden SINAMICS S120 -komponenttien kanssa
  • Yhdistää eri energialähteet SINAMICS S120 -linkkiin

Monipuolinen:

  • Sopii pienikokoisten tai SINAMICS S120 DC-DC-muuntimien vaatimuksiin
  • Yhdistää akkuja tai ultrakortteja taajuusmuuttajajärjestelmiin
  • Yksinkertaistaa yhteyttä laajalla viestintärajapintavaihtoehdolla
  • Tukee erityisiä sovelluksia, kuten testitelineiden tekniikkaa

SINAMICS-taajuusmuuttajien yleiskatsaus

Vastaa Siemensin SINAMICS-tuoteperheeseen yksinkertaisesti ja tehokkaasti kaikkiin taajuusmuuttajasovelluksiin sekä matala- että tasajännitealueilla. Harmonisoidut käyttökomponentit koordinoituvat saumattomasti, kun taas tehokkaat liikkeenohjausjärjestelmät integroituvat helposti voimansiirtoon ja olemassa oleviin automaatiomaisemiin.

SINAMICS-taajuusmuuttajaratkaisujen ryhmä.

Usein kysytyt kysymykset

Entä jos tarvitsen enemmän tilaa ohjauskaapissa?

SINAMICS DCP (DC Power Converter) -tuotesarja sisältää kaikki DC-DC-muuntimen komponentit yhdessä kompaktissa laitteessa. Se on valmis välittömään käyttöön ilman lisäsuunnittelua. Toteuta virtalaajennus helposti kytkemällä useita SINAMICS DCP: itä rinnakkain.

SINAMICS DCP voi kytkeä kaksi tasajännitejärjestelmää eri jännitetasoilla energianvaihdon helpottamiseksi. Tämä vaatii vähemmän komponentteja ja säästää asennustilaa.

Siemens tarjoaa SINAMICS DCP 250kW -laitteen, joka pystyy toteuttamaan jopa 1200 V: n lähtöjännitteet ja on optimaalinen perusta sähköajoneuvojen testitelineiden suunnittelulle ja toteuttamiselle autoteollisuuden kasvavien vaatimusten mukaisesti.

Ovatko nämä DC-DC-muuntimet kestäviä?

SINAMICS DCP -tekniikka vähentää merkittävästi energian huippukuormitusta ja säästää jopa 70% dieselin kulutusta. SINAMICS DCP toimii autoteollisuuden testitelineissä sähkönsiirtäjänä ja tehostaa virransyötön ajoneuvojen inverttereille sähkökäyttöyksikön testijärjestelmissä.

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtääville teollisuudenaloille energian varastoinnin integrointi on avainasemassa. Siksi SINAMICS DCP tarjoaa transformatiivisen ratkaisun, joka täyttää nykyaikaisen teollisuuden vaatimukset, jotka pyrkivät kestävämpiin ja energiatehokkaampiin käytäntöihin.

Miten nämä DC-DC-muuntimet toimivat muiden SIMAMICS-ratkaisujen kanssa?

SINAMICS S120 -moniakselisen järjestelmän moottorimoduuli on SINAMICS S120 DC-DC-muuntimen ydinkomponentti. Lisäkomponentteja lisäämällä siitä tulee täydellinen DC-DC-muunnin, joka voidaan räätälöidä yksilöllisesti sovellukseen. Modulaarinen lähestymistapa mahdollistaa helpon integroinnin SINAMICS S120 -taajuusmuuttajavalikoimaan mekaanisesti, sähköisesti ja ohjelmistojen suhteen. Se tuottaa myös synergiavaikutuksia, kuten yhtenäisen ulkoasun, olemassa olevien viestintärajapintojen käytön ja universaalin suunnittelun.

Tutustu mahdollisuuksiin