Miksi Skaalautuva ohjausjärjestelmä ja Digital Twin?
Yhdessä Siemensin kanssa varmistamme, että asiakkaamme voivat tehdä tämän seuraavan vaiheen prosessinohjauksessa tehokkaasti ja sujuvasti. Käyttämällä SIMIT, SIMATIC PCS neo -järjestelmään integroitua simulointialusta, voimme luoda prosessin Digital Twin. Operaattoreita koulutetaan simuloimalla erilaisia skenaarioita vaikuttamatta todelliseen tuotantoprosessiin. AG Solution on yksi Neo-järjestelmän edelläkävijöistä yhtenä ensimmäisistä integraattoreista maailmassa ja lääketeollisuudessa.
”SIMATIC PCS neo -ohjausohjelmiston käyttöönotto antaa meille mahdollisuuden tutustua järjestelmään omakohtaisesti”, sanoo Juan Palma, AG Solution Groupin alueellinen prosessiautomaation johtaja. ”Se antaa meille valtavan edun, koska olemme yksi ensimmäisistä integroijista maailmassa, joka on koulutettu ja meillä on kokemusta uudesta Siemensin ohjausjärjestelmästä”, hän lisää.
Hyödyt
- Parempi käytettävyys, yhteistyö, tekninen integraatio, hyperliitettävyys
- Simit: 50% nopeampi kuin perinteiset siirrot 80% ajansäästö käyttöönotossa
- Vähemmän seisokkiaikoja/riskejä offline-optimointitestien ja operaattorikoulutusten avulla