Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Mies istuu pöydän ääressä katsomassa tietokoneen näyttöä.

Aktiivinen integraatio

Yhdistä koko yrityksesi sovellusjärjestelmät Teamcenteriin. Kehitä keskeinen totuuden ja tiedonkäsittelyn lähde nopeiden ja parempien päätösten helpottamiseksi.

Mikä on aktiivinen integraatio?

Toteutamme digitaaliset säikeet Teamcenter- ja yritysresurssisuunnittelussa (ERP), valmistuksen toteutusjärjestelmissä (MES) ja muissa yrityssovelluksissa laajentaaksemme digitaalista ekosysteemiä.

Hyödyntämällä valmiiksi määritettyjä kokonaisprosessimalleja minimoit asennus- ja omistuskustannukset. Integraatioalustamme sisältää älykkäät ja käyttövalmiit yhdyskäytävät SAP Business Suite, Oracle EBS, Opcenter, Tuotekustannusten hallinta ja muut Yrityssovellukset.

Ota yhteyttä erikoistuneisiin integraatiopalveluihimme keskustellaksesi lähellä tavanomaisia puhdasydinratkaisuja, jotka vähentävät arvon syntymisaikaa.

Tutustu aktiivisen integraation etuihin

Vähentynyt arvonmuodostusaika

Käytä valmiita ja konfiguroitavia työnkulkuja, käsittelijöitä ja visuaalisia kartoituksia, jotka noudattavat parhaita käytäntöjä ja yksinkertaistavat useiden lähteiden tarkkojen tietojen käyttöä ja käyttöä.

Alhaisemmat omistuskustannukset

Sopeudu liiketoiminnan ketteryyteen tukemalla päivityksiä, parannuksia, muutoksia tietomalliin ja prosesseihin.

Todistettu ratkaisu

Tarjoaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden yli 50 000 käyttäjää 550 yrityksessä ympäri maailmaa eri toimialoilla. Hyödynnä käyttövalmiita käyttöönottopaketteja.

Asiantunteva digitalisointikonsultointi

Suojaa prosessejasi tulevaisuuteen ja pysy kilpailukykyisenä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä konsultointipalveluasiantuntemuksemme avulla.

Pilvituki

Koe Active Integration -alustamme pilvipalvelussa Siemens Xcelerator -valikoimassa.

Korkea käytettävyys

Tutustu alan johtavan alustamme luotettavuuteen ja luotettavuuteen, joka tarjoaa korkeimman käytettävyyden ja suorituskyvyn jokaisessa tapahtumassa.

Ota yhteys Active Integration -alustaan

Luo uudelleenkäytettäviä liitinvaiheita ulkoisten yrityssovellusten API-päätepistemäärityksen perusteella. Active Integration -alusta tarjoaa virtaviivaisen ratkaisun ulkoisten yritysjärjestelmien integroimiseksi Teamcenteriin ennalta määritettyjen liittimien kautta.

Grafiikka naisesta, joka kirjoittaa kannettavalla tietokoneella

Nopeuta itsepalvelun avulla

Vahvista tiimisi uudella itsepalvelullamme — integraation vianmääritys muuttuu järjestelmänvalvojasta riippuvaisesta prosessista käyttäjälähtöiseksi kokemukseksi, joka mahdollistaa nopean ja riippumattoman ongelmien ratkaisun ja vähentää järjestelmän seisokkeja älykkäiden lokianalyysityökalujen suoralla käytöllä.

Monipuolinen joukko ihmisiä seisoo yhdessä, jokaisella on eriväriset paidat ja hymyilevät.

Syventää tietämystäsi aktiivisesta integraatiosta

Ota yhteyttä asiakastukeen

Siemens tarjoaa maailmanluokan asiakastukea kaikille Active Integration -tuotteille.

Hanki koulutus

Siemens Xcelerator Academy tarjoaa tilausvaihtoehtoja tai ohjaajan johtamia koulutusvaihtoehtoja Active Integration -ratkaisuihin.

Lue blogi

Hanki uusia näkökulmia Teamcenteriin ja PLM-markkinoihin yleensä.