Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Samsung Foundry -kattavuustaulukko

Samsung Foundry tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä prosesseja, suunnittelutekniikoita, IP: tä ja suuren volyymin valmistuskapasiteettia täydellä valikoimalla edistyneitä prosessitekniikoita, mukaan lukien integroidut pakettiratkaisut 3D/2.5D: lle ja joustavat ja tehokkaat pilvipohjaiset suunnitteluympäristöt.

Kumppanina Samsungin Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) -ohjelma, Siemens EDA osallistuu yhteisiin projekteihin Samsung Foundryn kanssa, jotta edistyneet alustat ja teknologiat, joihin heidän yhteiset asiakkaansa luottavat, herättävät yhä kehittyneemmät mallit eloon.

Samsungin valimo

Siemens EDA -kattavuustaulukko Samsung Foundrylle.

✔: sertifioitu; WIP: keskeneräinen työ (päivitetty viimeksi 4-29-2023)
[1]: Power Integrity & EM: n mPower-käyttöönoton valmiustila päivitetään...
[2]: Calibre SmartFill on POR (Plan of Record) alle 20 nm ja Dummy Fill yli 20 nm.
[3]: Calibre SmartFill -pakkaus on saatavana vain 28FDS PDK: lle, mutta ei muille 28 nm PDK-laitteille.
●: Siemens toimittaa tekniset tiedostot niille prosessisolmuille, joita ei ole vielä sertifioitu. Ota yhteyttä Aprisan tuotetiimiin pyyntöihisi.

Oletko valmis oppimaan lisää Calibresta?

Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi! Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään

Soita: 1-800-547-3000