GlobalFoundries -kattavuustaulukko
Siemens EDA ja GlobalFoundries tekevät usein yhteistyötä monenlaisissa projekteissa parantaakseen suunnittelu-, todentamis- ja valmistusprosessien tuottavuutta ja tuloksia yhteisille asiakkailleen.
GlobalFoundries Inc. (GF) on yksi maailman johtavista puolijohdevalmistajista, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän suunnittelu-, kehitys- ja valmistuspalveluita sekä huippuluokan että valtavirran teknologioille.
GlobalFoundries määrittelee innovaatiot ja puolijohteiden valmistuksen uudelleen kehittämällä ja toimittamalla monipuolisia prosessiteknologiaratkaisuja, jotka tarjoavat johtajuuden laajalla kasvumarkkinoilla.

✔: sertifioitu; REQ: vain palvelupyynnöstä (päivitetty viimeksi 12-7-2022)
[1]: Vain mPower Digital on käytössä ja sertifioitu GF-prosessisolmuille.
[2]: Calibre SmartFill on POR (Plan of Record) alle 20 nm ja Dummy Fill yli 20 nm.
[3]: 45 nm: n prosessisolmu tukee erityisesti RF SOI CMOS -tekniikkaa.
[4]: 55 nm: ssä on DRC+-sarja, mutta 65 nm ei.
[5]: Caliber PERC -pakkaus on saatavana vain 55LP PDK: lle, mutta ei muille 65/55 nm PDK-laitteille.
●: Siemens toimittaa tekniset tiedostot niille prosessisolmuille, joita ei ole sertifioitu. Ota yhteyttä Aprisan tuotetiimiin pyyntöihisi.
Oletko valmis oppimaan lisää Calibresta?
Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi! Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään
Soita: 1-800-547-3000