GlobalFoundries Inc. (GF) on yksi maailman johtavista puolijohdevalmistajista, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän suunnittelu-, kehitys- ja valmistuspalveluita sekä johtaville että valtavirran teknologioille. GlobalFoundries määrittelee innovaatiot ja puolijohteiden valmistuksen uudelleen kehittämällä ja toimittamalla monipuolisia prosessiteknologiaratkaisuja, jotka tarjoavat johtajuuden laajalla kasvumarkkinoilla. GlobalFoundries ja Siemens EDA tekevät usein yhteistyötä monenlaisissa projekteissa parantaakseen suunnittelu-, todentamis- ja valmistusprosessien tuottavuutta ja tuloksia yhteisille asiakkailleen.
GlobalFoundries GlobalFoundries
kattavuustauluk GlobalFoundries Inc. (GF) on yksi maailman johtavista puolijohdevalmistajista, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän suunnittelu-, kehitys- ja valmistuspalveluita sekä johtaville että valtavirran teknologioille. GlobalFoundries määrittelee innovaatiot ja puolijohteiden valmistuksen uudelleen kehittämällä ja toimittamalla monipuolisia prosessiteknologiaratkaisuja, jotka tarjoavat johtajuuden laajalla kasvumarkkinoilla. GlobalFoundries ja Siemens EDA tekevät usein yhteistyötä monenlaisissa projekteissa parantaakseen suunnittelu-, todentamis- ja valmistusprosessien tuottavuutta ja tuloksia yhteisille asiakkailleen.
GlobalFoundries GlobalFoundries
undefined https://www.mentor.com/solutions/foundry/partners/tsmc ”> ✔: sertifioitu; REQ: vain palvelupyynnöstä (tammikuusta 2026 alkaen)
[1]: mPower Digital on sertifioitu kaikille teknologiasolmuille. GF ei tue virallisesti analogia, mutta mPower tuotetiimi voi tukea asiakkaita pyynnöstä.
[2]: Calibre SmartFill on POR (Plan of Record) alle 20 nm ja Dummy Fill yli 20 nm.
[3]: 45 nm: n prosessisolmu tukee erityisesti RF SOI CMOS -tekniikkaa.
[4]: 55 nm: ssä on DRC+-sarja, mutta 65 nm ei.
[5]: Calibre PERC dekki on saatavana vain 55LP PDK: lle, mutta ei muille 65/55nm PDK:ille.
●: Siemens toimittaa tekniset tiedostot niille prosessisolmuille, joita ei ole sertifioitu. Ole hyvä ja ota yhteyttä Aprisa tuotetiimi pyyntöihisi liittyen.