Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Liikemies puhuu kännykällä ja pitelee tablettia.

Ensimmäinen valinta sähkötukkumyynnissä

Jos ongelma ilmenee, sinun on varmistettava, että tuotteet ovat saatavilla mahdollisimman nopeasti juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Tämä on yksi jakelijoidemme ydinosaamista: lyhyet toimitusajat ja Siemens-tuotteiden nopea saatavuus.

Portfolio ja sovellukset

Select...

Automation systems

Olemme johtava automaatiojärjestelmien toimittaja, mukaan lukien seuraavat:

  1. LOGO!
  2. SIMATIC -ohjain
  3. Sovellukset LOGO:lla! ja S7-1200
  4. MENE! Uutiskirje — Uusimmat tiedot LOGO:sta! ja S7-

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Kattava valikoima kiinteistöautomaatiojärjestelmiä ja LVI-tuotteita kaikkiin käyttöalueisiin, kuten lämmitykseen, ilmanvaihtoon, ilmastointiin, jäähdytykseen ja kaikkiin teknisiin vaatimuksiin. Nämä kiinteistönhallintajärjestelmät on sovitettu optimaalisesti yhteen, joten voit hyötyä paitsi minimoiduista asennus- ja käyttökustannuksista, myös korkeasta turvallisuudesta vikoja vastaan.

  1. Huonetermostaatit energiatehokkaaseen lämpötilan säätelyyn
  2. GAMMA — sähkökäyttöisten rakennusten ohjaus
  3. Symaro — innovatiiviset anturit, mitattavissa oleva laatu
  4. OpenAir — pitkäikäiset, kestävät peltien toimilaitteet
  5. Synco — kustannustehokkaisiin ja vakiosovelluksiin
  6. G120P — taajuusmuuttaja energiaa säästävään LVI-toimintaan
  7. Desigo — taloautomaatiojärjestelmä, joka kattaa kaikki tarpeet

Valokeila tuotteisiin

LOGO! CIM — yksi laite, useita viestintämahdollisuuksia

Ole niin luova kuin haluat, sisällytä innovatiivisia ratkaisuja, kuten GPS-seuranta tai yhteys pilveen, laajenna mahdollisuuksiasi lisäämällä haluamasi kenttälaitteet riippumatta siitä, käyttävätkö ne Modbus RTU:ta, TCP:tä tai ethernettiä uuden LOGO:n takia! CIM:n avulla voit käyttää useita viestintäprotokollia yhdessä laitteessa, mikä tekee ratkaisustasi kompaktin, edullisen ja innovatiivisen.

Lue lisää

Automaation näyttäminen helpolta

Pienet automaatiosovellukset, jotka toteutetaan kokonaisen elektroniikan jakelijan valikoimalla, tarjoavat tehokkaita ratkaisuja sekä yksityisiin että yritystoimintaan liittyviin haasteisiin.

LOGO! toiminnassa

Mitä LOGO! liittyvät palomiehiin, ja miten asunnonomistaja käyttää LOGO-toimintoja! hallita ja valvoa rakennuksen eri toimintoja kätevästi? Ota selvää tyytyväisiltä automaatioasiakkailta.

Palontorjuntakoulutus

  • Hannoverin palokunta Pohjois-Saksassa luottaa pelastajiensa koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen tehokkaan ja turvallisen käyttöönoton varmistamiseksi.
  • Joukkueet osallistuvat säännöllisesti harjoitusbunkkerissaan esimerkiksi hengityssuojajakoulutukseen.
  • Koulutustiloja ohjataan ja valvotaan keskitetysti SIMATIC S7 -järjestelmällä ja LOGO:lla keskitetysti paikan päällä! 8.

Lataukset

Täältä löydät lisätietoja kattavasta sähköalan tukkumyyntivalikoimastamme sekä lukuisia sovellusesimerkkejä.

Liikemies puhuu matkapuhelimella pitäen tablettia.

Täydellinen tarjonta — aina lähellä

Aina oikeat tuotteet, korkea saatavuus, joustavuus ja tuki paikan päällä. Tukkukauppias: luotettava kumppani.