Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Konsultit ja suunnittelijan tuki

Suunnittele huomista. Ideoiden muuttaminen täydellisiksi paikoiksi.

Valmistaudu huomiseen. Suunnittele paremmin kanssamme.

Tulevaisuuden rakennukset vaativat edistyksellistä tehokkuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä sekä digitoinnin mukavuutta. Hyödynnä syvää markkinakokemustamme ja tehokkaita työkalujamme nopeuttaaksesi suunnitteluasi ja muuttaaksesi ideoita täydellisiksi paikoiksi.

Digitaalinen kuvitus älykkäästä rakennuksesta, jonka edessä on henkilö, joka esittelee rakennuksen ominaisuuksia ja tekniikkaa.

Digitaaliset työkalut

Suunnittele projektisi helposti ja tehokkaasti digitaalisten työkalujemme avulla.

Älykäs rakennus, jossa on lasijulkisivu ja tyylikäs muotoilu, joka esittelee huipputeknologiaa ja innovaatioita.

Rakennustuotteiden portfolio

Suunnittele luottavaisin mielin innovatiivisen ja kattavan tuotevalikoimamme avulla.

Kuvassa on moderni arkkitehtoninen rakennus, jossa on lasinen julkisivu ja kattopuutarha.

Tuki

Pysy ajan tasalla uusimmista trendeistä ja aiheista henkilökohtaisen yhteyshenkilösi kautta.

Digitaaliset työkalut

Hanki uusimmat tiedot digitaalisista työkaluistamme, joiden avulla ideat muuttuvat täydellisiksi paikoiksi.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Tarjoustekstit tarjouskilpailuun

Luo spesifikaatiotekstejä nopeasti ja tehokkaasti. Käytä SpecWriteria paloturvallisuus- tai rakennusautomaatioprojekteissasi. Maksuton.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — Online kokoaminen ja valinta

Online-mitoitus- ja valintatyökalu, jonka avulla voit helposti luoda projekteja ja löytää kaikki tiedot tuotteista, sovelluksista ja niihin liittyvistä teknisistä ja laatudokumentaatioista.

BIM — Tuotetiedot BIM- ja CAD-sovelluksiin

Oikeiden datatiedostojen helppo käyttö on välttämätöntä onnistuneen CAD- ja BIM-suunnitteluprosessin toteuttamiseksi. Siemens BT PartCommunity toimittaa tietoja yli 6500 Siemensin rakennustuotteesta rakennusten automaatio- ja paloturvallisuusaloilla.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Rakennustuotevalikoima

Nopeuta ideoiden muuttamista täydellisiin paikkoihin - datan ja osaamisen avulla kaikkiin sovelluksiin ja rakennustyyppeihin.

Tieto

Tutustu uusimpiin oivalluksiin ja asiantuntemukseen eri kanaviemme kautta.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Podcast — Tulevaisuuden rakennukset

Kuuntele tai katso jännittäviä keskusteluja asiantuntijoiden kanssa alan trendeistä ja innovaatioista, jotka tekevät rakennuksista turvallisempia, kestäviä ja tuottavampia ja terveellisempiä ympäristöjä.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Webinaarit

On-Demand-webinaareissamme on alan ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka keskustelevat siitä, kuinka tämän päivän haasteet voivat johtaa huomisen menestykseen.

Trainings & Tapahtumat

Osaavana kumppanina tarjoamme käytännön koulutusta tuotteistamme sekä muun muassa laitossuunnittelusta, kiinteistöjen hallinnasta ja verkkotekniikasta. Laaja valikoimamme sisältää myös asiakaskohtaisia koulutuskursseja ja itseopiskeluwebinaareja. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Siemens-edustajaan.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Trendit

Tutustu siihen, miten käsittelemme dynaamisia trendejä ja luomme innovatiivisia ratkaisuja.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Kyberturvallisuus älykkäissä rakennuksissa

Kun IT- ja OT-järjestelmät ovat yhä enemmän yhteydessä toisiinsa, miljardeja laitteita yhdistetään esineiden internetin avulla ja ne ovat vuorovaikutuksessa täysin uudella tasolla ja mittakaavassa. Niin paljon kuin nämä edut parantavat elämäämme ja talouttamme, riski altistua haitallisille kyberhyökkäyksille kasvaa myös dramaattisesti. Pysyäksemme ajan tasalla uusimmista turvallisuusstandardeista ja tarjotaksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen turvallisuustason, olemme tehneet kyberturvallisuudesta olennainen osa tuotekehitysprosessissamme, joka on sertifioitu standardien IEC62443 4-1 mukaisesti. Lisäksi keskeiset tuotteet täyttävät turvallisuustekniset vaatimukset teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmälle, jonka turvataso on 2 standardin IEC62443 4-2 mukaisesti.

Käytä uusimpia varmenteita Siemens-verkkosivusto tai Sertifikaattien selainhallinta | TÜVSüd (tuvsud.com)

Lisäksi tarjoamme alan johtavaa kyberturvallisuutta Desigo for high performance -rakennuksiin, koska se tukee BACnet Secure Connectia kaikilla rakennusautomaation tasoilla. Tutustu siihen, miten BACnet Secure Connect voi merkittävästi parantaa rakennuksen kyberturvallisuutta ja kuinka helppoa se on toteuttaa Desigon avulla.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Kestävän kehityksen vaikutusten skaalaaminen rakennuksen jokaisessa vaiheessa

Rakennukset ovat ilmastonmuutoksen suurimpia tekijöitä, ja ne kuluttavat 40 prosenttia primaarienergiasta ja 33 prosenttia kasvihuonekaasuista maailmanlaajuisesti. Siirtyminen energiatehokkaampaan rakennustoimintaan on välttämätöntä hiilestä irtautumisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Integroimalla älykkäitä rakennusautomaatiojärjestelmiä, hyödyntämällä pilvipohjaisia teknologioita ja ottamalla käyttöön paloturvallisuusratkaisuja energiankäyttöä voidaan optimoida ja tietoja voidaan hyödyntää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi edelleen vaarantamatta vuokralaisten terveyttä ja hyvinvointia. Voidaksemme laajentaa rakennusten kestävän kehityksen vaikutuksia entisestään, olemme sitoutuneet optimoimaan omat tuotteemme ja toimintamme ja tasoittamaan tietä ympäristöystävällisemmille ja tulevaisuuden kestäville rakennuksille.

Kestävien rakennusten toteuttaminen alkaa suunnittelusta ja suunnittelusta. Tarjoamme sinulle seuraavat työkalut ja tiedot:

Ideoiden muuttaminen täydellisiksi paikoiksi ympäri maailmaa

Asiantunteva suunnittelu ja huipputeknologia: lyömätön yhdistelmä, joka on ollut perusta täydellisten paikkojen luomiselle ympäri maailmaa. Katso viitteet nähdäksesi itse tai kysy meiltä tarpeidesi ja sijaintiesi kannalta merkityksellisistä projekteista.