Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Lapsi juo vettä käsistään hymyillen vesipisaroiden roiskuessa

Energiatehokkuus vesiteollisuudessa

Siemens edistää energiatehokkuutta vesi-, jätevesi- ja suolanpoistoteollisuudessa. Älykkäästä suunnittelusta tehokkaaseen toimintaan, autamme laitoksia vähentämään kustannuksia, parantamaan suorituskykyä ja täyttämään ISO 50001 -standardit koko elinkaaren ajan.

IFAT 2026

Vieraile IFAT 2026 -tapahtumassa 4.-7. toukokuuta
Hallitse kestävän, tehokkaan ja kestävän veden digitaalinen aalto.

Vastaa vesilaitoksen kasvavaan energiantarpeeseen

Vesilaitoksilla on paineita toimia tehokkaammin ja kestävämmin. Se käyttää ~4% maailman sähköenergiasta ja pumppaa jopa 85% vedenkäsittelyssä. Ikääntyvä infrastruktuuri, ilmastonmuutos ja tiukemmat määräykset lisäävät kustannuksia ja monimutkaisuutta vaatien tulevaisuuteen valmiita integroituja ratkaisuja.

Juliste, jossa on sininen tausta ja valkoinen teksti, joka edistää veden tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Ylläpidä tehokkaita ja korkeatuloksisia operaatioita

Energiakustannusten osuus juomavesijärjestelmien käyttökustannuksista on Applied Energyn mukaan jopa 40%. Energiatehokkaat ratkaisut auttavat ylläpitämään luotettavaa ja kustannustehokasta vesihuoltoa ja jätevedenkäsittelyä.

Lapsi juo vettä hanasta katsoessaan kameraa.

Hanki käytännöllisiä oivalluksia tiedoista

Vesiverkot kuluttavat 32% vesi- ja jätevesi-infrastruktuurin käyttämästä kokonaisenergiasta QWI WaterDatan mukaan. Integroidut laitteistot, ohjelmistot ja palvelut tarjoavat täyden näkyvyyden ja antavat oivalluksia energiankäytön vähentämiseksi.

Veden tehokkuutta ja ympäristönsuojelua edistävä juliste vesipisaralla ja vihreällä lehdellä.

Edistä kestävän kehityksen ja nettonollatavoitteita

Maailmanpankkiryhmän mukaan sähkökustannukset vaihtelevat 33%:sta 82%:iin vesilaitosten ei-työvoiman OPEXista. Energiatehokkaat ratkaisut nopeuttavat polkua nollatoimintoihin auttaen tulevaisuuden kestävää infrastruktuuria.

Tutustu koko arvoketjun ratkaisuihin

Siemens tukee jätevesilaitoksia suunnittelussa, energianhallinnassa ja toiminnassa. Ratkaisumme auttavat optimoimaan laitoksen ulkoasun, integroimaan uusiutuvia energialähteitä, arvioimaan energiankäyttöä ja vähentämään käyttökustannuksia pitkän aikavälin tehokkuuden ja kestävyyden saavuttamiseksi.

Select...
Two people working on a laptop discussing water efficiency solutions.

Kehitä uusia laitosmalleja tai parannuksia energiankulutuksen ja kokonaisomistuskustannusten (TCO) vähentämiseksi. Siemensin ohjelmistot ja konsultointi parantavat sähköä, putkistoja, pumppujen suunnittelua, prosesseja ja automaatiota kestäville ja energiatehokkaille laitoksille.

Irtauta vesisektori hiilestä nopeasti ja tehokkaasti

Digitaaliset teknologiat edistävät hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja energiatehokkuutta vesialalla. Tässä Global Water Intelligencen valkoisessa kirjassa ”Accelerating to net zero” kerrotaan, miten teknologia, kolmivaiheinen etenemissuunnitelma ja yhteistyö voivat auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Digitaalisessa ympäristössä näkyy vesitehokkuuden resurssityöntekijän digitaalinen kaksonen.

Canal de Isabel II

Vedenkäsittelylaitos, jossa on suuri vesisäiliö ja rakennus taustalla.
TAPAUSTUTKIMUS

Treatment Plant 4.0 Energy Management

Yritys:Canal de Isabel II

Sijainti:Espanja

Siemens Software:Simatic Energy Manager