Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Sähkösuunnittelija - IEC 60204 ohjauspaneelin suunnittelu

Pilvipohjainen sähkösuunnittelu! TIA Selection Tool -työkalun sähkösuunnittelija automatisoi IEC 60204-1 -koneen ohjauspaneelin mitoituksen ja oikosulkusimulaatiot. Hyödynnä hyväksyttyjä laiteyhdistelmiä ja saumatonta dokumentaatiota. Vähennä suunnitteluaikaa ja kustannusta jopa 50% luotettaville malleille!

Sähkötekniikan ohjelmistot TIA Selection Tool -työkalussa

Electrical Designer on turvallinen, selainpohjainen pilviratkaisu IEC 60204-1 -yhteensopivaan koneen ohjauspaneelin suunnitteluun. Se automatisoi komponenttien mitoituksen, oikosulun tarkistukset, kaapelien mitoituksen ja simulaatiot, tuottaa dokumentaatiota ja vähentää suunnitteluaikaa ja kustannuksia jopa 50%.

Paranna sähkön esisuunnittelua

Tehokkuus sähkösuunnittelussa

  • Kuluttaja- ja kustannusoptimoitu suunnittelu kokonaisvirran laskenta pääkytkimen mitoitukseen.
  • Auttaa määritellä laitteistostandardit yksittäisille kuormansyöttölaitteille sähkömekaanista suunnittelua varten.
  • Nopea vahvistus oikosulkuvahvuuksien ja kaapelien poikkileikkausten automaattisella ja nopealla määrittämisellä ilman manuaalista vaivaa.
  • Nopea komponenttien valinta moottorikuormille (AC3, AC3E), resistenssi/ohmisille kuormille (AC1) ja induktiivisille kuormille (AC6A).
  • Valitse ja tarkastele nopeasti sopivat lisävarusteet ilman luetteloa tai PDF-hakua.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Lisää luotettavuutta sähkön esisuunnittelussa

Luotettavuus sähkösuunnittelussa

  • Insinööritekniikka kansainvälisten standardien mukaisesti estää vaurioita ja varmistaa sähkökoneiden sähköturvallisuuden.
  • Lisääntynyt oikosulun lujuus kansainvälisten standardien mukaisesti testattujen yhdistelmien avulla varmistetaan standardien mukainen suunnittelu.
  • Standardin mukainen kaapelin mitoitus ottaa huomioon asiaankuuluvat parametrit ja syöttöolosuhteet (IKmin, IKmax).
  • Standardien kannalta merkityksellisten näkökohtien arviointi kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien oikosulkusuojauksen todentaminen jne.
  • Turvallinen katkaisu minimaalisilla oikosulkuvirroilla maksimaalisen käyttöturvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi.

Lisää joustavuutta suunnitteluprosesseihisi

Joustavuutta sähkösuunnittelussa

  • Muutosten käsittely nopeaan tuotevalintaan kuluttaja- ja pääkytkimen tasolla ilman merkittäviä lisäponnisteluja.
  • Täydelliset ja asiaankuuluvat projektitiedot ovat aina saatavilla joustava tietojenkäsittely mitoitustulosten, materiaaliluetteloiden (xls/pdf), todistusten, tyyppihyväksyntätodistusten, perustietojen, tietolomakkeiden, käsikirjojen, EDZ-tiedostojen jne. muodossa.
  • Jaettu työ” - TIA-valintatyökalun avulla työskentely yhdessä projektissa mahdollistaa joustavan ja tehokkaan projektin toteutuksen.
  • Pilvikirjautuminen sallii tallennus ja pääsy mistä tahansa milloin tahansa.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Ensimmäiset askeleet sähkösuunnittelijan kanssa

Helppo pääsy sähkötekniikkaan pilvessä

Tässä opetusvideossa kerrotaan, miten pääset alkuun sähkösuunnittelijan kanssa ja miten saat kaiken irti koneesi sähkölaitteita suunnitellessasi. Se näyttää, kuinka luoda uusia kuormansyöttölaitteita, laskea kaapelin poikkileikkaukset ja oikosulkuarvot. Sähkösuunnittelija löytää automaattisesti kaikki pääkoneesi komponentit sähköisiksi IEC 60204-1 -standardin mukaisesti ja tarjoaa myös monia tärkeitä teknisiä yksityiskohtia, jotka ovat tärkeitä dokumentaation kannalta.

Julkaisemme pian lisää oppaita ominaisuuksien käytöstä sekä joitain vinkkejä ja temppuja.

Vastaa tärkeimpiin kysymyksiisi

Tämä osio vastaa joihinkin yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin sähkösuunnittelijasta TIA Selection Tool -pilvessä.

Sähkösuunnittelija TIA Selection Tool -pilvessä

Käytä Electrical Designeria TIA Selection Tool -pilvessä nyt maksutta! Ei latausta!