Ohjauspaneelin vaatimukset
Kansallisten ja kansainvälisten markkinoiden ohjauspaneeleihin sovelletaan IEC 61439-1/2 (pienjännitekytkin- ja ohjauslaitekokoonpanot) ja IEC 60204-1 (Koneturvallisuus) suojausvaatimuksia suoralta kosketukselta ja sähköiskulta. Näiden vaatimusten täyttämiseksi on varmistettava, että jännitteisiin osiin ei voida koskettaa normaaleissa käyttöolosuhteissa. IEC-standardit määrittelevät, että koteloiden ovet on lukittava tiettyjen vaatimusten mukaisesti, mutta samalla sallittava ammattitaitoisten sähköasentajien huolto- ja huoltotyöt.