Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Määritä yleinen SCCR

Ohjauspaneelin vinkki: Oikosulkulaskelma (SCCR) teollisuuden ohjauspaneeleille Pohjois-Amerikan markkinoilla

Tiesitkö, että oikosulkulaskelma on sinun vastuullasi?

Koneet ja niiden ohjauspaneelit on suunniteltava kestämään suurin oikosulkuvirta syöttöpisteessä - tyypillisesti pääkytkimen ylävirtaan - siten, että järjestelmä ei tuhoudu oikosulun sattuessa. Yhdysvaltain määräykset edellyttävät oikosulkuvirran (SCCR) määrittämistä saapuvassa syöttöpisteessä. Ellei toisin sovita, operaattori antaa tämän arvon ja määrittää sen järjestelmän valmistajalle.

Valmistaja vastaa teollisen ohjauspaneelin oikosulun luokitellusta suunnittelusta. Ohjauspaneeli on suunniteltava kestämään suurimman oikosulkuvirran syöttöpisteessä vikaolosuhteissa. NFPA 70 viittaa UL 508A SB-lisäykseen tunnustetuksi menetelmäksi teollisen ohjauspaneelin nimellisen oikosulkuvirran määrittämiseksi.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Aikaa säästäviä vinkkejä projektiisi