Kuinka voit parantaa lääkinnällisten laitteiden suunnittelua?
Tehokkaampien, helppokäyttöisempien ja turvallisempien tuotteiden kysynnän kasvaessa lääkinnällisten laitteiden suunnittelu monimutkaistuu. Innovatiivisten tuotteiden luomiseen tarvitaan monialainen lähestymistapa, joka varmistaa laadun ja vaatimustenmukaisuuden koko tuotteen elinkaaren ajan. Paranna suunnitteluprosessiasi hyödyntämällä edistyneitä mallinnustyökaluja, edistämällä yhteistyökehitystä ja toteuttamalla jäljitettäviä prosesseja.
Edistä innovaatioita lääkinnällisten laitteiden suunnittelulla
Paranna yhteistyötä, varmista vaatimustenmukaisuus ja nopeuta kehitystä eri tieteenalojen välillä. Luo nopeammin kilpailukykyisesti eriytettyjä, innovatiivisia ja turvallisia laitteita.
80% Kehitys- ja testausajan lyheneminen
Vähennä testaus- ja kehitysaikaa jopa 80% käyttämällä simulointia virtuaalisten testien suorittamiseen. (B Lääketieteelliset järjestelmät)
65% Ajan lyhentäminen
Säästä aikaa tietojen etsimiseen tietojenhallintajärjestelmän avulla, joka takaa täydellisen jäljitettävyyden. (iThera Lääketieteellinen)
3% Tarkkuuden parantaminen
Yksinkertaista suunnitteluprosesseja, vähennä kustannuksia ja paranna tarkkuutta simuloinnin avulla. (Mustavalkotekniikka)
Valloita lääkinnällisten laitteiden suunnitteluhaasteet
Saat lääkinnällisten laitteiden suunnitteluprojektit markkinoille nopeammin integroidulla digitaalisella tuotesuunnitteluohjelmistojärjestelmällä, joka antaa tiimillesi mahdollisuuden luoda tehokkaita, tehokkaita ja täysin yhteensopivia laitteita.
Tutustu ratkaisuihimme kullekin kolmelle keskeiselle polulle lääkinnällisten laitteiden suunnittelun digitalisointiin:
Luo nopeasti kattava virtuaalijärjestelmä käyttämällä reaalimaailman todisteita. Tutustu suunnitteluvaihtoehtoihin käyttäjäystävällisillä käyttöliittymillä, arvioi laaja valikoima vaihtoehtoja ja nopeuta päätöksentekoa lääkinnällisten laitteiden suunnittelutiedostojen tehokkaan luomisen ja fyysisten prototyyppien nopeamman saatavuuden saavuttamiseksi.
- Lisää tuottavuutta mallinnuksen avulla, maksimoi suunnittelun joustavuus ja lyhennä tietojen valmisteluaikaa
- Vähennä tuotekehitysaikaa ja uudelleenkäsittelyä
- Luo ja ylläpidä useita tuoteversioita
Helpottaa yhteistyösuunnittelua erikoistuneiden tiimien välillä parantaa projektin yhdenmukaistamista ja havaita ja korjata mahdolliset suunnittelun muutosvirheet aikaisemmassa vaiheessa.
- Simuloi lääkinnällisten laitteiden suorituskykyä laitteen elinkaaren kaikissa vaiheissa
- Ota käyttöön monifysiikan simulointityökalut yhteistyön virtaviivaistamiseksi
- Luo digitaalista näyttöä ja noudata sääntelyohjeita
Toteuta a digitaalinen ja jäljitettävä prosessi suunnitteluasiakirjoihin ja tiedonhallintaan. Yksinkertaista tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ja nopeuta markkinoille saattamista.
- Virtaviivaistaa UDI-prosessia ja vähennä riskejä
- Ota käyttöön tehokas tunnisteiden luonti
- Suunnittelutietojen ja laatuprosessien etsiminen ja jakaminen helposti
Saavuta lääkinnällisten laitteiden suunnittelun huippuosaaminen
1 Alusta testauksen, mallinnuksen ja simuloinnin suorittamiseen
Säästä aikaa muuttamalla ominaisuuksia tai suorittamalla simulaatioita yhdellä alustalla. (Mustavalkotekniikka)
90% Tuotantokustannusten lasku
Hyödynnä 3D-skannausta ja lisävalmistusta tuotantokustannusten vähentämiseksi. (Rajoittamaton huomenna)
40% Ajan lyhentäminen
Säästä aikaa luomalla yhteensopivia asiakirjoja auditointeja varten sovellusten elinkaaren hallinta (ALM) -alustan avulla. (iThera Lääketieteellinen)
B Lääketieteelliset järjestelmät

Using advanced simulation to extend the shelf life of temperature-sensitive medical products
Yritys:B Medical Systems
Teollisuus:Medical devices & pharmaceuticals
Sijainti:Hosingen, Luxembourg
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim
Suunnitteluaika on optimoitava parhaiden mallien luomiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Simcenter Amesimin tarkkuudella ja helppokäyttöisyydellä on suuri merkitys tämän mahdollistamisessa.
Tutustu lääkinnällisten laitteiden suunnitteluresursseihimme
Digitalisoi, simuloi ja validoi lääkinnällisten laitteiden suunnittelua ennustaaksesi suorituskykyä kaikilla tekniikan aloilla turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi koko laitteen elinkaaren ajan.

Ota käyttöön digitaalinen integroitu lääkinnällisten laitteiden suunnittelujärjestelmä
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittelu lisäaineiden valmistukseen
Mekaaninen tuotesuunnittelu
Nopeutettu suunnittelu
Simulointiprosessi ja tiedonhallinta
Sähköinen CAD- ja elektronisten järjestelmien hallinta
Usein kysytyt kysymykset
Lue lisää
Kello
Tilauswebinaari | Käsittele lääkinnällisten laitteiden merkintöjen monimutkaisuutta
Videot | Vapauta simulaation voima lääkinnällisten laitteiden kehityksessä
Videot | Toteuta täysin integroitu ratkaisu generatiiviseen suunnitteluun, simulointiin ja validointiin
Lukea
E-kirja | Innovatiiviset, turvalliset lääkinnälliset laitteet pääsevät markkinoille nopeammin
Valkoinen kirja | Digitaalisen todisteen tuottaminen: Simulaatioon perustuva suunnittelu lääkinnällisille laitteille
Infografiikka | Esteiden poistaminen lääkinnällisten laitteiden suunnittelussa ja kehittämisessä
Kuuntele
Podcastit | Teamcenter X tarjoaa pilviratkaisuja lääkinnällisten laitteiden hallintaan
Puhutaan!
Ota yhteyttä kysymyksillä tai kommenteilla. Olemme täällä auttamassa!