Edistyksellinen autonomisen ajoneuvon suunnittelu
Suunnittele, testaa, tarkentaa, optimoi ja validoi autonomisten ajoneuvojen suorituskykyä jatkuvasti. Toiminnallisen digital twin, simuloinnin, skenaarioiden tallennuksen ja suunnittelun, anturien integroinnin, jatkuvan optimoinnin ja suljetun silmukan validoinnin avulla voit nopeuttaa turvallisten, tehokkaiden ja yhteensopivien ADAS- ja AV-järjestelmien toimittamista.
Muuta autonomisten ajoneuvojen kehitystä
Lisää ketteryyttä ja tehokkuutta ADAS- ja AV-kehitysprosessiin. Yhdistämällä todellinen ja virtuaalinen maailma toimivaan digital twiniin voit jatkuvasti suunnitella, testata, tarkentaa, optimoida ja validoida järjestelmän ja ajoneuvon suorituskykyä mahdollisimman kattavilla kriittisten skenaarioiden avulla.
100% Jäljitettävyys
Täydellinen jäljitettävyys vaatimusten, testitapausten ja teknisten turvallisuusvaatimusten välillä. (MobileDrive)
1.5 Vuosia teknologian kehittämiseen, kouluttamiseen ja vaihtoon
Pienennä ADAS-tuotteiden aikajanaa ennen kuin fyysinen prototyyppi edes rakennetaan. (Mobiili Drive)
>50% Vähentynyt simulointiaika
Vähennä ihmiskehon käyttäytymisen simulointiaikaa päivistä tunneihin. (EDAG)
Rakenna luotettavia ADAS- ja AV-järjestelmiä
Tee yhteistyötä ja ylläpidä kaikkia kriittisiä tietoja luotettavissa malleissa suljetun silmukan virtuaalisen todentamisen ja validoinnin avulla sekä optimoida järjestelmän käyttäytyminen ennen ajoneuvon valmistusta ja sen jälkeen.
Autonomisten ajoneuvojen kehityksen mullistamiseen on kolme polkua.
Monitieteinen yhteistyö varmistaa, että eri tiimit voivat työskennellä yhdessä varmistaakseen, että suunnittelusi toimii täydellisesti kaikissa järjestelmissä, alijärjestelmissä ja ulkoisissa ympäristöissä. Toimiva digital twin koostuu tarkkoista suunnittelumalleista, joissa voit tallentaa ja päivittää tavoitteita, vaatimuksia ja skenaarioita.
- Luo täydellinen jäljitettävyys ja todentaminen.
- Määritä ajoneuvon tavoitteet ja toiminnot etukäteen maksimoidaksesi autonomiset ominaisuudet.
- Tee parempia päätöksiä laitteistosta, ohjelmistosta ja asiaankuuluvista skenaarioista.
Ei ole tarpeeksi aikaa tai rahaa kaikkien vaarallisten skenaarioiden tallentamiseen pelkästään reaalimaailman tallenteiden avulla. Paranna soveltuvimmat tiedot ja vähennä merkityksettömiä tietoja nopeuttaaksesi kehitystä ja varmista AD-järjestelmän yhteensopivuus ratkaisuilla, jotka auttavat sinua
- Optimoi autonomisten järjestelmien käyttäytyminen.
- Merkitse ja järjestä reaalimaailman tallenteita.
- Luo uusia skenaarioita säätämällä parametreja ja lisäämällä näyttelijöitä kohtauksiin digitaalisessa ympäristössä.
Ennen kuin autonomisia ajoneuvoja voidaan ottaa käyttöön tiellä, sinun on oltava varma, että ne toimivat moitteettomasti kaikissa tilanteissa. Varmistetaan maksimaalinen aktiivinen ja passiivinen turvallisuus sekä täydellinen sääntelyn noudattaminen hyödyntämällä suljetun kierron todentamis- ja validointiprosessia, jotta
- Tarjoa turvallinen autonomia ja nopeuta sertifiointia.
- Tarkista vaatimukset ja varmista, että ne täyttyvät.
- Vähennä reaalimaailman epäonnistumisten riskiä testaamalla virtuaalisesti kasvavaa kriittisten skenaarioiden tietokantaa vastaan.
OEM:n edistyksellinen autonomisten ajoneuvojen suunnittelu Siemensin kanssa
95% Hyödynnä ohjelmistoamme
Suurin 95% autojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) toimittajista hyödyntää Siemensin ohjelmistoa.
23 23 parasta OEM-valmistajaa
Maailman 23 parasta autoteollisuuden OEM-valmistajaa ovat ottaneet käyttöön Siemens Xceleratorin.
20 20 parasta EV-tuotemerkkiä
20 parasta sähköajoneuvomerkkiä hyödyntävät Siemens Xceleratoria.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Yritys:MobileDrive
Teollisuus:Automotive & transportation
Sijainti:Amsterdam, Netherlands
Siemens Software:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Yhteistyön ansiosta Siemensin kanssa pystymme tuomaan tuotteemme markkinoille paljon virtaviivaisemmin ja tehokkaammin.
Tutustu resurssikirjastoomme
Toimita luotettavia ja yhteensopivia ADAS- ja AV-järjestelmiä, jotka toimivat tehokkaasti laajimmissa mahdollisissa olosuhteissa.

Virtaviivaistaa turvallista ADAS- ja AV-kehitystä
Järjestelmäsuunnittelu
E/E-järjestelmien kehittäminen
Suorituskykysuunnittelu
IC-suunnittelu
Sovelluksen elinkaaren hallinta
Vaatimusten ja todentamisen hallinta
Usein kysytyt kysymykset
Lue lisää
Katso
Tilausverkkoseminaari | Autonomisten ajoneuvojen kehitysfoorumi
Tilausverkkoseminaari | Kehitä onnistunutta AV-tekniikkaa järjestelmätekniikan avulla
Tilausverkkoseminaari | Fysiikkaan perustuvan anturisimulaation validointi ja todentaminen
Puhutaan!
Ota yhteyttä kysymyksillä tai kommenteilla. Olemme täällä auttamassa!