Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Kaksi suunnittelijaa katselee tietokonetta ja tekee yhteistyötä tuotekehityksessä ja suunnittelussa.
Digital Thread

Nopeuta tuotekehitystä

Saavuta suunnittelun huippuosaamista älykkäillä suunnitteluratkaisuilla, jotka yhdistävät globaalit tiimit edistämään jatkuvaa toimialojen välistä yhteistyöhön perustuvaa tuotekehitystä, automatisoimaan monimutkaisia työnkulkuja ja hyödyntämään tekoälytyökalujen tehoa ja nopeuttamaan innovointia koko tuotteen elinkaaren ajan.

Silmukkakuva bändielementistä, jossa on mustavalkoinen muotoilu.

Avaa edistyksellinen suunnittelu Siemensin ja Altairin avulla

Siemens ja Altair yhdistävät suunnittelun, PLM:n, simuloinnin, tekoälyn ja HPC:n tarjotakseen ylivertaisia, älykkäämpiä tuotteita nopeammin.

Tuotekehitysprosessien virtaviivaistaminen

Nykypäivän tuotteiden monimutkaisuus ja markkinoiden kiihtyvä kysyntä edellyttävät pohjimmiltaan uutta lähestymistapaa. Muuta suunnitteluprosessejasi yhdistämällä ja antamalla tiimille mahdollisuuden tutkia lisää suunnittelumahdollisuuksia, validoida päätöksiä nopeammin ja optimoida suunnitelmat tekoälypohjaisen simulaation avulla.

Ajattele kestävää tuotesuunnittelua ja työnkulkuja uudelleen

Oletko valmis saavuttamaan teknisen huippuosaamisen seuraavalle tasolle vastaamaan lisääntyvään tuotteiden monimutkaisuuteen, laatuun ja supistuneeseen markkinoille tuloaikaan?

87% Ei enää toimi normaalisti

87 prosenttia yrityksistä uskoo, että digitaalisuus häiritsee heidän toimialaansa, vain 44% on valmistautunut. (McKinsey)

92% Tekoälyinvestointi

Lähes kaikki yritykset (92%) aikovat lisätä tekoälyinvestointeja seuraavien kolmen vuoden aikana. (McKinsey)

75% Lyhennetty suunnitteluaika

75% tuotekehitystiimeistä työskentelee hybridi- tai täysin syrjäisissä ympäristöissä korostaen yhteistyötyökalujen ja alustojen tarvetta. (LinkedIn)

TUOTEKEHITYSRATKAISUT

Toimita seuraavan sukupolven tuotteita

Muuta monimutkaisuus eduksi. Yhdistä kestävyys, innovaatiot ja digitaalinen muutos hyödyntämällä dataa, tekoälyä ja yhteistyöprosesseja. Tutustu siihen, miten voit nopeuttaa tuotekehitystä vastaamaan nopeasti kehittyvien markkinoiden vaatimuksiin.

Select...

Ota käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa tuotekehitykseen, joka hyödyntää digitaalisia malleja ja simulaatioita koko tuotteen elinkaaren ajan. Dynaaminen, mallipohjainen suunnittelu toimii ainoana totuuden lähteenä joustavuudella, suunnittelun eheydellä, turvallisuudella ja turvallisuudella konseptista yksityiskohtiin asti.

Tuotesuunnittelun tekniset ratkaisut teollisuudelle

Kuluttajien nopea muutos älykkäämpiin ja monimutkaisempiin tuotteisiin, joilla on tekninen kehitys, kuten tekoäly, vaatii yrityksiä innovoimaan nopeasti. Tutustu siihen, miten integroidut tuotesuunnitteluratkaisut voivat optimoida suunnittelun suorituskyvyn, kustannusten ja valmistettavuuden kannalta.

Kehitetään tuotteita tulevaisuutta varten

Tutustu todellisiin liiketoiminnallisiin oivalluksiin

PEUGEOT: n lyhennys pakkauksessa suunnitteluaika-Peugeot

50% lyhentää pakkaussuunnitteluaikaa

Katso, miten Peugeot optimoi akkujen suunnittelun ja alensi kustannuksia ja lyhentää kehitysaikaa kuukausista viikkoihin.

Lue

Integroidut tuotekehitysratkaisut

Tekninen simulointi

Tuotesuunnittelu

Tuotteen elinkaaren hallinta

Sähkösuunnittelu

Piirilevysuunnittelu

Järjestelmäsuunnittelu

Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää