Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Kuva lämpöpumpusta, jossa on kolme suurennuslasia, jotka osoittavat pumpun eri osat.

Aurinkopaneeli, sähköautojen lataus ja lämpöpumpun asennus

Lue lisää sähköturvallisuudesta ja suojauksesta, kun asennat seinälaatikon, aurinkopaneelien tai lämpöpumpun uudisrakentamisessa, modernisointiprojektissa tai osana sähköliikenteeseen siirtymistä. Jos olet sitoutunut uusiutuvaan energiaan, löydät täältä kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

Asenna ja suojaa seinälaatikko

Kompaktin AC-seinälaatikon avulla voit saavuttaa turvallisesti jopa 11 kW:n latausnopeuden omassa autotallissasi. SENTRON-tuotevalikoima sisältää kaikki suojauskomponentit, joita tarvitaan standardien mukaisten seinälaatikkoasennusten toteuttamiseen ja niiden suojaamiseen jäännösvirroilta, salamalta ja ylijännitteeltä.

Salama asuinalueen yllä

Virtalähdelinjan mitoitus ja suojaus

Kaapelin koko riippuu lataustehosta:

  • 11 kW (3-vaihe, 16 A): Vähimmäispoikkileikkaus 5x2,5 mm²: Saattaa olla suurempi
  • 22 kW (3-vaihe, 32 A): Vähimmäispoikkileikkaus 5x6 mm²

Wallbox-virtalähteen kiinnittäminen:

  • Piirin suojaus: SENTRON 5SL6 (3-napainen, 16 A tai 32 A, B tai C ominaisuus)
  • Vikavirtasuojaus: SENTRON 5SV3 Tyyppi A/F + 6 mA DC jäännösvirtakatkaisija
  • SENTRON 5SV3 Tyyppi B maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi

Jos se on asennettu erilliseen jakelulaatikkoon:

  • ALFA SIMBOX WP Seinälle asennettava jakelulaatikko (8 Gt/1) standardien mukaiseen asennukseen
  • Suojaa syöttöjohto SENTRON 5SU1 RCBO (4-napainen, tyyppi A, 16 A tai 32 A).

Siemens-vinkki: VDE-standardien noudattamiseksi on varustettava myös irrotuslaite, esim. pääkatkaisija SENTRON 5SP3 (SHU).

Ylijännitesuojaus

Ylijännitesuojaus on erittäin suositeltavaa, jos haluat asentaa ja kytkeä seinälaatikon.

Siemens suosittelee seuraavien käyttöä wallboxin ylijännite- ja ylijännitesuojaukseen:

Siemens-vinkki: Monet verkko-operaattorit vaativat ylijännitesuojan asentamista wallbox-turvallisuuden takaamiseksi heti, kun wallbox on rekisteröity.

PV-turvallisuus asennuksen aikana

Joukko aurinkopaneeleja vihreällä nurmikolla.

RCD:t aurinkosuojausta varten asennuksen aikana

PV-järjestelmän vaihtovirtapuolen sähkösuojausta varten tarvitaan jäännösvirtalaite (RCD) tyyppi B, koska taajuusmuuttajat voivat tuottaa tasaisia tasavirtavirtoja, joita klassinen tyypin A vikavirtalaite (RCD) ei tunnista.



Siemens suosittelee SENTRON 5SV3 tyypin B vikavirtakatkaisija (RCCB) aurinkosähkösuojaukseen asennuksen aikana, koska se:

  • Tunnistaa sinimuotoiset vuorottelevat ja sykkivät suoravikavirrat ja tasaiset DC-vikavirrat
  • Tarjoaa luotettavan suojalaitteen henkilökohtaiseen turvallisuuteen

Ylijännitesuojat suojaavat aurinkosähköjärjestelmiä vaurioilta

DIN EN 62305-3 -lisäyksen 5 mukaan aurinkosähköasennuksessa tarvitaan ylijännitesuojaustoimenpide, jos:

  • ulkoista salamasuojausta ei ole
  • aurinkosähköjärjestelmä sisältää herkkiä inverttereitä tai muita elektronisia komponentteja

Siemens tarjoaa SENTRON 5SD7 ylijännitesuojat aurinkosuojausta varten:

  • aurinkomoduulien ja DC-johdotuksen suojaamiseksi (DC-puoli)
  • AC-asennuksiin (AC-puoli)

Nämä laitteet vähentävät salamaniskujen ja verkon häiriöiden aiheuttamia vaurioita ja pidentävät aurinkosähköjärjestelmän käyttöikää.

RCD: t ja katkaisijat

Valitse useista luotettavista seinäkotelon suojauslaitteista, mukaan lukien vikavirtasuojaus (RCD) ja katkaisijat.

Siemens-vinkki: Jos seinäkotelossa on pistorasia tai ajoneuvon liitin, tarvitaan lisäsuojatoimenpiteitä tasavirtavirtoja vastaan. SENTRON Type A/F -jäännösvirtalaite 6 mA DC -tunnistuksella on optimaalinen valinta.

Aurinkosähköjärjestelmien linjan suojausvaatimukset

Aurinkosähköjärjestelmät on suojattava ylivirralta ja oikosululta standardin DIN VDE 0100-712 mukaisesti. Oikea katkaisija (MCB) on ratkaisevan tärkeä PV-suojauksen kannalta.



DC-puoli (PV-generaattori - invertteri):

  • SENTRON 3VA15 kompakti katkaisija (jopa 1 000 V DC) suurille tasavirtamääräisille nimellisvirroille
  • SENTRON 3NW7 DC sulake vaihtoehtona yksittäisille merkkijonoille

AC-puoli (invertteri - verkkoyhteys):

  • SENTRON 5SL6 pienikokoinen katkaisija, jolla on sopivat ominaisuudet vaihtovirtapuolelle
  • Pääkatkaisija SENTRON 5SP3 (SHU) aurinkosähköliitännän valikoivaan suojaamiseen

Nämä suojatoimenpiteet takaavat turvallisen ja vaatimustenmukaisen aurinkosuojan ja estävät ylikuormituksen tai oikosulun aiheuttamat vauriot.

Lämpöpumppujen asennus ja kiinnittäminen

Lämpöpumpuilla on tärkeä rooli energiansiirrossa. Yhdessä aurinkopaneelien kanssa ne tarjoavat tehokkaan ratkaisun kestävään ja kustannustehokkaaseen energiaan. Opi, mitä sinun on tiedettävä oikean valinnan tekemiseksi ja lämpöpumpun suojaamiseksi ennen asennusta.

Asuinrakennukseen asennettu aurinkopaneelijärjestelmä.

Vaaditut vikavirtakatkaisijat

Invertteritekniikalla varustetut lämpöpumput voivat tuottaa tasaisia tasavirtajäännösvirtoja, joita tavanomainen tyypin A vikavirtalaite (RCD) ei pysty luotettavasti havaitsemaan. Siksi DIN EN 62423 (VDE 0664-40) edellyttää tyypin B vikavirtasuojan käyttöä sinimuotoisten vaihtovirtojen, sykkivän tasavirran ja tasaisten tasavirtojen havaitsemiseksi.

Jos tyypin A vikavirtalaitetta käytetään lämpöpumpun suojaamiseen tyypin B vikavirtasuojan sijasta, tasavirtavirrat voivat estää tai viivästyttää vikavirtasuojan suojaustoimintoa vian sattuessa.

Tämä voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin, varsinkin jos vikavirtoja ei keskeytetä luotettavasti. Virheellinen suoja voi myös rikkoa sovellettavia standardeja ja vaarantaa vakuutusturvan.

Lämpöpumpun suojaus

Lämpöpumpun suojaus suoritetaan seuraavien eritelmien mukaisesti:



• Lämmityselementit: 3-napainen katkaisija (MCB) B16

• Sisäyksikkö: 1-napainen LS B16

• Ulkoyksikkö: 1-napainen LS B16

Lisäksi, a valikoiva pääkatkaisija (SHU) suositellaan turvalliseen verkkovirran irrottamiseen lämpöpumppua asennettaessa.

Energiamuutos: Haasteet ja mahdollisuudet

Lämpöpumput ja seinälaatikot asettavat uusia vaatimuksia sähkösuojaustekniikalle. Lue lisää siitä, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia energiamuutos tuo paitsi sähköntuotannossa myös sähköasennuksissa ja sähkökaupassa.

Suojavarusteita käyttävä henkilö työskentelee sähkökotelossa.

Aloita matkasi