Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Aurinkopaneelitila, jossa on useita rivejä aurinkopaneeleja kirkkaan sinisen taivaan alla.

SION Katkaisijat Puolan energiamuutosta varten

Puola työskentelee intensiivisesti energiantuotannon monipuolistamiseksi ja riippuvuuden vähentämiseksi hiilestä - ja aurinkoenergialla on tärkeä rooli näissä pyrkimyksissä. Siemensin luotettava keskijännitetekniikka on välttämätöntä Puolan suurten aurinkosähkövoimaloiden toiminnalle.

Aurinkoenergian nopea laajentuminen

Aurinkoenergian nopea laajentuminen

Puolan hallitus pyrkii laajentamaan maan uusiutuvan energian kokonaiskapasiteettia 23—25 gigawattiin (GW) vuoteen 2030 mennessä. (1) Ponnistelut etenevät nopeasti: Valosähkölaitosten asennettu sähköteho nousi alle 0,3 GW:sta vuonna 2018 noin 15 GW:iin vuonna 2023. (2) Valtion tuet tukevat näitä toimia.

  1. Hallitus Puola
  2. Euroopan energiamuutos
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Nopea käyttöönotto johtavalle yritykselle

20

Vain 20 viikkoa tilauksen ja käyttöönoton välillä.

700

Lamel valmistaa ja myy tällä hetkellä noin 700 paneelia vuodessa.

300

Vuodesta 2018 lähtien Lamel on asentanut yli 300 Siemensin sivukatkaisijaa.

SION-katkaisijat toiminnassa

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Sähköasemat verkkoyhteyksille

Vuonna 2023 sijoittaja rakensi kaksi aurinkosähkökenttää maan pohjoisosaan Gdanskiin: toisen asennetulla sähköteholla 2 megawattia ja toisessa 4 megawattia.

Molemmat kentät syöttävät sähköään julkiseen verkkoon auttaakseen toimittamaan alueen kotitalouksille ja yrityksille ilmastoneutraalia sähköä. Kummallakin kentällä on oma sähköasema muuntajilla tuotetun sähkön muuntamiseksi ja syöttämiseksi julkiseen verkkoon. Sähköasemien katkaisijat suojaavat verkon ja muuntajien välistä yhteyttä ja sammuttavat ne vian sattuessa tai huoltoa varten.

30 vuoden kokemus voimansiirrosta

Sijoittaja tilasi sähköasemien rakentamiseen erikoistuneen perheyrityksen Lamelin, joka on erikoistunut keskijännitejärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen. Vuonna 1992 perustettu Lamel työllistää noin 170 henkilöä, ja sen kotipaikka on Pępowo. Keskijännitekytkinlaitteiden valmistuksen lisäksi Lamel rakentaa myös pienjännitekytkimiä ja sähköasemia. Yhtiö myy noin 700 paneelia vuodessa.

Tilauksen ja käyttöönoton välillä kului vain 20 viikkoa. Sähköasemat valmistuivat toukokuussa 2023 juuri ennen aurinkosähkökenttien kaupallisen toiminnan aloittamista.

”Sähköteknisten ratkaisujen asiantuntemuksen ja todistetun Siemens-tuotteen yhdistelmä vakuutti asiakkaamme”, sanoo Lamelin varatoimitusjohtaja Sławomir Plichta.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Todistettu tekniikka Berliinistä

Valittaessaan sähköasemien katkaisijoita Lamel valitsi Siemensin kansainvälisesti tunnustetun ja johtavan SION-mallisarjan. Kaikki 3AE6-tyhjiökatkaisijat ovat peräisin Siemensin keskijännitetehtaalta Berliinissä. Katkaisijat asennetaan kukin muuntajan ylävirtaan, jonka lähtö on 2 MVA.

Sen jälkeen kun Lamel aloitti kumppanuutensa Siemensin kanssa vuonna 2018, se on asentanut yli 300 Siemensin sivuvirtakatkaisijaa. SION-yksikön pienikokoisten mittojen ansiosta Lamel pystyy myös suunnittelemaan pienempiä paneeleja, mikä säästää arvokasta tilaa. Kompaktin rakenteensa lisäksi SION-katkaisijat erottuvat luotettavuudestaan ja huoltovapaasta toiminnasta vuosikymmenien ajan sekä innovatiivisesta tyhjiötekniikastaan.

Ratkaisevaa oli lyhyet toimitusajat ja se, että pystyimme tarjoamaan räätälöidyn ratkaisun. Kykymme yhdistää Puolassa rakennettu järjestelmä saksalaisen Siemensin todistettuun keskijännitetekniikkaan oli myös keskeinen menestystekijä.
Slawomir Plichta, Varapuheenjohtaja, Lamelli

Aloita matkasi