Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Henkilö seisoo Siemens-rakennuksen edessä, jonka seinällä on suuri logo.

Lisätietoja vikavirtalaitteista

Irrota virta turvallisesti, jos vikavirtalaitteissa (RCD) ilmenee vika, mikä on välttämätöntä sähkönjakelulevyjen rakentamisessa. Täältä opit kytkemään vikavirtasuojat, mitä tehdä, jos sulake räjähtää, ja minkä tyyppisiä vikavirtasuojia on saatavilla.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Mitä vikavirtasuoja tekee?

RCD, joka tunnetaan myös nimellä maadoitusvirtapiirin katkaisija, on turvalaite, joka suojaa ihmisiä sähköiskuilta katkaisemalla virran välittömästi vikavirran sattuessa.

RCD seuraa virran virtausta sähköpiirissä ja vertaa tulevaa virtaa lähtevään virtaan. Jos ero havaitaan, tämä tarkoittaa, että osa virrasta on kulkenut vaihtoehtoisen polun, esimerkiksi shokin saavan henkilön kautta.

Milloin RCD matkaa?

Vikojen havaitsemiseksi ja estämiseksi vikavirtasuoja on varustettu differentiaalivirtamuuntajalla. Tämä tuottaa magneettivirtauksen, joka on verrannollinen differentiaalivirtaan. Jos differentiaalivirta ylittää tietyn esiasetetun arvon, esim. 30 mA, magneettivirta tulee riittävän vahvaksi käynnistämään kytkentämekanismin ja keskeyttämään piirin.

RCD: n nopea laukaisu estää ihmisiä altistumasta vaaralliselle virralle (yli 30 mA). On tärkeää tarkistaa säännöllisesti, että vikavirtasuoja toimii oikein sähköasennusten turvallisuuden varmistamiseksi.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Mitä tehdä, jos vikavirtasuoja matkaa?

Jos sulake räjähtää, eli vikavirtasuoja laukeaa ja keskeyttää piirin, sinun on selvitettävä ja korjattava matkan syy ennen sen kytkemistä takaisin päälle. Vaiheet voivat sisältää:

  • Tarkista kaikki laitteet ja pistokkeet: Irrota kaikki laitteet verkkovirrasta ja kytke ne yksi kerrallaan viallisen laitteen tunnistamiseksi.
  • Etsi vikavirta: Tarkista sähköpiiri mahdollisten eristysvikojen tai oikosulkujen varalta. Tällaisissa tapauksissa on otettava yhteys sähköasentajaan.
  • Sammuta kaikki virtakatkaisijat RCD: n alavirtaan: Tämä varmistaa, että virtaa ei virtaa vikavirtasuojaan ja se voidaan nollata.
  • RCD: n nollaaminen: Kun olet tarkistanut kaikki mahdolliset virhelähteet, voit nollata vikavirtasuojan kytkemällä sen takaisin päälle. Jos vikavirtasuoja kuitenkin käynnistyy uudelleen, on otettava yhteys sähköasentajaan.

Voinko yksinkertaisesti kytkeä vikavirtasuojan takaisin päälle?

Kun syy on korjattu, vikavirtasuoja voidaan kytkeä takaisin päälle. On kuitenkin suositeltavaa, että tämä tehdään pätevän sähköasentajan toimesta varmistaakseen, että kaikki toimii oikein ja että muita riskejä ei ole.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Millaista vikavirtasuojaa minun pitäisi käyttää?

On tärkeää käyttää oikeantyyppistä vikavirtasuojaa (paikallisten määräysten ja standardien mukaisesti), jonka on asentanut pätevä sähköasentaja. Kuten:

  • Tyyppi A laukeaa vasteena sekä sinimuotoisille vaihtovirroille että sykkiville suorille vikavirroille. Niitä käytetään ensisijaisesti yksivaiheisiin kuormiin, joissa on integroidut sähkökomponentit.
  • Tyyppi F: Yksivaiheiset taajuusmuuttajat, kuten pesukoneet, voivat tuottaa vikavirtoja taajuusseoksesta, jonka komponentit ovat kHz-alueella. Tyypin F vikavirtasuojat suojaavat tältä, tarjoavat ylijännitteisen virran kestävyyden ja kestävät sujuvia tasavirtavirtoja.
  • Tyyppi B suojaa tasaisilta tasavirtavirroilta, käytä SIQUENCE-kaikavirtaherkkiä vikavirtakatkaisijoita 5SV3 Type B/B+ integroidulla SIGRES-toiminnolla.

Mitä tapahtuu, jos et käytä vikavirtasuojaa?

Ilman vikavirtasuojaa viallisen johtimen, oikosulun tai sähköiskun aiheuttama vikavirta voi jäädä huomaamatta ja sähköonnettomuuksien riski kasvaa merkittävästi. Tämä voi johtaa vakaviin vammoihin, varsinkin jos jäännösvirta virtaa henkilön kehon läpi. RCD: llä on ratkaiseva rooli ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa jäännösvirran vaaroilta.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Onko vikavirtasuojan käyttö pakollista?

RCD-vaatimukset voivat vaihdella maan, alueen ja sähköasennustyypin mukaan. Monissa maissa ja alueilla on kuitenkin lakisääteinen velvoite käyttää vikavirtasuojia tietyillä alueilla tai tietyntyyppisissä sähköasennuksissa. Esimerkiksi Saksassa vikavirtasuojien käyttö on laillisesti pakollista.

Mitkä sähköpiirit on suojattava?

Saksalaisen standardin DIN VDE 0100-410 mukaan kaikki 32 A: n lopulliset piirit on suojattava vikavirtasuojalla asuin-, liike- ja julkisissa rakennuksissa.

Tämä tarkoittaa, että monissa tapauksissa vikavirtasuojan asentaminen on pakollista. RCD: n asentamista ei kuitenkaan vaadita kaikissa kotitalouksissa, etenkään vanhemmissa rakennuksissa (isoisän lauseke). Tarkat vaatimukset riippuvat asennustyypistä ja erityismääräyksistä.

On erittäin suositeltavaa, että sähköasennuksessa on vikavirtasuoja ja tarkistat säännöllisesti, että se toimii oikein. Pätevä sähköasentaja voi auttaa asennuksessa ja testauksessa.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Onko mahdollista jälkiasentaa ja kytkeä vikavirtasuojaan?

Useimmissa tapauksissa vikavirtasuoja on mahdollista jälkiasentaa olemassa olevaan sähköasennukseen.

Sähköasentaja tarkastaa ensin sähköjärjestelmän selvittääkseen, soveltuuko se vikavirtasuojan asentamiseen. Tähän sisältyy olemassa olevan johdotuksen, jakelulaatikon ja muiden asiaankuuluvien komponenttien tarkistaminen.

Tarvittaessa on asennettava lisäjohdotuksia tai komponentteja, jotta vikavirtasuoja voidaan integroida oikein järjestelmään. Sähköasentaja kytkee ja määrittää sitten vikavirtasuojan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti.

RCD voi tyypillisesti kestää useita vuosia tai vuosikymmeniä. RCD: n keskimääräisen käyttöiän määrittelee yleensä valmistaja, ja se voi vaihdella mallista riippuen. On kuitenkin joitain tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa elinikään:

  1. Laatu: Laadukkaalla RCD-levyllä, joka on valmistettu sovellettavien normien ja standardien mukaisesti, on yleensä pidempi käyttöikä.
  2. Ympäristö: Erittäin korkeat tai matalat lämpötilat, kosteus, pöly tai kemialliset höyryt voivat lyhentää vikavirtasuojan käyttöikää.
  3. Käyttö: Toistuva kompastuminen voi johtaa kulumiseen ja lyhentää vikavirtasuojan käyttöikää.
  4. Huolto: Säännöllinen huolto ja sähköjärjestelmän tarkastukset voivat auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa, mikä voi pidentää vikavirtasuojan käyttöikää.

Jos vikavirtasuojan toiminnasta on epäilyksiä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Aloita matkasi