Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Henkilö sinisessä paidassa seisoo valkotaulun lähellä, jossa on kaavio ja teksti, yllään reppuHenkilö sinisessä paidassa seisoo valkotaulun lähellä, jossa on kaavio ja teksti, yllään reppu

SCE-kouluttajapaketit, jotka on määritetty optimoimaan kustannukset

Esikonfiguroi teollisuuden komponentit erikoishintaan yli 90 SCE-kouluttajapakettiemme avulla. Nämä joustavat laitteisto- ja ohjelmistopaketit, jotka perustuvat teollisuustuotteisiimme, sisältävät kaikki lisävarusteet ja kattavat tuotannon ja prosessien automatisoinnin ja integroituvat helposti koulutustoimintaasi.

Select...
Henkilö sinisessä paidassa seisoo valkotaulun lähellä, jossa on kaavio ja teksti, yllään reppu

Kohokohdat

  • Päivitä kouluttajapaketit V21: llä
  • Perusohjaimet SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1214C
  • Prosessiautomaatio SIMATIC PCS 7 -laitteisto- ja ohjelmistopäivitys sisältäen PCS 7 neo -ohjelmiston
  • Prosessiinstrumentointi SITRANS/SIPART

Lisätietoja TIA Portal -versiosta V21:
Tekninen

Kenraali

SCE-kouluttajapaketit

Lyhyt yleiskatsaus V21

Yleiskatsaus yksityiskohtaisesti V21

Ole edelläkävijä koulutuksessa SIMATIC IOT2000:n avulla

Esineiden internet muuttaa maailmaa. SIMATIC IOT2000 on älykäs yhdyskäytävä pilviyhteyksiin.

Tämän ansiosta Siemens tarjoaa ratkaisun avoimen lähdekoodin sovelluksiin koulutukseen — SIMATIC-laadulla 24/7 toimintaan. Hyödyt avoimesta, laajennettavasta laitteistosta, Debian-pohjaisesta Linux-käyttöjärjestelmästä sekä PCIe-yhteensopivasta ja Arduino Uno R3 -yhteensopivasta käyttöliittymästä.