Kokoonpanosuositus
SIMATIC S7-1200 pienikokoinen ohjelmoitava ohjain täyttää täysin pienten ja keskisuurten automaation järjestelmävaatimukset. Kehitysprosessin aikana otettiin täysin huomioon järjestelmän, ohjaimen, ihmisen ja koneen käyttöliittymän ja ohjelmiston saumaton integrointi ja tehokas koordinointi. SIMATIC S7-1200 -sarjan lanseeraus merkitsee Siemensin laajentamista alkuperäiseen tuotelinjaan perustuvaa tuotevalikoimaa edustaen pienten ohjelmoitavien ohjainten tulevaa kehityssuuntaa, ja Siemens jatkaa innovaatioita ja automaatiotrendin johtamista kuten aina.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo:
CPU1214C DC/DC/DC-koulutuspaketti
KTP 600 Koulutuspaketti
24V jännitteenvakaaja
Ohjelmisto STEP 7 BASIC V10.5
Digitaalinen, analoginen, spesifinen tai viestintä - Viiden eri suorittimen tarjoamat perustoiminnot mahdollistavat itsenäisten moduulien skaalautuvuuden. Ohjelmointi perustuu helppokäyttöiseen suunnitteluohjelmistoon STEP7 Micro/WIN. Siksi SIMATIC S7-200 micro PLC on luotettava, nopea ja joustava ohjain mikroautomaation alalla.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo:
SITOP (24 voltin virtalähde)
S7-200 CPU224 (suoritin)
CP243-1 (Industrial Ethernet -moduuli)
EM277 (DP-laajennusorjamoduuli)
EM231RTD 2A (termoelementtimoduuli)
TD400C (käyttöpaneeli)
Micro/Win-ohjelmisto V4 (konfigurointiohjelmointiohjelmisto)
SIMOVERT MASTERDRIVES noudattaa johdonmukaisesti samoja suunnitteluperiaatteita. Kaikille laitteille (taajuusmuuttajat, invertterit) ja järjestelmäkomponenteille (tasasuuntaajayksiköt, jarruyksiköt) koko tehoalueella on yhtenäinen muotoilu ja samat johdotusperiaatteet. Ne voidaan yhdistää millä tahansa tavalla ja ne voidaan asentaa rinnakkain vastaamaan siirtojärjestelmän erilaisia vaatimuksia. Yhdistettynä S7300 PLC: hen niitä voidaan soveltaa laajalti eri toimialoilla.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo:
SITOP (24 voltin virtalähde)
S7300F Turvallisuusluotettava koulutuspaketti
Teollisuusluokan värikosketusnäyttökoulutuspaketti TP177B
6ES70 Säädettävän taajuuden nopeuden säätöyksikkö
Etä/I/O Ethernet -viestinnän koulutuspaketti ET200S PN
X005 Industrial Ethernet RFID-kytkin
STEP 7 Professional V11 -ohjelmistokoulutuspaketti
WinCC ohjelmistokoulutuspaketti
WINCC FLEXIBLE 2008 ohjelmointiohjelmisto
SIMOVERT MASTERDRIVES noudattaa johdonmukaisesti samoja suunnitteluperiaatteita. Kaikille laitteille (taajuusmuuttajat, invertterit) ja järjestelmäkomponenteille (tasasuuntaajayksiköt, jarruyksiköt) koko tehoalueella on yhtenäinen muotoilu ja samat johdotusperiaatteet. Ne voidaan yhdistää millä tahansa tavalla ja ne voidaan asentaa rinnakkain vastaamaan siirtojärjestelmän erilaisia vaatimuksia. Yhdistettynä S7300 PLC: hen niitä voidaan soveltaa laajalti eri toimialoilla.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo:
SITOP (24 voltin virtalähde)
S7300F Turvallisuusluotettava koulutuspaketti
Teollisuusluokan värikosketusnäyttökoulutuspaketti TP177B
Turvallisuusluotettava CPU soveltuu tilanteisiin, joissa on erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset, jolloin SIMATIC turvallisesti luotettava ohjain siirtyy välittömästi turvalliseen tilaan tai pysyy turvallisessa tilassa virheen tai vian sattuessa.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo
SITOP (24 voltin virtalähde)
S7300F Turvallisuusluotettava koulutuspaketti
Teollisuusluokan värikosketusnäyttökoulutuspaketti TP177B
G120 muuttuvan taajuuden nopeuden säätöyksikkö
X005 Industrial Ethernet -kytkin
STEP 7 PROFESSIONAL V11 -ohjelmistokoulutuspaketti
WinCC Software Koulutuspaketti
WINCC FLEXIBLE 2008 Ohjelmointiohjelmisto
T-CPU: n ja S120-käyttöjärjestelmän integrointi osoittaa täydellisesti Siemensin edistyneen liikkeen ohjaustekniikan.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo:
SITOP (24 voltin virtalähde)
Liikkeen ohjauksen koulutuspaketti
Teollisuusluokan värikosketusnäytön koulutuspaketti TP177B
Edistynyt Industrial Ethernet -viestinnän koulutuspaketti
S120 Taajuusmuuttajan ohjausyksikkö
X005 Industrial Ethernet -kytkin
STEP 7 Professional V11 -ohjelmistokoulutuspaketti
WinCC Software Koulutuspaketti
WINCC FLEXIBLE 2008 Ohjelmointiohjelmisto
SIMATIC S7-400 on ohjelmoitava ohjain, joka soveltuu keski- ja huippuluokan suorituskykyalueille. Modulaarisen ja tuulettimettoman muotoilunsa ansiosta se on vankka ja kestävä, helppo laajentaa ja sillä on laajat viestintäominaisuudet. Helposti toteutettava hajautettu rakenne ja käyttäjäystävällinen käyttö tekevät SIMATIC S7-400 ihanteellisen ja edullisen ratkaisun keskitason ja huippuluokan suorituskyvyn hallinnan alalla.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo: S7 CPU412-1
CP443-1 Ethernet-moduuli CP443-5
ET200M
DP/PA-LINKKI
PA-instrumentti
SIMATIC PCS 7 (ohjelmisto)
Monilla automaatioaloilla vikasietoisten ja luotettavien automaatiojärjestelmien käyttö lisääntyy. Varsinkin tietyillä alueilla seisokit voivat aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä. Tällaisissa tapauksissa vain redundantit järjestelmät voivat täyttää korkean luotettavuuden vaatimukset. Erittäin luotettava SIMATIC S7-400H täyttää nämä vaatimukset täysin. Se voi toimia jatkuvasti, eikä se vaikuta siihen, vaikka jotkin ohjaimen komponentit vikaantuisivat yhden tai useamman vian vuoksi.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo: AS 414-4-2H
ET200M-väylämoduulit
Y-LINKKI
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Ohjelmisto)
- SIMATIC TDC PROSESSORI551
- SUBRACK UR5213(機 架 5213)
- SIGNAALIMODUULI SM500
- TIEDONSIIRTOMODUULI CP50M0
- TIEDONSIIRTOMODUULI CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2(6 件)
SIMATIC S7 on integroitu tietokoneeseen ohjelmisto-PLC: ksi. Samanaikaisesti PC-pohjainen ohjain konfiguroidaan ja ohjelmoidaan STEP 7: n avulla samalla tavalla kuin tavallisella S7-ohjaimella. Kaikki automaatiokomponentit on integroitu teollisuustietokoneeseen täydellisen ja kustannustehokkaan ratkaisun saavuttamiseksi.
Järjestelmän kokoonpanokaavio
Järjestelmän kokoonpanoluettelo: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0 ja SP2 RC128 (Ohjelmisto)
SIMATIC S7-317T prosessiliikeohjain täyttää alan vaativat liikkeen ohjauksen vaatimukset. Tämä järjestelmä on erittäin suorituskykyinen ja perustuu käyttäjäystävälliseen suunnitteluun ja kokoonpanoon, mikä tekee käyttöönotosta helppoa ja nopeaa ja pystyy vastaamaan käyttäjien erilaisiin ainutlaatuisiin tarpeisiin.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo: CPU 317T-2DP
Simulaattori moduuli
CP343-1
Ohjausyksikkö CU320 - Pääohjausmoduuli
Aktiivinen linjamoduuli - virtamoduuli
Kaksoismoottorimoduuli - Kaksiakselinen moottorimoduuli Synkroninen servomoottori (syöttömoottori)
SIMATIC STEP 7 Versio 5.4 (Software)
Easy Motion Control (Software)
SIMATIC S7-317T prosessiliikeohjain täyttää alan vaativat liikkeen ohjauksen vaatimukset. Tämä järjestelmä on erittäin suorituskykyinen ja perustuu käyttäjäystävälliseen suunnitteluun ja kokoonpanoon, mikä tekee käyttöönotosta helppoa ja nopeaa ja pystyy vastaamaan käyttäjien erilaisiin ainutlaatuisiin tarpeisiin.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo: CPU 317T-2DP
Simulaattori moduuli
CP343-1
SINUMERIK 828D -numeerisen ohjausjärjestelmän CU320-pääohjausmoduuli on erinomainen toteutus Siemensin innovatiivisista teknologioista ja kehittyneistä konsepteista numeerisen ohjauksen alalla. Järjestelmän eri asetusten avulla sitä voidaan soveltaa erilaisiin prosessointitekniikoihin ja ohjaustekniikoihin, kuten sorvaukseen, jyrsintään, poraukseen ja hiontaan monimutkaisilla työtasoilla.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo: 828D SL T/M Pro
Digitaalinen tulo-/lähtömoduuli
SINAMICS ei-säädettävä virtalähdemoduuli
SINAMIC yksiakselinen moottorimoduuli
SINAMIC kaksiakselinen moottorimoduuli
1PH7-moottorit (induktiomoottorit)
Elektroninen käsipyörä
Synkroninen servomoottori (synkroninen servomoottori)
Järjestelmäohjelmisto PCU210.3 (ohjelmisto)
SIMATIC S7-317T prosessiliikeohjain täyttää alan vaativat liikkeen ohjauksen vaatimukset. Tämä järjestelmä on erittäin suorituskykyinen ja perustuu käyttäjäystävälliseen suunnitteluun ja kokoonpanoon, mikä tekee käyttöönotosta helppoa ja nopeaa ja pystyy vastaamaan käyttäjien erilaisiin ainutlaatuisiin tarpeisiin.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo: CPU 317T-2DP
Simulaattori moduuli
CP343-1
Ohjausyksikkö CU320 - Pääohjausmoduuli
Aktiivinen linjamoduuli - virtamoduuli
Kaksoismoottorimoduuli - Kaksiakselinen moottorimoduuli Synkroninen servomoottori (syöttömoottori)
SIMATIC STEP 7 Versio 5.4 (Software)
Easy Motion Control (Software)
Siinä on bittikohtainen modularisointi ja korkea skaalautuvuus, se tukee kuumavaihtoa ja pystyy kytkemään moottorin käynnistimet, taajuusmuuttajat ja pneumaattiset käynnistyselementit. Siten se mahdollistaa hajautetun aseman kokoonpanon.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo
FI/PB-LINKKI
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; KYTKIN MOOTTORIN KÄYNNISTYS (Ohjelmisto)
SIMATIC PCS 7 yhdistää ainutlaatuisen skaalautuvan arkkitehtuurinsa tehokkaisiin teknisiin konfigurointityökaluihin ja lukuisiin lisäominaisuuksiin, kuten hälytysten hallintaan, prosessiturvallisuuteen ja omaisuudenhallintaan. Kaikki nämä voidaan integroida saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo
SIMATIC PCS7 LAATIKKO
ET200M hajautettu I/O-järjestelmä
DP/PA-linkki ja DP-väylä
PA-väylä
SIMATIC PCS 7 (Ohjelmisto)
SINAUT-järjestelmä mahdollistaa automaattisten valvonta- ja ohjausjärjestelmien tehokkaan, joustavan ja etäkäytön pääohjausasemalta. Järjestelmän tarjoamat edistykselliset toiminnot on suunniteltu täsmällisesti vastaamaan yhä vaativampia joustavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo:
GPS-kellosarja
MC45 GSM-sarja
DCF 77 sisäantenni
SINAUT ST7 Standard -ohjelmistopaketti (Ohjelmisto)
ST 7 CC S 6STATION (Ohjelmisto)
SIMOTION on upouusi Siemensin liikeohjausjärjestelmä. Se on maailman ensimmäinen erityisesti tuotantokoneille suunniteltu ohjausjärjestelmä, joka yhdistää liikkeen ohjauksen, logiikan ohjauksen ja prosessinohjauksen toiminnot yhdeksi ja tarjoaa täydellisen ratkaisun tuotantokoneille.
Järjestelmän kokoonpanoluettelo:
SIMOTION Taajuusmuuttajan ohjausyksikkö D425
Älykäs tasasuuntaajamoduuli
Kaksiakselinen moottorimoduuli
Induktori
Synkroninen servomoottori
TP177B
SIMOTION IT V4.0 -ohjelmisto
SCOUT V4.2 ohjelmisto, TÄYSI LISENSSI
STEP 7 Professional V11 -ohjelmistokoulutuspaketti
WinCC Software Koulutuspaketti