SCE-opasta ja SCE-luetteloa koulutuspaketeista on päivitetty laajasti.
korostaa
- SIMIT simulaatioalusta ohjelmisto-dongle V10.0 (mukaan lukien SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC kirjastot)
- Koulutuspaketti pienikokoiselle CPU 1215C V15.1 -prosessorille, mukaan lukien DC/DC/DC, AC/DC/rele ja DC/Releet
- SIMATIC ET 200SP avoin ohjain CPU 1515SP PC2F V15.1, mukana WinCC RT Advanced 512 PT
- SIMATIC WinCC V7.5 valinnaisella SCADA-järjestelmällä ja aasialaisella versiolla
- Sisältää ohjelmiston ”SINEMA RC Basis” teollisuuden Ethernet-kytkinkoulutuspaketteihin kytkimille XC208, S615 LN -reitittimelle ja S615
- SIMATIC MV540 HR optinen lukija ja SIMATIC RF600 RFID -järjestelmä, joka perustuu PROFINET
- SinuTrain SINUMERIK käyttöohjelmisto V4.8/V4.7/V4.5 perusversio, ladattavissa maksutta: siemens.com/sinutrain-downloads
- SinuTrain-koulutuspaketti SINUMERIK-käyttöohjelmistolle V4.8/V4.7/V4.5
Laitteisto- ja ohjelmistokoulutuspakettien käyttö rajoittuu julkisiin ja yksityisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja yliopistoihin koulutuksen edistämiseksi tai sisäisiin ammatillisen koulutuksen osastoihin sekä ei-kaupallisiin tutkimus- ja ei-kaupallisiin koulutuslaitoksiin tai -yhteisöihin. Lisäksi näitä koulutuspaketteja voidaan käyttää jatkokoulutustoimenpiteisiin sisäisissä ammatillisen koulutuksen osastoissa ja kaupallisissa yrityksissä/yksiköissä peruskoulutusta varten. Koulutuspaketin ostamiseksi on allekirjoitettava lisäsopimus, joka voidaan hankkia paikalliselta alueellisesta myyntitoimistosta.
Tilaa SCE-koulutuspaketteja suoraan Siemens Industry Mall -linkin kautta.
- Käytä logoa! Logiikkaohjainten perusohjelmointi ja SIMATIC IOT2000 korkean tason kielille
- Suunnitteluohjelmisto (SIMATIC STEP 7/TIA-portaali)
- PLC-suunnittelu ja turvallisuustekniikka perustuu SIMATIC S7 -laitteistoon ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Käytä SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 toiminnan ohjaukseen ja valvontaan
- SIMATIC NET teollisuusverkko ja turvallinen teollisuusviestintä SINEMA: n ja SCALANCE: n kanssa
- Anturijärjestelmä, mukaan lukien konenäkö, RFID ja SIWAREX
- Hajautettu IO käyttäen ET 200SP -laajennusmoduulia
- SIRIUS Teollisuusohjaus
- Simit SCE -simulaatiokehykseen perustuva simulointi
- SIMATIC PCS 7 Prosessiautomaatio
- SINAMICS/SMOTION verkottunut ajo- ja liikeohjaustekniikka
- SinuTrainin käyttäminen CNC-ohjelmointiin