Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Kuva San Juan de Diosin sairaalasta.

”Aivot”, jotka ajavat Espanjan sairaalan muutosta

Siemensin salkun ansiosta San Juan de Dios de Nervión -sairaalassa (Sevilla) on saavutettu lähes 35 prosentin toimintakustannussäästöjä.

Kuinka luoda älykäs sairaala?

San Juan de Dios -sairaala, jolla on yli 450 vuoden historia, on perustettu terveydenhuollon referenssiksi Andalusiassa, ja se erottuu sitoutumisestaan lääketieteelliseen huippuosaamiseen ja inhimillisiin arvoihin. Nyt sairaala menee askeleen pidemmälle kehityksessään parhaan terveydenhuoltoympäristön luomiseksi.

Sairaalan nykyaikaistaminen: tarve tarjota parasta mahdollista palvelua sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle

Sitoutumisensa jatkossakin tarjota korkealaatuista lääketieteellistä hoitoa sairaala kohtasi uuden haasteen: modernisoida tilojaan toiminnan tehokkuuden parantamiseksi, energiankulutuksen vähentämiseksi ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi potilaille ja ammattilaisille. Kaikki tinkimättä sitoutumisestaan ympäristön kestävyyteen.

He tarvitsivat kehittyneen järjestelmän, jonka avulla he voisivat

Hallitse tiloja keskitetysti ja tehokkaasti

Optimoi energiankäyttö ja vähennä käyttökustannuksia

Varmista turvalliset ja mukavat ympäristöolosuhteet

Sisällytä uutta tekniikkaa vaikuttamatta päivittäiseen toimintaan

Digitalisaatio turvallisempiin ja tehokkaampiin sairaaloihin

A person is standing in front of a Siemens building in Seville, Spain.

Siemens on täydellinen kumppani vastaamaan tähän haasteeseen. Sairaala toteutti infrastruktuurinsa täydellisen digitaalisen muutoksen kattavilla, skaalautuvilla ratkaisuilla. Nämä keskittyvät kiinteistönhallintajärjestelmän nykyaikaistamiseen, palonhavaitsemisen, LVI-automaation ja turvallisuuden integrointiin keskitettyyn alustaan käyttämällä Desigo CC: tä ja Siveillance Suite -sovellusta.

Tekoälyllä toimivat digitaaliset etäpalvelut havaitsevat viat ja mahdollistavat reaaliaikaisen valvonnan, pidentävät laitteiden käyttöikää, vähentävät hälytyksiä ja tuottavat energiansäästöjä. Nämä teknologiat toimivat yhdessä Building X: n kanssa energianhallintaan, jolloin sairaala voi hallita ja optimoida energiankulutusta läpinäkyvällä ja keskitetyllä tavalla.

Toimintakustannusten aleneminen on saavutettu lähes 35 prosenttia

Siemensin ansiosta sairaala San Juan de Dios on optimoinut huoltotoimintansa reaaliaikaisen seurannan ja ennaltaehkäisevän suunnittelun avulla. Toteutettu tekniikka ja palvelut ovat vähentäneet analysoidun omaisuuden toimintakustannuksia 35%, mikä on potentiaalisesti 10% lisäsäästöjä ja samalla luoneet turvallisemman ja mukavamman ympäristön potilaille.