SIPROTEC 7UM85Protect generators and power plant units with the modular SIPROTEC 7UM85. It integrates all main protection functions, SIL2-certified reverse protection, and ATEX certification for explosive environments.
SIPROTEC 7SX85SIPROTEC 7SX85 modulaarinen yleisrele hoitaa kaikki 3-napaisen laukaisun suojaus-, ohjaus- ja automaatiotehtävät. Sen laaja toimintokirjasto varmistaa, että maksat vain käyttämistäsi toiminnoista.
Reydisp ManagerGet full control of your Reyrolle 7SR devices with Reydisp Manager. This free Windows suite lets you configure parameters, edit logic, upload firmware, and manage communications for 7SR1, 7SR2, and 7SR5 relays.
ReyrolleReyrolle 7PG11Määritä Reyrolle 7PG11 sähkömekaaniset releet tarkkoihin apu- ja laukaisutarpeisiisi. Määritä kelat, liput, nollaustilat ja enintään 8 normaalisti avointa tai suljettua kosketinta tarkan kaavion logiikan saavuttamiseksi.
ReyrolleReyrolle 7PG15Varmista nopea järjestelmän suojaus Reyrolle 7PG15: llä. Tämä vankka rele tarjoaa <10 ms: n toiminnan, jopa 20 koskettimen, korkea/matalan kuormituksen mallit ja täyttää IEC 255-5- ja BS142-standardit luotettavan, nopean suorituskyvyn saavuttamiseksi.
ReyrolleReyrolle 7PG21Reyrolle 7PG21: n avulla saat yksinkertaisen, vankan suojan ilmajohdoille ja kaapeleille. Tämä kolmivaiheinen differentiaaliyksikkö havaitsee vyöhykkeen sisäiset vaihe- ja maadoitusvirheet varmistaen yksinkertaisen asennuksen ja huollon.
ReyrolleReyrolle 7PG23Reyrolle 7PG23 sähkömekaaninen rele havaitsee maadoitusviat korkean impedanssin järjestelmissä. Se tarjoaa rajoitetun maadoitusvikasuojan käyttäjän valitsemalla jänniteasetuksella ja integroidulla ylijännitteen rajoituksella.
ReyrolleReyrolle 7PG17Reyrolle 7PG17 on monipuolinen sähkömekaaninen rele ohjaukseen, syöttövalvontaan ja laukaisupiirin valvontaan. Se varmistaa luotettavan etäkytkinlaitteen toiminnan vastustamalla ohjausjohtojen indusoitua vaihtojännitettä.
ReyrolleReyrolle 7PJ13Reyrolle 7PJ13 elektroninen rele varmistaa laukaisupiirin eheyden LV/MV-verkoissa. Se valvoo jatkuvasti laukaisukelaa ja johdotusta ja havaitsee viat, kuten jännitehäviöt tai avoimet piirit kriittisen vikahälytyksen tuottamiseksi.
ReyrolleReyrolle 7PJ15The Reyrolle 7PJ15 is a high-speed, multi-contact trip relay for power stations and industrial applications. Designed to IEC 60255, it provides high burden, positive action, and instantaneous cutoff.
ReyrolleReyrolle 7XG22Reyrolle 7XG22 -testilohkot tarjoavat monipuolisia CT-oikosulkuratkaisuja 8-14-suuntaisilla kokoonpanoilla vaaka- ja pystyasennuksiin.
Reydisp EvolutionConfigure your Reyrolle protection relays with Reydisp Evolution. This free, user-friendly software suite lets you edit settings, analyze faults, and customize language, IDMT curves, and communication protocols to fit your needs.