Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Mecaluxin ja Siemensin robotisoitu keräilyjärjestelmä toiminnassa.

Tekoäly Mecalux-poimintarobotissa

Tämä ratkaisu lisää tehokkuutta ja itsenäisyyttä varastoissa tapahtuvassa keräyksessä Siemensin SIMATIC Robot Pick AI -teknologian käyttöönoton ansiosta, joka on syväoppimisalgoritmeihin perustuva visio-ohjelmisto.

Tavoitteemme: Optimoi tilausten poiminta ja robottiautonomia

Poiminta on aina ollut yksi kalleimmista ja työvoimavaltaisimmista toimista varastointi- ja tuotantoprosesseissa. Yli 90% kaikista poimintatehtävistä suoritetaan edelleen manuaalisesti, mikä edustaa merkittävää osaa käyttökustannuksista, kun taas työvoimapula, kuluttajien kysyntä ja kilpailu lisääntyvät.

Vahva kumppanuus

Uusi robotisoitu keräilyjärjestelmä on seurausta Mecaluxin ja Siemensin välisestä vankasta yhteistyöstä, jossa yhdistyvät molempien yritysten tieto ja kokemus teollisuusautomaatiotekniikasta.

Nämä kaksi yritystä ovat tehneet yhteistyötä monien vuosien ajan teknisten ratkaisujen toteuttamiseksi, jotka vastaavat logistiikka-alan haasteisiin.

The image shows a warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Uudet toiminnallisuus- ja toteutusstandardit poimintaan

Mecaluxin teknologiakeskuksessa Barcelonassa kehitetty poimintaratkaisu on suunniteltu toimimaan 24/7 ja suorittamaan jopa 1000 poimintaa tunnissa. Yhteistyörobotit pystyvät käsittelemään monenlaisia tuotteita, mikä tarkoittaa, että tätä tekniikkaa voidaan soveltaa kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, jotka haluavat optimoida keräilyprosessiaan.

Mecalux ja Siemens vahvistavat sitoutumisensa

Mecalux ja Siemens ovat sitoutuneet tarjoamaan huippuluokan teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta.

Mecalux-hallintaohjelmiston ohjaama yhteistoiminnallinen poimintaratkaisu voi muuttaa otinjärjestelmää automaattisesti tuotetyypistä riippuen. Kun se vastaanottaa uuden laatikon, visiojärjestelmä ja Siemensin tekoälyalgoritmi tunnistavat sisällä olevat kohteet ja määrittävät sopivimman poimintamenetelmän.

Kun tuote on valittu, cobotti sijoittaa sen keräilylaatikkoon tarkasti ja optimoi käytettävissä olevan tilan. Mecalux on kehittänyt algoritmin varmistaakseen, että cobotti sijoittaa tavarat oikeaan paikkaan.

A warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
Teknologinen kumppanuus Siemensin kanssa on antanut meille mahdollisuuden luoda robottiratkaisu, joka on erittäin joustava, turvallinen ja helppokäyttöinen ja joka kattaa asiakkaidemme erityistarpeet.
Javier Carrillo, CEO, Mecalux
Yksi tämän ratkaisun keskeisistä näkökohdista on, että sen ei tarvitse tietää kyseisen kohteen 3D-mallia etukäteen. Kehittynyt tekoälyalgoritmi toimii aivoina, mikä mahdollistaa älykkään poimintaprosessin.
Jose Ramon Castro, CEO, Siemens Digital Industries Espanja

Aloita matkasi