Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Kiinteä Siemens syvänsininen taustaväri.

Lincolnin yliopisto

Älykäs kampus alkaa älykkäillä venttiileillä

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Viite: Johtava maalla toimiva instituutio vuodesta 1878 lähtien, pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja nollaan hiilijalanjälkeä vuoteen 2050 mennessä.

Sijainti:
Lincoln, Uusi-Seelanti.

Projektin painopiste
: kattava rakennusautomaatiojärjestelmä älykkäillä venttiileillä energiatehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Kestävän kehityksen edistäminen

Lincolnin yliopisto on maa-alojen huippuyliopisto, ja se on käsitellyt kiireellisiä ympäristökysymyksiä vuodesta 1878 lähtien. Se on asettanut omat ympäristötavoitteensa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja nollan hiilijalanjälki vuoteen 2050 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi uudet tutkimuslaitokset tarvitsivat älykkään ratkaisun, joka takaisi kestävän toiminnan, sekä energiansäästömahdollisuuksien johdonmukaisen tunnistamisen ja energiankäytön mittaamisen kestävän kehityksen raportointia varten.

Setpoint SolutionsSiemensin rakennusautomaatiokumppanina on yli 20 vuoden ajan sertifioitu kumppani, jolla on asiantuntemusta järjestelmäintegraatiosta ja vihreistä rakennusprojekteista, mikä tekee niistä — yhdessä Siemensin innovatiivisten ratkaisujen kanssa — täydellisen kumppanin tähän projektiin.

Siemensille on kunnia työskennellä Setpoint Solutionsin kanssa. He ovat johdonmukaisesti uusien teknologioidemme varhaisia omaksujia ja ovat aina halukkaita osallistujia uusien tuotteiden kenttätesteihin ja palautteisiin. ”
Paul McMullen, Aluemyyntipäällikkö, Siemens Building Products, Uusi-Seelanti
ONE - lincoln-university

Visio toteutetaan älykkäillä venttiileillä

Yliopiston energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi Siemens ja Setpoint Solutions tarjosivat kiinteistöautomaatioratkaisun, joka sisältää kiinteistöautomaation, talonhallinnan, huoneautomaation ja valaistuksen ohjauksen. Rakennusten hallintajärjestelmä (BMS) käyttää Siemens PXC-automaatio-ohjaimia ja TX I/O -moduuleja tulojen ja ohjauslähtöjen hallintaan. Ratkaisussa käytetään myös laajan valikoiman Siemens Building Products -tuotteita, mukaan lukien antureita, peltimoottoreita, säätöventtiilejä ja toimilaitteita saumattomaan toimintaan. Projektin keskeinen innovaatio löytyy dynaamisesta hydraulisesta tasapainotusratkaisusta. Setpoint Solutions otti käyttöön kaksikymmentä Siemens EVG Intelligent Venttiiliä ohjaamaan uusien rakennusten ensisijaisia ilmankäsittelyyksiköitä. Nämä venttiilit ovat enemmän kuin pelkkiä järjestelmäkomponentteja, ne ovat toiminnan tehokkuuden ja kestävyyden kulmakiviä.

Projekti määriteltiin alun perin ja suunniteltiin vakiomuotoisilla moottoroiduilla säätöventtiileillä, mutta Setpoint Solutionsin insinöörit havaitsivat merkittävän mahdollisuuden energiansäästöön päivittämällä Siemensin älykkäisiin venttiileihin. Energiansäästön lisäksi venttiileistä kerätyt tiedot auttavat etähuollossa ja huollossa.
Sam Hazlett, Johtaja, Setpoint Solutions,

Lopullinen kestävä ratkaisu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

infographic for real time tracking with person in front of screens

Reaaliaikainen seuranta parantaa energiatehokkuutta

Siemens Intelligent Valve seuraa virtausnopeuksia, lämpötilaa ja energiaa reaaliajassa, jolloin energian laskentatiedot ovat läpinäkyviä. Dynamic hydronic balancing kompensoi automaattisesti paineenvaihtelut, jotta vältetään lämpötilavaihtelut tutkimuslaitoksissa ja takaa käyttäjille huoneen mukavuuden sekä maksimaalisen energiatehokkuuden.

Infographic for easy installation - hand and smartphone

Yksinkertainen asennus ja virtaviivaiset toiminnot

Älykkäiden venttiilien asennus ja käyttöönotto yliopistossa oli yksinkertaista, intuitiivista ja nopeaa verrattuna vakioventtiileihin, ja käyttöönottoon tarvittiin vain yksi lyhyt lisävaihe. Lisäksi Siemens ABT Go -sovellus virtaviivaistaa asetuksia ja säätöjä käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällään, mikä tekee toiminnasta yksinkertaista ja tehokasta.

inforgraphic worker with yellow helmet in front of a visualized city

Vähemmän virheitä ja parempi luotettavuus

Yliopiston uusissa rakennuksissa älykkäät venttiilit on asetettu virtauksensäätötilaan, mikä tuo lisäetuja käytön aikana, kuten inhimillisten virheiden riskin rajoittaminen; se helpottaa hälytysten käsittelyä ja ongelmien tunnistamista niiden perimmäisestä syystä. Kunkin älykkään venttiilin lisätiedot tarjoavat huoltoteknikoille tietoa etähuollossa ja huollossa.

infographic for lower material costs

Alhaisemmat materiaali- ja energiakustannukset

Setpoint Solutionsin materiaalikustannukset olivat alhaisemmat, koska järjestelmään tarvittiin vähemmän venttiilejä Intelligent Valvesin sisäänrakennettujen virtausraja-ominaisuuksien ansiosta. Alhaisemmat materiaalikustannukset yhdistettynä suurempiin energiansäästöihin tuovat yliopistolle pitkän aikavälin kustannussäästöjä.

Siemensin älykkäiden venttiilien asennus ja käyttöönotto olivat yksinkertaisia, intuitiivisia ja yllättävän nopeita.
Andre Kraenzlin,, Vanhempi järjestelmäinsinööri, Asetusarvo
Picture of two women talking i a meeting room.

Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen tämän päivän ratkaisuilla

Investointi älykkäisiin venttiileihin ja älykkäisiin rakennustekniikoihin auttaa Lincolnin yliopistoa vähentämään energiankäyttöä ja parantamaan toiminnan tehokkuutta uusissa tutkimuslaitoksissa. Tämä vahvistaa yliopiston omistautumista akateemiseen erotteluun tarjoamalla kestävän kampuksen infrastruktuurin ja optimaalisen oppimisympäristön opiskelijoilleen. Kuten monet oppilaitokset, Lincoln University modernisoi vanhentunutta infrastruktuuria ja tuo joustavuutta valmistautuakseen digitaaliseen kehitykseen. Älykkäät venttiilit ovat älylaitteita, jotka voidaan liittää pilveen Siemensin digitaalisten sovellusten kautta osana Building X -pakettia. Tämä tarjoaa lisäetuja, kuten etäyhteyden useisiin sivustoihin, reaaliaikaisen näkyvyyden ja toiminnan, tietojen trendien ja analysoinnin, kaikki Siemensin erittäin turvallisen yhteyden avulla. Älykkäillä venttiileillä on useita protokollia ja ne ovat valmiita järjestelmäpäivityksiin ja tulevaan digitalisaatioon, jos yliopisto päättää digitalisoida kiinteistönhallintaansa edelleen.

Aloita älykäs kampuksen matka jo tänään

Siemensin kumppanuus Setpoint Solutionsin ja Lincoln Universityn kanssa kuvaa älykkäiden rakennusteknologioiden voimaa ja yhteistä sitoutumistamme ympäristöön. Yliopiston matka innostaa akateemisia instituutioita ympäri maailmaa pohtimaan, kuinka digitaalinen muutos voi luoda älykkäämmän ja kestävämmän kampusympäristön.

Tarinan innoittamana ja valmis aloittamaan älykkään kampuksen muutoksen? Ota yhteyttä meihin jo tänään saadaksesi selville, kuinka voimme tukea tehokkuus- ja kestävän kehityksen tavoitteitasi ympäristötietoisilla innovaatioilla kampuksellasi.

Picture of Lincoln University

Aiheeseen liittyvät viitteet

IAQ: n ja energiatehokkuuden tasapainottaminen Maine Townshipin kouluissa
Maine Townshipin koulupiiri, Park Ridge, Tutkimus ja koulutus

  • Tarina LVI-järjestelmien ja ohjausten modernisoinnista kolmessa suuressa lukiossa.
  • LVI-järjestelmään ja hallintalaitteisiin asennettiin 2 500 PICV:tä, 1300 DXR2-ohjainta, 800 huoneyksikköanturia, 500 peltitoimilaitetta, 100 taajuusmuuttajaa, 50 TC-ohjainta ja 10 PXC:tä.
  • Tulokset: 75 000 dollarin säästö ensimmäisissä kustannuksissa, 50% nopeampi raitisilma ja 30% potentiaalinen energiansäästö tehokkaammasta hydraulijärjestelmästä
Image of Lincoln University

Ostoskeskus saavutti jopa 25% energiansäästöt Siemens Intelligent Valve -sovelluksellaVega Subayevleri AVM, Ankara, ostoskeskus

Siemensin ratkaisu esti noin 25% tehottoman energiankulutuksen

Siemensin älykkäät venttiilit valittiin hallitsemaan energiankulutusta läpinäkyvästi ja tehokkaasti kauppakeskuksen yli 150 myymälässä ja vähentämään samalla energiankulutusta.

Katso video

Image of shopping mall in Ankara

Mukavuus räätälöity jokaiselle eläimelle
Pairi Daiza, Belgia, Sairaalat ja viihde

  • Eläinten ja vierailijoiden mukavuus on ensiarvoisen tärkeää Pairi Daizalle. Ilmaston on oltava täydellinen kaikkialla, sekä Pairi Daiza Resortin koteloissa että hotelleissa.
  • Siemensin rakennustekniikka mahdollistaa lämpötilan, kosteuden ja ilmanlaadun täydellisen hallinnan ilman, että kävijöille aiheutuu epämukavuutta.
  • Järjestelmän kysynnän vaihteluista riippumatta asennus mukautuu sujuvasti, koska se on varustettu Siemensin automaattisesti ohjatuilla älykkäillä venttiileillä. Tämä takaa optimaalisen toiminnan milloin tahansa.
Image of an white bear in a zoo - and a child standing in front of him