Keppel datakeskukset Frankfurt/Mainissa, Saksassa
Keppel Data Centres on singaporelaisen Keppel Groupin yritys. Yritys on räätälöityjen ja colocation-palvelinkeskusten toimittaja, ja sen kotipaikka on Frankfurt am Mainissa, Saksassa, missä se osti korkean tietoturvan datakeskuksen keväällä 2018. Osittain käytettyjen Siemens-ratkaisujen ansiosta tämä datakeskus sai LEED-sertifikaatin (Leadership in Energy and Environmental Design) platinatasolla.
Frankfurt am Mainin Keppel Data Centerin KDC FRAU 1 -datakeskus koostuu kolmesta kompleksista: noin 1 500 neliömetrin toimistoista, noin 9 500 neliömetrin varasto- ja toimitusalueesta sekä kaksikerroksisista 10 000 neliömetrin datahalleista, joissa on lisäksi 10 000 neliömetriä teknistä tilaa ilmastointiin ja sähkötoimitukseen.
Käytettävyys ja luotettavuus ovat etusijalla — ja siten keskeytymätön ja vikasietoinen virtalähde, älykäs turvatekniikka ja luotettava rakennusautomaatio. Huoneautomaation on yhdistettävä ja ohjattava jäähdytystä ja ilmastointia älykkäästi ja tarpeen mukaan, jotta palvelimen ylikuumeneminen ei tapahdu.
Siemensin ratkaisut kiinteistöautomaatioon, turvallisuuteen ja energiahuoltoon asennetaan itse rakennukseen. Verkonhaltijan redundantisti suunniteltu energiansyöttöjärjestelmä, jota täydentävät kaksi keski- ja matalajännitekytkinlaitetta, joissa on redundantit kytkimet ja virtakiskot sekä kaksoisjäähdytysjärjestelmät, takaavat maksimaalisen redundanssin ja luotettavuuden. Kulunvalvonta- ja palontorjuntaratkaisu on ratkaisevan tärkeä myös datakeskuksen saatavuuden ja tietoturvan kannalta.
Jos virta katkeaa, kaksi itsenäistä, keskeytymätöntä virtalähdettä (UPS) ja hätägeneraattoria kytketään päälle, jotka voivat ottaa virtalähteen haltuunsa 72 tunnin ajan ilman tankkausta. Tämä mahdollistaa datakeskuksen maksimaalisen redundanssin ja 99,999% käytettävyyden, mikä on Uptime Instituten julkaiseman standardin taso III.
Suuri energiatehokkuus ja LEED-sertifiointi riippuvat suurelta osin Siemensin Desigo-rakennusautomaatiojärjestelmän hienostuneesta tekniikasta, joka mahdollistaa myös lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien yksilöllisen ohjauksen ja jatkuvan valvonnan.
Myös palontorjunta- ja turvaratkaisut ovat aina ajan tasalla: jatkuvasti kasvavasta datamäärästä huolimatta energiankulutus ei kasva vastaavasti. Kulutetun energian suhde palvelimien energiantarpeeseen on vähentynyt merkittävästi.
Kriittisten järjestelmien korkein energiatehokkuus ja luotettavuus ovat tärkeimmät menestystekijät tänä aikana - ne varmistavat liiketoimintamme jatkuvuuden. Meillä on luotettava yhteistyö Siemensin kanssa tulevaisuutta varten.

Keppel datakeskukset Frankfurt/Mainissa, Saksassa

Keppel datakeskukset Frankfurt/Mainissa, Saksassa

Keppel datakeskukset Frankfurt/Mainissa, Saksassa

Desigon taloautomaatio, jossa on 17 000 datapistettä ja kaksi käyttöasemaa, takaavat optimaalisen jäähdytyksen.

Järjestelmää suojaa 1 600 paloilmoitinta, joissa on Sinteso-tuoteperheen palohälytyspaneeli sekä luotettava savunpoistojärjestelmä.

Kehäsuojaus sekä tunkeutumishälytysjärjestelmä, jossa on 168 ovianturia ja hallintajärjestelmä täydentävät turvapaketin.

Virransyötön varmistavat alavirran, kaksinkertaiset keski- ja matalajännitteiset tehokentät kaksoiskytkimillä ja virtakiskoilla sekä kaksoisjäähdytystekniikka.

Kattavat ratkaisut maksimaaliseen käyttöaikaan, maksimaaliseen energiatehokkuuteen, täyteen skaalautuvuuteen ja maksimaaliseen turvallisuuteen.

Kattava taloautomaatiojärjestelmävalikoimamme antaa meille mahdollisuuden räätälöidä ratkaisuja kunkin projektin erityistarpeisiin. Avoimuus ja joustavuus ovat kaikkien järjestelmiemme perusperiaatteet.

Suojaa ihmisiä, omaisuutta ja rakennuksia — ympäri vuorokauden, 365 päivää vuodessa. Pilvipohjaisten teknologioiden ja monen vuoden kokemuksemme palontorjunta-alalta.

Security-ratkaisut auttavat suojaamaan rakennustasi ja sen käyttäjiä, mutta myös luovat lisäarvoa yrityksellesi.