2025 Industrial Controls -luettelo
2025 Industrial Controls Catalog on yksi interaktiivinen PDF-tiedosto uusimpien SIRIUS- ja yleiskäyttöisten ohjaustuotteiden kanssa. Linkkien, kirjanmerkkien ja haun avulla voit nopeasti löytää, valita ja tarkistaa tuotetiedot.
Luettelo-osiot
Käytä alla olevia erillisiä osioita nopeampiin aukioloaikoihin verkossa katsoessasi. Jos suluissa on päivämäärä, osiossa on päivityksiä, joita ei sisälly yllä olevaan täydelliseen luetteloon.
Osa 0 interaktiivisena PDF-tiedostona (0/1 - 0/8) - sisältää luettelon sisällysluettelon, selityksen luettelonavigoinnista ja tuotekatsauksen osioittain.
Osa 1 interaktiivisena PDF-tiedostona (1/1 - 1/54) - sisältää SIRIUS 3RV MSP: t, katkaisijat ja syöttöjärjestelmän.
Osa 2 interaktiivisena PDF-tiedostona (2/1 - 2/228) - sisältää SIRIUS 3RT -kontaktorit, 3RH-ohjausreleet ja 3RR-virranvalvontareleet sekä 3TB, 3TC ja 3TF68-kontaktorit.
Osa 3 interaktiivisena PDF-tiedostona (3/1 - 3/86) - sisältää SIRIUS 3RU lämpö- ja 3RB puolijohdereleet ja SIMOCODE pro 3UF7 -moottorin hallintajärjestelmän.
Huomautus: Katso kohta 2 sivut 2/86 - 2/94 SIRIUS 3RR -virranvalvontareleistä
Osa 4 interaktiivisena PDF-tiedostona (4/1 - 4/90) - sisältää SIRIUS 3RA2 -yhdistelmäkäynnistimet, 3RA6-kompaktikäynnistimet ja 3RE4 suljetut HP-nimelliset Contactorit ja -käynnistimet.
Osa 5 interaktiivisena PDF-tiedostona (5/1 - 5/22) - sisältää FB-kokoonpanot ja 8US-komponentit Siemens Fast Bus -järjestelmälle.
Osa 6 interaktiivisena PDF-tiedostona (6/1 - 6/68) - sisältää avoimet moottorin käynnistimet SIRIUS 3RM & ET 200SP ja suljetut moottorikäynnistimet ET 200pro & M200D.
Osa 7 interaktiivisena PDF-tiedostona (7/1 - 7/134) - sisältää SIRIUS 3RW -pehmeät käynnistimet ja SINAMICS G120X -asemat.
Osa 8 interaktiivisena PDF-tiedostona (8/1 - 8/74) - sisältää SIRIUS 3RF -puolijohdereleet ja -kontaktorit.
Osa 9 interaktiivisena PDF-tiedostona (9/1 - 9/174) - sisältää manuaaliset käynnistimet ja kytkimet, NEMA-kontaktorit, käynnistimet ja ylikuormitusreleet, tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitetut kontaktorit, pumppupaneelit, valaistuskontaktorit ja säätötehomuuntajat.
Osa 10 interaktiivisena PDF-tiedostona (10/2 - 10/220) - sisältää painikkeet, valitsinkytkimet, merkkivalot ja asemat SIRIUS ACT 3SU 22 mm -laitteissa ja luokan 52 30 mm laitteissa. Sisältää myös 3SB2 16mm pilottilaitteet, 3SE-jalkakytkimet ja 8WD-signaalipylväät.
Osa 11 interaktiivisena PDF-tiedostona (11/1 - 11/166) - sisältää 3RN-termistorimoottorin suojan, 3RP- ja 7PV-ajastimet, 3RS-lämpötilan valvontareleet, 3RS-muuntimet, 3RQ-kytkentäreleet, 3UG-valvontareleet, 3TG-tehoreleet ja 3TX71 & LZS-pistokeiset releet.
Osa 12 interaktiivisena PDF-tiedostona (12/1 - 12/4).
Osa 13 interaktiivisena PDF-tiedostona (13/1 - 13/164) - sisältää 3SE5 (IEC) ja 3SE03 (NEMA) rajakytkimet, 3SE5-sarana- ja lukituskytkimet, 3SE6 RFID- ja magneettikytkimet, 3SE7-kaapelikäyttöiset kytkimet, 3SB3-kaksikäiset ohjausasemat, 3SK & 3TK28-turvareleet ja 3RK3-modulaarinen turvajärjestelmä.
Kohta 14 interaktiivisena PDF-tiedostona (14/1 - 14/108) - sisältää yleiskatsauksen ja valinnan Siemens AS-Interface & IO-Link -ratkaisuista.
Osa 15 interaktiivisena PDF-tiedostona (15/1 - 15/98) - sisältää SITOP PSU -virtalähteet, SCALANCE XB 6GK hallitsemattomat kytkimet ja LOGO! 6ED ohjelmoitavat releet.
Osa 16 interaktiivisena PDF-tiedostona (16/1 - 16/30) - sisältää 5SJ-haarapiirisuojat, 5SP- ja 5SY-lisäsuojaimet ja 3NW lieriömäiset sulakepidikkeet.
Osa 17 interaktiivisena PDF-tiedostona (17/1 - 17/188) - sisältää katkaisijaperheet BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL ja meidän uusi 3VA.
Osa 18 interaktiivisena PDF-tiedostona (18/1 - 18/32) - sisältää HF- ja HNF Heavy Duty -suljetut turvakytkimet, ECS Elevator Control Switches ja 3LD-, CFS-, CNFS-, MCS- ja VB Open Disconnect Switches.
Osa 19 interaktiivisena PDF-tiedostona (19/1 - 19/20) - sisältää UL- ja CSA-tiedosto- ja opasnumerot, online-viitteet, yleistiedot, jousikuormitetun päätelaitteen yleiskatsauksen ja ICE-pikaviiteluettelon.
Lisää tietoa
Täältä löydät asiakirjoja tarjonnastamme sekä lisätietoja.