Tutustu asiantuntijoiden valkoisiin papereihin digitaalisen muutoksen edistämiseksi.
Tässä artikkelissa tarkastellaan prosessiväylällä varustettujen digitaalisten sähköasemien etuja verrattuna tavanomaiseen sähköasemaan ilman prosessiväylää.
Artikkeli tarjoaa vertailevan katsauksen IEC 61850-9-2- ja IEC 61869-9 -standardeista, jotka ovat kriittisiä prosessiväylätekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tämän asiakirjan tarkoituksena on keskustella IEC-61869 -tekniikan käyttöönotosta sähköasemilla kenttämittausten yhdistämiseksi ja niiden lähettämiseksi keskitettyyn suojareleeseen.
Tässä artikkelissa käsitellään muuntajan differentiaalisovelluksissa esiteltyä Current Waveform Analysis (CWA) -algoritmia.
Point-on-wave -kytkentätoimintoa käytetään vähentämään lisääntyneitä sähködynaamisia ja dielektrisiä kuormituksia, jotka johtuvat katkaisijoiden ei-optimaalisesta kytkemisestä verkossa.
Tässä artikkelissa esitetään näytteenottotaajuuden seurantaperiaate, joka on tehokas välillä 10 Hz - 90 Hz.
Artikkelissa esitellään impedanssipohjainen suojaus (21C) potentiaalisena parannuksena perinteiseen jännite-erosuojaukseen (87 V) verrattuna shunttikondensaattoripankkien.