Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Energiaverkon tulevaisuuden käyttöönotto

Tata Power Delhi Distribution Limited on asentanut yli 260 000 älymittaria Pohjois-Delhiin ja ottanut merkittävän askeleen kohti Intian vision älykkäästä sähköverkosta.

arvioijalta Swati Prasad

Pohjois-Delhi, suuri, vilkas alue Delhin kansallisella pääkaupunkialueella (NCT), asuu yli 7 miljoonaa ihmistä. Siinä on sekoitus teollisuusalueita, kaupallisia komplekseja, perintömonumentteja, asuntokomplekseja ja asuinsiirtokuntia, mutta Delhissä kasvaneet yhdistävät sen enemmän pohjoiseen kampukseen ja sen arvostettuihin instituutioihin, kuten St. Stephen's College ja Shri Ram College of Commerce.

Arkkitehti Rasna Kame (48) asuu perheensä kanssa miehensä esi-isien kodissa Shakti Nagarissa, 1950-luvun alussa perustetussa siirtokunnassa. Nykyään 500 neliön bungalowissa voi olla vanhentunut ilme, mutta sähkönjakelu hänen kaupunginossaan on huippuluokkaa. ”Meillä on harvoin katkoksia”, Kame sanoo. Kahden viime vuoden aikana perheen sähkönkulutus on kuitenkin kasvanut merkittävästi kotoa käsin työskentelyn ja verkkokoulutuksen ansiosta. Siksi uutiset siitä, että alueen sähkönjakeluyhtiö - Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) - asentaa älykkäitä mittareita, ovat saaneet hänet uteliaaksi. ”Olen kuullut, että älykkäät mittarit antavat meille käsityksen virrankulutuksestamme”, Kame sanoo.

Reaaliaikaiset tiedot älykkäistä mittareista

Hän on oikeassa. Älykkäiden mittareiden avulla asiakkaat voivat saada matkapuhelimiinsa arvokkaita, reaaliaikaisia virrankulutustietoja, joita voidaan käyttää elämäntapojen muuttamiseen. Maaliskuuhun 2022 mennessä Tata Power-DDL, Tata Powerin ja Delhin hallituksen yhteisyritys, oli asentanut 260 000 älymittaria Pohjois-Delhiin kotimaisille, kaupallisille ja teollisille kuluttajille. ”Tata Power-DDL on yksi ensimmäisistä laitoksista maassa, joka ottaa käyttöön älykkäitä mittareita”, sanoo Tata Power-DDL: n toimitusjohtaja Ganesh Srinivasan. Tätä aloitetta varten hänen yrityksensä tekee yhteistyötä älykkäiden mittausten maailmanlaajuisen johtavan Landis+Gyrin kanssa ja Siemensin kanssa, joka on älyverkkoratkaisujen johtaja, joka on asentanut ja ottanut käyttöön mittaridatan hallintajärjestelmän Tata Power-DDL:lle.

Tata Power-DDL on yksi maan ensimmäisistä laitoksista, joka ottaa käyttöön älykkäät mittarit.
Ganesh Srinivasan, CEO , Tata Power DDL

Siemens Limitedin (Intia) Smart Infrastructure -johtaja Robert HK Demann uskoo, että aloite on tärkeä virstanpylväs Intian energiajärjestelmän kehittämisessä. ”Olemme ylpeitä yhteistyöstä Tata Power-DDL:n kanssa energianjakeluverkkojen digitalisoinnissa. Tavoitteenamme on antaa asiakkaillemme mahdollisuus hallita digitaalisen muutoksen ja kestävän kehityksen haasteensa teknologioidemme avulla. Kehittyneen mittausinfrastruktuurin käyttöönotto on linjassa älykkään mittauksen kansallisen ohjelman kanssa, ja sillä on keskeinen rooli älykkäiden verkkojen käyttöönotossa koko maassa”, hän sanoo.

Laitoksen hyöty on huomattava ja konkreettinen, kuten Demann toteaa: ”Älykkäät mittarit tarjoavat laitoksille tarkan ja reaaliaikaisen datan hyödyntämisen. Siemensin käyttöön ottama huipputekninen EnergyIP-mittaridatan hallintajärjestelmä mahdollistaa sähkömittaritietojen oikea-aikaisen ja tarkan keräämisen, mikä parantaa kuluttajaverkon näkyvyyttä ja antaa jakelulaitoksille mahdollisuuden optimoida verkkoa paremmin.”

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Tata Power-DDL Connect -sovelluksen avulla Tata Power Delhi Distribution Limitedin asiakkaat voivat maksaa laskunsa ja tarkistaa tilitiedot, käyttää tietoja katkoksista ja palveluhäiriöistä, rekisteröidä valituksia ja löytää energiansäästövinkkejä muiden ominaisuuksien lisäksi.

Älykkäät mittarit ovat ratkaiseva ensimmäinen askel kohti älykkäitä verkkoja eli sähköverkkoja, joissa on automaatio-, viestintä- ja IT-järjestelmiä, jotka voivat seurata sähkönvirtauksia tuotantopisteistä kulutuspisteisiin. Nämä järjestelmät ohjaavat sähkön virtausta tai vähentävät kuormaa vastaamaan tuotantoa reaaliajassa tai lähes reaaliaikaisessa skenaariossa.

Ennen tämän matkan aloittamista Tata Power-DDL oli tehnyt yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen ymmärtääkseen perinteisten mittareiden puutteet. ”Yksi tavanomaisten mittareiden suurimmista haasteista oli yksisuuntainen liikenne yrityksen ja kuluttajien välillä”, Srinivasan sanoo. Sähkövarkaudet, katkoksen hallinta, tulojen hallinta, laskutuksen tehottomuus ja palvelun luotettavuus olivat yrityksen muita haasteita.

Looginen valinta

Siksi älykkäät mittarit olivat looginen valinta. Älykkäät mittarit ovat itse asiassa avain siirto- ja jakeluhäviöiden vähentämiseen (T & D). Nykyään Tata Power-DDL voi lukea asiakkaidensa älykkäitä mittareita etänä. ”Kun tiimin fyysisen liikkumisen tarve vähenee, myös toimintamenot vähenevät”, Srinivasan sanoo.

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

Siemensin käyttöönottama huipputekninen EnergyIP-mittaritietojen hallintajärjestelmä mahdollistaa sähkömittaritietojen oikea-aikaisen ja tarkan keräämisen.

Älykkäät mittarit ovat edullisia myös kuluttajille. Ne parantavat asiakastyytyväisyyttä saumattoman ja virheettömän verkkolaskutuksen, nopeamman katkoksen havaitsemisen ja palvelun palauttamisen avulla. Ja kuten Kame mainitsi, asiakkaat saavat reaaliaikaisen kuvan energiankulutuksestaan.

”Se auttaisi varmasti tuntemaan käyttötietomme”, sanoo elektroniikka-insinööri Sanjay Verma (51). Verma asuu Sektori 13:ssa, Rohinissa. Hänellä on vanhuksia vanhempia, jotka asuvat lähistöllä Sektorilla 18. Koska hän kuljettaa kahden kodin välillä, hän haluaa tutkia käyttötietoja ja ennustaa kuukausittaista käyttöä molemmissa huoneistoissa. Älykkäillä mittareilla ”mahdollisuudet asiakkaiden sitoutumiseen ovat valtavat”, Srinivasan sanoo. Esimerkiksi, Tata Power-DDL käynnisti toiminta-alueensa kotiasiakkaille käyttäytymiseen perustuvan kysyntäreagointiohjelman auttaakseen heitä vähentämään kysyntähuippuaan ymmärtämällä kulutustottumuksiaan.

Uusiutuvien energialähteiden integrointi verkkoon

Älykkäät mittarit ovat myös edellytys uusiutuvien energialähteiden lisäämiselle verkkoon ja kuormituksen tasapainottamiselle. Intia on valmis näkemään huomattavia muutoksia energiayhdistelmässään, ja maa tavoittelee 500 GW uusiutuvan energian tuotantoa vuoteen 2030 mennessä. Intian hallitus on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin kannustaakseen kotitalouksia asentamaan katolla sijaitsevia aurinkovoimaloita. Helmikuussa se yksinkertaisti menettelyjä entisestään, jotta useammat kotitaloudet voivat hyötyä aurinkovoimaloille myönnettävästä tuesta.

Uusiutuva energia synnyttää kuluttajia eli kuluttajia, jotka ovat myös energian tuottajia. ”Suurempaa osuutta uusiutuvaa energiaa käyttävään verkkoon vaikuttavat suuremmat toimitusvaihtelut, jotka on vakautettava akkuvarastoinnin avulla, ja uudet teknologiat, kuten virtuaaliset voimalaitokset”, Demann sanoo viitaten pilvipohjaisiin hajautettuihin voimaloihin, jotka yhdistävät heterogeenisten hajautettujen energiavarojen kapasiteetit sähköntuotannon tehostamiseksi sekä sähkön kauppaa tai myyntiä sähkömarkkinoilla. Kun otetaan huomioon uusiutuvan energian tuotannon vaihtelut, älykkäät mittarit mahdollistavat huippuluokan ja huipun ulkopuolisen kuormituksen paremman hallinnan.

Älykkäät mittarit tarjoavat laitoksille tarkan ja reaaliaikaisen datan hyödyntämisen.
Robert HK Demann, Smart Infrastructure -johtaja, Siemens Limited

Demann sanoo, että älykkäät mittarit muistuttavat antureita, jotka määrittävät virrankulutuksen tarjoamalla kuluttajille vaaditun läpinäkyvyyden. ”Ne mahdollistavat myös tarkan kuormituksen ennustamisen”, lisää Srinivasan.

Aikana, jolloin kestävästä kehityksestä on tullut kuluttajien, yrittäjien ja osakkeenomistajien keskeinen kriteeri, teknologia edistää ympäristöä, yhteiskuntaa ja Governance (ESG) tavoitteiden saavuttamista. Älykkäiden mittareiden mahdollistaman tiedonhallinnan avulla Tata Power-DDL voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet energiatehokkuuden, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä työntekijöiden ja suuren yleisön turvallisuuden parantamisen aloilla. Lisäksi Siemens pyrkii parantamaan Tata Power-DDL:n kriittisten energiavarojen käyttöturvallisuutta ja luotettavuutta.

Älykkäät mittarit mahdollistavat myös vertaiskaupan lohkoketjun kautta, jota pidetään lupaavana työkaluna generaattoreiden ja energian kuluttajien välisten tapahtumien tallentamiseen ja helpottamiseen. ”Prosumerit voivat myydä sähköä kenelle tahansa kuluttajalle jakeluyhtiön verkon kautta maksamalla sääntelijän määrittelemät pyörämaksut”, Srinivasan sanoo.

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Intian sähkönkulutus asukasta kohden on kasvanut tasaisesti 914 kWh:sta vuosina 2012-13 1 208 kWh:iin vuosina 2019-2020. Se on kuitenkin lähes kolmasosa maailman keskiarvosta (joka oli 3 260 kWh vuosina 2018-19). Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisasutusohjelman (UN-Habitat) raportin mukaan Intia on valmis näkemään nopean kaupungistumisen ja sillä on vielä kaksi megakaupunkia, joissa kussakin on yli 10 miljoonaa asukasta vuoteen 2030 mennessä. Kaupungistumisen ohella sähkönkulutus kasvaa dramaattisesti, mikä luo tarvetta älykkäälle kuluttajille suunnatun sähkönsyötön hallinnalle.

Älykkäiden mittareiden avulla asiakkaiden sitoutumismahdollisuudet ovat valtavat.
Ganesh Srinivasan, TOIMITUSJOHTAJA, Tata Power DDL

Muuten, Tata Power-DDL:n maamerkki 260 000 älykkään mittarin asentamisesta Pohjois-Delhiin osui melkein samaan aikaan sen kanssa, kun Intian hallitus selvitti 3,030 miljardin Rs (40.55 miljardia dollaria), viisivuotisen järjestelmän, jolla pyritään asentamaan 250 miljoonaa älymittaria ympäri maata. Tämä ohjelma, joka julkistettiin viime vuoden kesäkuussa, on maailman suurin sähkön älykäs mittausohjelma.

”En tiedä mistään muusta markkinasta, joka ottaisi käyttöön 250 miljoonaa älymittaria lähivuosina”, Demann sanoo. Näin suuret määrät voivat tulla vain Intiasta, jonka väkiluku on 1,39 miljardia. Ottaen huomioon sen tavoitteet ja korkean kasvun ennusteet, päivä ei näytä kaukaiselta, jolloin Intiassa on valtakunnallinen älyverkko, jota tukevat miljoonat älykkäät mittarit. Älykkäät mittarit, kuten Srinivasan sanoo, ovat selkäranka älykkään verkon rakentamiselle.

Kirjoittaja: Swati Prasad on Delhissä toimiva freelance-toimittaja, joka kirjoittaa liiketoiminnasta, taloudesta, tekniikasta ja terveydenhuollosta. Hän raportoi Intiasta useisiin julkaisuihin ulkomailla ja on työskennellyt kirjeenvaihtajana ja toimittajana The Economic Timesissa, Business Standardissa, The Indian Expressissä ja Business Todayssa.

3. toukokuuta 2022

Kuvahyvitykset: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock