Skip to main content

Megawatt-laturi

Hanke on osittain rahoitettu PRR - elvytys- ja palautumissuunnitelmasta | NextGenerationEU

Megawatt-laturi on osa PRR:n Mobilizing Agendas -ohjelmaa, ja sen tavoitteena on nopeuttaa suuritehoisen sähköisen liikkuvuuden käyttöönottoa Portugalissa, edistäen liikenteen hiilineutraaliutta ja energiamuutosta.

Hanke käsittää sähköajoneuvojen suuritehoisten latausasemien asentamisen, jotka on suunniteltu vastaamaan nopeiden, luotettavien ja yhteensopivien latausratkaisujen kasvavaan kysyntään. Siemensin teknologiaan perustuvat järjestelmät ovat valmiita integroitavaksi digitaalisiin energianhallinta-alustoihin, mikä takaa älykkään, tehokkaan ja kestävän toiminnan.

SICHARGE UC -tuoteperheeseen perustuva Megawatt-latausjärjestelmä (MCS) yhdistää useita virtakaapeja, kytkentämatriisin ja räätälöidyn jakelupisteen, joka pystyy keräämään virtaa useista asemista ja toimittamaan sen sinne, missä sitä tarvitaan. Tämä teknologia mahdollistaa sähkökuorma-autojen akkujen lataamisen 20%:sta 80%:iin noin 30 minuutissa sopivalla latausasemalla.

Megawatt-latausjärjestelmä täydentää olemassa olevaa Combined Charging System (CCS) -järjestelmää ja asettuu mahdolliseksi muutoksen tekijäksi raskaiden ajoneuvojen sähköistämisessä, erityisesti kaukoliikenteessä, jossa nopea lataus pakollisten lepotaukojen aikana on ratkaisevan tärkeää.

Pääasialliset tavoitteet:

  • Tarjota suuritehoinen pikalatausinfrastruktuuri.
  • Vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tukea kansallisia sekä Euroopan hiilineutraaliustavoitteita.
  • Edistää sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja kestävää liikkuvuutta.
  • Integroida älykkäät latausratkaisut, valvonta ja etähallinta.

Euroopan unioni rahoittaa investoinnin NextGenerationEU-ohjelman puitteissa osana elvytys- ja selviytymissuunnitelmaa (PRR), mikä edistää vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita.

Lisätietoja PRR: stä: recuperarportugal.gov.pt

4cf38e81-dd94-4e32-b043-f8ca8cf5ca78 - Megawatt- lataus alkuperäinen
29305eb2-976f-4e68-9f58-423dcc2d6a05 - Megawatt-lataus-ulkopuolella alkuperäinen