Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
SENTRON Digital -ekosysteemikartta yhdistää pilven ohjelmistoihin ja kenttälaitteisiin

Pienjännitetilan valvonta SENTRONilla

Tunnista huoltotarpeet varhaisessa vaiheessa SENTRON-ohjelmiston avulla ja vältä kalliita sähkökatkoksia ja seisokkeja. Järjestelmämme keräävät ja analysoivat keskeisten komponenttien tilatietoja. Näin voit suunnitella huoltotoimenpiteet tehokkaasti - korvaamatta täysin toimivia komponentteja varotoimenpiteenä.

Miksi seurata pienjännitteen sähkönjakelua?

Nykyaikaiset rakennukset ja tilat ovat riippuvaisia luotettavasta virtalähteestä rakennuksista ja toimistotietotekniikasta teollisuuslaitteisiin. Sähkökatkokset eivät vain keskeytä toimintoja, vaan voivat myös aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Jos katkaisija epäonnistuu, alavirtalähteen suojaus ja luotettavuus ovat vaarassa. Palvelinkeskuksissa jopa minuutin seisokki voi maksaa jopa 9 000 dollaria.

SENTRON-ohjelmistovalikoima, mukaan lukien SENTRON Powercenter 3000 ja SENTRON Powermanager, valvoo sähkönjakelua pienjännitejärjestelmissä. Kerättyjen tietojen analysointi paljastaa malleja, jotka osoittavat toimintahäiriöitä tai lähestyviä laitevikoja. Näin käyttäjät voivat ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin varhaisessa vaiheessa esimerkiksi säätämällä huoltovälejä. Kuntopohjainen kunnossapito voi vähentää ylläpitokustannuksia jopa 25%, pidentää tuotantoaikaa jopa 15% ja vähentää suunnittelemattomia teknisiä vikoja jopa 70%.

Map of digitalized low-voltage switchgear with SENTRON Digital configuration

Ihre Vorteile

Silmäkuvake edustaa datan näkemystä

Hanki läpinäkyvyyttä ja tutustu datan tehoon

Condition monitoring -ratkaisut tallentavat, keräävät ja analysoivat tietoja keskeisistä komponenteista pienjännitesähkönjakelujärjestelmissä. Näiden näkemysten avulla käyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia ennakoivia kunnossapitopäätöksiä.

Kuva käsiavaimesta, jossa on energia- ja kunnonvalvontakuvake.

Suunnittele tehokas ylläpito

Siemensin kunnonvalvonnan avulla käyttäjät saavat automaattiset tilapäivitykset ja oikea-aikaiset varoitusviestit. Tämä mahdollistaa kohdennetut ja tehokkaat huoltotoimenpiteet vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ennen vaurioiden syntymistä.

24 tunnin kellokuvake edustaa jatkuvaa käyttöaikaa

Paranna järjestelmän käytettävyyttä

Kuntotiedot tunnistavat tarpeet varhaisessa vaiheessa, joten kunnossapitotoimenpiteet voidaan suunnitella etukäteen ja koordinoida käynnissä olevien toimintojen kanssa. Tämä auttaa estämään suunnittelemattomat seisaukset turvallisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Keskeiset ominaisuudet

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Täydellisesti yhteensopivat SENTRON-laitteistot, ohjelmistot ja sovellukset

Koordinoitu digitalisaatioekosysteemi koostuu mittaus- ja viestintäkelpoisista laitteistoista, älykkäistä ohjelmistoratkaisuista ja pilvisovelluksista. Tämä tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja integrointiin olemassa oleviin järjestelmiin, skaalautuvuuteen ja erityisiin vianhavaitsemisalgoritmeihin.

Tarvitsetko apua oikean pienjännitteen kunnonvalvontaratkaisun löytämisessä?

Tuemme sinua suunnittelusta toteutukseen täydellisen asennuksen löytämiseksi ja toteuttamiseksi.

Viestintää tukevat laitteistokomponentit

Viestintäkykyiset komponentit voidaan integroida koko matalajännitteiseen sähkönjakelujärjestelmään. SENTRON-tuotevalikoimaan kuuluvat SENTRON 3WA -ilmakatkaisijat, valetut kotelokatkaisijat, joita käytetään yleisesti lähtevinä syöttökatkaisijoina, ja modulaariset asennuslaitteet, kuten SENTRON 3NA COM NH -sarjan sulake. Esimerkiksi SENTRON 3VA2 -valetut katkaisijat tarjoavat terveysindikaattorin ja ennustetun jäljellä olevan käyttöiän. Jokainen komponentti antaa erityisen panoksen integroituun kunnonvalvontakonseptiin.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Kuntotietojen visualisointi ja arviointi

Laitoksen parempi käytettävyys, luotettavampi käyttö ja tehokkaampi huolto: Käyttäjät hyötyvät monin tavoin sähkönjakelun kunnonvalvonnasta. Viestintäkykyisten SENTRON-suojaus-, kytkentä- ja mittauslaitteiden kunnotiedot välitetään SENTRON-ohjelmistoratkaisuihin pienjännitteen sähkönjakelua varten. Siellä se visualisoidaan ja arvioidaan. Tämä auttaa havaitsemaan välittömät viat varhaisessa vaiheessa ja monissa tapauksissa estämään ne ennen kuin ne tapahtuvat.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aiheeseen liittyviin resursseihin ja tuotteisiin

Valkoinen kirja ja artikkelit

Valkoinen kirja | Intelligent maintenance konseptit

Valkoinen kirja | Parannettu järjestelmän käytettävyys kunnonvalvonnan avulla

Artikla | Ennakoiva kunnonvalvontaan perustuva huolto

Lehtiset

Kaksihakulaite | Condition monitoring SENTRON 3WA- ja 3VA-katkaisijoilla

Lehtinen | Kuntoon perustuva kunnossapito parantaa järjestelmän käytettävyyttä

Videot

Videot | Sähkönjakelun luotettavuus Osa 1

Videot | Sähkönjakelun luotettavuus Osa 2

Videot | Sähkönjakelun luotettavuus Osa 3

Videot | Hälytysten hallinta SENTRON Powercenter 3000 -järjestelmällä

Aloita matkasi