Skip to main content
Oivalluksia

Greentech käyttää uusinta automaatioteknologiaa

Uusinta automaatioteknologiaa hyödyntävä GreenBox-mobiili kerrosviljelyratkaisu toimittaa luomu-, tuoreita ja paikallisia tuotteita missä tahansa, kaikissa ilmasto-olosuhteissa, ympäri vuoden, vähemmällä vedellä, lannoitteella ja hiilidioksidipäästöillä kuin perinteisessä peltoviljelyssä.

Idea GreenTechille syntyi

Henkilö vetää basilikakasvin istutuslaatikosta näyttääkseen sen juurijärjestelmän.

Kun Dmitrij Lipovskij halusi tutkia uusia mahdollisuuksia yritykselleen, syntyi idea Greentechistä.

"Olin teknisten konttien alalla ja minulla oli idea tuoda lisäarvoa toimittamillemme ratkaisuille: mitä muuta voimme tehdä, joka mahtuisi konttiin?” sanoo Lipovskij, nykyinen GreenTechin toimitusjohtaja. ”Ja sitten, melkein vahingossa, törmäsin kerrosviljelyyn ja ajattelin: 'Tämä on mielenkiintoista.'"

Hän keskusteli tästä ajatuksesta entisen kollegansa Milan Součekin kanssa, ja yhdessä he päättivät toimia sen mukaan. Molemmat ovat lähtöisin kone- ja sähkötekniikan taustoista ja näkivät idean potentiaalin, mutta tarvitsivat lisäosaamista liiketoiminnan maatalouspuolelta.

Toinen onnekas onnettomuus tapahtui, kun Lipovskij otti yhteyttä Karolína Pumprlováan, joka perusti ensimmäisen kaupunkitilan Prahaan ja on kerrosviljelyn ja vesiviljelyn edelläkävijä Tšekin tasavallassa.

Yhdessä nämä kolme asiantuntijaa loivat GreenTechin tavoitteenaan tarjota korkealaatuisia, täysin toimivia liikkuvia vesiviljelytiloja. Vain vuotta myöhemmin ensimmäinen viljelykontti asennettiin Manifesto-markkinoille Prahassa.

Asiakkaamme eivät ole maanviljelijöitä, vaan hotelleja, ravintoloita ja supermarketteja, jotka haluavat tarjota paikallisesti kasvatettuja tuoretuotteita.
Dmitrij Lipovskij, Toimitusjohtaja, GreenTech

Oikea teknologia kasvuun

Vihreä ja valkoinen kuva tuotteesta, jossa on valkoinen tausta ja vihreä reunus.

Vesiviljelyä on käytetty viljelymenetelmänä kaupallisilla tiloilla ja kasvihuoneissa monien vuosien ajan. Mutta näiden kaupallisten asennusten ja liikkuvan maatalouden segmentin välillä oli suuri ero teknologian ja käytettävyyden suhteen.

GreenTech halusi korjata tämän aukon teollisuusluokan ratkaisulla, joka tarjoaisi saman tason laatua, palveluita ja ominaisuuksia kuin huippuluokan teollisuusjärjestelmät, mukaan lukien korkealaatuinen automaatiojärjestelmä, sanoo Souček, nykyinen GreenTechin teknologiajohtaja.

Kasveja kasvatetaan vesiviljelyssä ilman maaperää, mikä auttaa kasveja hyödyntämään ravinteita optimaalisesti ja vähentää vedenkulutusta jopa 90% peltoviljelyyn verrattuna.

"Työskentelimme Siemensin kanssa löytääksemme optimaalisen ratkaisun yhdistämiseen erilaisiin antureihin sekä valaistuksen ohjaus- ja vedenkiertojärjestelmiin”, Souček lisää. ”Lisäksi halusimme päästä käsiksi automaatiojärjestelmiin etänä. Ja lopuksi tarvitsimme käyttäjäystävällisen ja intuitiivisen ratkaisun tilan toimintaan.

"Tarjoamme myös kerrosviljelytilan ohella palvelupaketin, jossa hoidamme koko viljelytoiminnan, ja tämä tapahtuu etäyhteyden kautta automaatiojärjestelmään.

"Tämä dataan perustuva liiketoiminta tuo lisäarvoa viljelyratkaisuihimme kahdella tavalla: voimme tukea asiakkaitamme varmistamaan, että heidän satonsa ovat terveitä ja kukoistavia, ja voimme optimoida ratkaisumme energian ja resurssien jalanjäljen suhteen."

Integroitu ratkaisu automaatioon ja käyttöön

Henkilö, joka säätää älyvalokytkintä seinällä lähellä olevalla älypuhelimella

Tällä hetkellä GreenTech tarjoaa kahdenlaisia kerrosviljelytiloja:

• GreenBox on sijoitettu tavalliseen 40HC-konttiin, ja se voi tuottaa jopa 3200 salaatinpäätä kuukaudessa.

• Urbinio on suunniteltu sisäkäyttöön ja se on periaatteessa pienempi versio GreenBoxista, mutta ilman konttia.

Molemmat käyttävät samaa automaatioratkaisua: kompakti SIMATIC S7-1200 PLC ohjaa hydroponiikkajärjestelmää, mukaan lukien ilmanvaihto, lämpötila, valaistus sekä ravinneliuoksen pH ja johtavuus.

10 tuuman SIMATIC HMI Unified Comfort -paneelilla, käyttäjät voivat seurata maatilaa, säätää yksittäisiä parametreja ja valita viljeltyjen kasvien vastaavat ohjelmat.

Maatila on kytketty etävalvonta- ja ohjausratkaisuun, joka perustuu SIMATIC WinCC Unifiediin, joka mahdollistaa GreenTechin toiminnan sekä valvonnan ja hallinnan millä tahansa mobiililaitteella, jossa on verkkoselain.

Siemensin ratkaisun tarjoama korkea integraatioaste teki automaatio- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotosta yksinkertaista, Souček sanoo. "TIA Portalilla, voimme käyttää kaikkia järjestelmiä ja toimintoja yhdellä ohjelmistolla, mikä on erittäin kätevä ja erittäin helppokäyttöinen”, hän lisää. ”Pidin erityisesti erinomaisesta dokumentoinnista ja tuesta, jota saat Siemensin järjestelmien kanssa — tai missä tahansa haasteessamme, online-tuessa oli ratkaisu."

Paikallisista tuotteista suurempaan kontekstiin

Kuvassa on vihreä Siemens-kontti, jossa on logo.

GreenBoxin onnistuneen lanseerauksen jälkeen Prahassa GreenTech tuli maailmannäyttämölle esittelemällä ratkaisunsa Dubaissa pidetyssä World Expo 2022 -tapahtumassa.

Sen vaikutus on ollut laaja. Expossa esitelty Urbinio-järjestelmä pysyy Dubaissa, jossa se kasvattaa tuoreita paikallisia vihanneksia hotellivieraille.

Tällainen kehitys auttaa osoittamaan, missä sisätilan ylellisyys risteytyy globaalien haasteiden kanssa, sanoo Pumprlová, Greentechin CGO. Pumprlová vastaa Grow-divisioonasta, joka käsittelee kerrosviljelytilojen maatalousnäkökohtaa. ”Ihmiset katsovat peltoviljelyä ja ajattelevat, että tämä on paras tapa tuottaa ruokaa”, hän sanoo. ”Mutta tämä ei ole aina totta."

Maailmanlaajuisesti monet alueet eivät sovellu viljelyyn, ja ilmastonmuutos ja maaperän huonontuminen pahentavat tätä todellisuutta. Kastelukäytännöt eivät usein ole kestäviä, ja pilaantuvaa ruokaa kuljetetaan pitkiä matkoja, jolloin hiilidioksidijalanjälki on suuri, mikä johtaa jätteeseen. Vesiviljelytilat voivat tuottaa enemmän hehtaaria kohden käyttämällä jopa 90% vähemmän vettä ja 70% vähemmän lannoitetta peltoviljelyyn verrattuna, ja niiden tuotteissa on usein myös korkeampi ravinnepitoisuus.

Kaikki tämä on elintärkeää. YK:n ennusteet varoittavat, että elintarviketuotannon on lisättävä 70% vuoteen 2050 mennessä maailman ruokkimiseksi.

"GreenTech-kontit tarjoavat ratkaisun, jonka avulla viljelykasveja voidaan kasvattaa milloin tahansa, missä tahansa, kaupungissa tai autiomaassa”, Pumprlová sanoo. ”Joten vaikka ratkaisumme on pieni, se on edelleen osa tätä hyvin laajaa kuvaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta vastuullisesta kulutuksesta ja tuotannosta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä nälän nollaamisesta."

Kuinka se toimii: GreenTechin mobiili maatalousratkaisu

Mies käyttää kosketusnäyttöliittymää Siemens GreenTech HMI:n yhtenäisessä mukavuuspaneelissa.

GreenTech-mobiiliviljelyjärjestelmät käyttävät hydroponisia kerrosviljelykasvatusjärjestelmiä. Kasvupenkit on järjestetty pystysuoraan pinotuiksi kerroksiksi, joissa kasveja viljellään ilman maaperää ravinneliuoksessa, joka kiertää jatkuvasti juurien läpi.

Kun kasvit kasvavat uudelleen kontrolloidussa ympäristössä, jossa on optimaalinen lämpötila, kosteus, valaistus ja ravinteet, kasvit kasvavat paljon nopeammin, mikä mahdollistaa toistuvan, ympärivuotisen sadonkorjuun. Lisäksi viljelykasvit ovat tyypillisesti terveellisempiä, koska niitä ei käsitellä rikkakasvien tai tuholaisten torjunta-aineilla.