Skip to main content

Israelin suurin kelluva aurinkosähkölaitos invertteritekniikalla

Säästä vettä, tuota vihreää energiaa, ajattele isosti: Nämä ohjaavat periaatteet ovat johtaneet Siemensin KACO new energy GmbH:n ja paikallisen kumppanin, Altituden, toimittamaan Israelin suurimmalle kelluvalle aurinkovoimapuistolle sähkölaitteita. Virtual Central -järjestelmäratkaisu tarjoaa ihanteellisen istuvuuden.

Veden haihtuminen ja käyttämätön säiliön pinta

Habonimin vesisäiliö sijaitsee rannikkoalueella Haifan eteläpuolella Israelissa. Säiliö sisältää 3,3 miljoonaa kuutiometriä vettä, ja sen pinta-ala on 112,50 hehtaaria. Vesi käytetään alueelliseen maataloustoimintaan. Kuumina päivinä osa vedestä haihtuu säiliöstä, eikä sitä voida enää käyttää maatalouteen.

Onneksi Israel on sitoutunut uusiutuvan energian korkeaan käyttöön. Tämä tavoite tuo mukanaan uusia haasteita. Israelilla on esimerkiksi tilarajoituksia. Aurinkoenergia kilpailee muiden tärkeiden infrastruktuurihankkeiden kanssa.

Sininen ja valkoinen Siemens-invertterilaite, jossa on tyylikäs muotoilu ja digitaalinen näyttö.

Aurinkokennojärjestelmä pysäyttää veden haihtumisen ja tarjoaa uutta tilaa

Syyskuusta 2021 lähtien Habonimin vesisäiliö on peitetty 51 500 aurinkomoduulilla, joiden kokonaisteho on 23 MW. Kelluva aurinkosähkölaitos tuottaa puhdasta energiaa 3 000 kotitaloudelle. Järjestelmä rakennettiin innovatiivisella Virtual Central -suunnittelulla.

Aurinkomoduulimerkkijonot kerätään DC-yhdistelmälaatikoihin, jotka myös hallitsevat merkkijonojen valvontaa. DC-yhdistelmälaatikot sijaitsevat säiliön kelluvalla rakenteella. Sieltä tasavirtakaapelit kuljettavat energian nimettyihin invertterikeskittimiin, jotka sijaitsevat maalla säiliön vieressä. Tämä helpottaa Siemensin saksalaisen tuotantolaitoksen 120 blueplanet 150 TL3 -merkkijonomuuntajan käyttöä ja ylläpitoa, jotka ovat saatavilla Israelissa jakelukumppani Altituden kautta.

Aurinkomoduulit estävät veden haihtumisen, joten vettä voidaan käyttää enemmän maatalouskäyttöön. Toinen kelluvan aurinkokennojärjestelmän suuri etu on se, että maahan asennetut aurinkokennojärjestelmät kohtaavat usein tilakilpailua muiden tärkeiden infrastruktuurihankkeiden, kuten koulujen tai sairaaloiden, kanssa. Kelluvat aurinkokennojärjestelmät ovat vapaita tällaisista konflikteista; niiden asettaminen veteen jättää enemmän tilaa muille projekteille.

Virtual Central -lähestymistapa vähentää kustannuksia ja lisää tuottoa

Virtual Central -suunnittelu tarjoaa joukon muita etuja kelluville aurinkokennojärjestelmille. Koska taajuusmuuttajat voidaan asentaa säiliön viereen, laajaa kaapelointia ei tarvita. Tällä tavalla voidaan ottaa käyttöön vain Siemensin yhden MPPT-invertterin. Lisäksi tehohäviöt pysyvät tasavirtapuolella ja energiansiirto säiliöstä maahan voi tapahtua erittäin tehokkaalla 1500 Vdc:n nopeudella. Tämän ansiosta ja jopa 99,2%:n hyötysuhteen ansiosta yksittäiset MPPT-invertterit voivat tarjota korkeampia saanteja kuin perinteiset järjestelmämallit, joissa on multi-MPPT-invertterit.

Riippumattomat tutkimuslaitokset ovat vahvistaneet tämän äskettäin. Koska tähän suunnitteluun tarvitaan vähemmän kaapeleita, järjestelmän tasapainon investointikustannuksia voidaan vähentää jopa 10%. Tämä johtaa kokonaisuudessaan pienempiin investointikustannuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Virtual Central -lähestymistapa vähentää investointikustannuksia, varmistaa korkeamman tuoton ja on edullinen käyttö- ja kunnossapitotoimille, erityisesti kelluvissa aurinkosähköjärjestelmissä. Muita kelluvia aurinkosähköjärjestelmiä, jotka luottavat Virtual Central -lähestymistapaan, ovat kehitteillä ja otetaan käyttöön pian.

Lue ”Tutkimus multi-mppt-inverttereiden mahdollisesta tuottovoitosta verrattuna yhden mmpt-taajuusmuuttajiin eri aurinkokennojärjestelmän kokoonpanoissa ja sijainneissa."