Skip to main content

Test center Wegberg-Wildenrath

Test center for locomotives, entire trains, trams, and subways.

Virtually every type of rail vehicle, from locomotives to complete trains, trams and subways, is tested at the Wegberg-Wildenrath site. This is because it is home to one of the world’s largest and most modern testing centres for rail vehicles: the Siemens Mobility Test and Validation Centre (PCW). For almost 30 years, over 700 highly qualified experts have maintained the highest quality standards and ensured long-term success.
The PCW is a powerful partner for the comprehensive testing, validation and certification of rail vehicles and systems. The site also offers extensive repair and modernisation services.

The versatile infrastructure enables testing under realistic operating conditions, independently of the public rail network, 365 days a year. Virtually all systems, from standard vehicles to narrow-gauge trains and individual components, can be tested efficiently and flexibly. The site also offers tests for fully automated driving under the strict safety supervision of ETCS.

The Wegberg-Wildenrath infrastructure is available not only to Siemens Mobility, but also to external manufacturers. Around 10% of the vehicles tested are from competitors.

Address

Siemens Mobility GmbH
Testcenter Wegberg-Wildenrath

Friedrich-List-Allee 1
41844 Wegberg-Wildenrath

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contact

Press Contact
Silke Thomson-Pottebohm

Training and Dual Study Programs (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Työpaikat ja urat Siemensillä

Joka päivä kysymme itseltämme, miten voimme parantaa ihmisten elämää. Autatko meitä kehittämään tärkeitä ratkaisuja tulevaisuutta varten?

Hymyilevä nainen, jolla on kiharat hiukset ja sininen paita, toimistoympäristössä

Additional information

High speed train with Siemens transformation shape on the horizon.

Siemens Mobility in Germany

Discover our innovative solutions for seamless, sustainable, reliable, and safe mobility.

Kolme hymyilevää ihmistä seisoo yhdessä sinivihreää taustaa vasten, kukin muodostaa käsillään sydämen muodon.

Koulutus ja kaksoistutkinto-ohjelmat

Tutustu mahdollisuuksiisi Siemensillä.

Siemens Erlangenin tehdas 10. joulukuuta 2021 Erlangenissa, Saksassa. Mies, jolla on kannettava tietokone, katselee robottia.

Innovaatio — paremman tulevaisuuden puolesta

Siemensillä ideoista tulee innovaatioita. Sen avulla autamme asiakkaitamme muuttamaan toimialoja, jotka muodostavat taloutemme selkärangan.

Valokuva Berliinistä yöllä

Tietoa Siemensistä Saksassa

Siemens — Saksasta, Saksalle ja maailmalle: Noin 85 000 työntekijän ja useiden tuhansien harjoittelijoiden kanssa Siemens on yksi Saksan suurimmista yksityisistä työnantajista ja koulutusyrityksistä.